查看更多字段或上传字段
您是否正在寻找与以下相关的产品列表:
您当地的世伟洛克授权销售与服务中心可能有其他选项。
请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。
⚠ 警告: 请勿将世伟洛克产品或不符合工业设计标准的元件(包括世伟洛克卡套管接头端接)与其他制造商的产品或元件混用/互换。
Pages 1-3. Features: installation in high-pressure applications and high safety-factor systems.
安装尺寸大于1in.或者25mm的世伟洛克卡套管接头时请遵循本规范。
本体不带有焊接接头; 本体带有焊接接头.
C 和 CA 系列单向阀弹簧、O 型圈和垫片维护说明
确认所有部件洁净并无污染; 用薄薄的一层与系统兼容的润滑剂润滑垫片/O型圈*; 将垫片/O型圈置于正确位置。装配阀门并用下表列出的 合适扭矩拧紧阀帽螺母或阀帽转换接头 .
按弹簧安装部分的步骤 1 到 4 操 作; 在步骤 3 中,可以重复使用弹 簧 A, B, C; 欲调整设定压力,请参阅弹簧安 装部分的步骤 10 到 13。
系统卸压; 把阀门打开至全开位置; 松开并拆下面板安装螺母; 拆下阀帽套。