-
现场服务
随时获得本地专家的支持 世伟洛克 ® 现场服务为您带来了我们的技术专长、应用经验和行业知识。我们的 现场工程师 会造访您的工厂、评估您的流体或取样系统、为安装实践提供建议,并通过针对您最紧迫挑战而量身定制的详细报告来推荐系统改进措施。因此,您将获取提高流体系统的性能、生产率、可靠性和安全性同时降低成本并减轻环境风险所需的见解。 了解有关世伟洛克现场服务的更多信息 无论您是要确保可靠的工艺系统运行、提高工艺效率、减少意外停机时间、增加加工利润、降低运营成本还是上述所有目标,请了解如何通过世伟洛克现场服务更快速地实现目标。 索取更多有关现场服务的信息
-
流体系统评估与咨询服务
了解流体系统评估与咨询服务的优势 世伟洛克 ® 流体系统评估与咨询服务将世伟洛克 现场工程师 的技术专长、应用经验和行业知识带到您的工厂中,从而帮助您 从流体系统中获得最大收益 。依靠获得认证的本地现有专家,可以帮助您提高运营绩效、减少成本和工时,并帮助您减轻安全、质量和环境风险。 我们的服务如何使客户受益 请考虑我们的流体系统评估与咨询服务如何基于他人的成功经验缓解您的各种业务压力。 流体系统专家造访时您有何期望 世伟洛克现场工程师到达您的工厂后,将首先进行现场调查,其中包括评估接头、卡套管、软管、阀门和仪表等特定元件,寻找与最佳实践保持一致以 确保流体系统正常运行 的机会。他们...
-
API 方案 75 冷凝泄漏收集
API 方案 75 收集向内密封应用的正常工艺流体泄漏,密封之间工艺介质在环境温度下会凝结。在这种配置中,储液罐连接到压盖上的强制密封排放端口。来自内部密封的冷凝泄漏被收集在储液罐中,同时蒸汽被输送至火炬系统。液位变送器检测到过量的液体内部密封泄漏,而位于连接到火炬的卡套管上的孔口之前的压力变送器检测到过量的气体泄漏。储液罐上的目视液位指示器指示何时需排空储液罐。 API 方案 75 收集容器和 API 方案 75 套件 所示组件和套件包含部分可选组件。 该方案: 收集并监控在环境温度下凝结的内侧密封泄漏 通常与方案 72 结合使用 方案 75 可作为组装的收集容器提供。还...
-
API 方案 76 非冷凝泄漏收集
API 方案 76 收集正常工艺流体泄漏在环境温度下不会凝结在密封之间的应用中的内侧密封泄漏。在该管道方案中,来自内侧密封的气体泄漏通过压盖中的强制密封排放端口排出。该孔口为压力变送器产生必要的背压,以便在密封失效时发出警报。 API 方案 76 面板和 API 方案 76 套件 所示面板和套件包含部分可选组件。 该方案: 监控在环境温度下不会凝结的内侧密封泄漏 通常与方案 72 结合使用 方案 76 可作为组装面板提供。还提供将面板连接到系统的相关现场安装套件。面板组件可能包括: 世伟洛克卡套管接头 63 系列球阀 V 系列 2 阀阀组 CH 系列单向阀 PG...
-
API 方案 72/76 缓冲气体和非冷凝泄漏收集
该面板是 API 方案 72 和方案 76 的组合。方案 72 侧在双密封的内侧与外侧面之间从外部源供应缓冲气体。为可靠运行,气体密封需要持续供应清洁而干燥的气体(通常为氮气)。密封支撑板包含凝聚过滤器,以去除植物氮供应中存在的任何水分和微粒。清洁而干燥的氮气可以稀释来自内侧密封的过程泄漏,并将其吹扫到收集系统。方案 76 侧收集主密封泄漏。面板上的调压阀在氮气进入密封腔之前调节其压力。氮气压力不得超过 10 psi (0.68 bar),通常将其调节到泄漏收集系统的报警点,或至少高于火炬管线正常压力 5 psi (0.34 bar)。 API 方案 72/76 面板和 API 方案 7...
-
工艺侧方案
< 返回机械密封支持系统 密封支持系统工艺侧方案 密封方案套件 世伟洛克为密封支持而设计的大多数工艺侧方案可作为密封方案套件提供。每个套件均包含实现正确安装所需的一切(包括工程图),从而简化了在转场或实施其他项目期间将密封支撑方案连接到泵的标准化流程。这些套件还遵循 API 最佳实践,向技术人员展示正确的弯管的位置以消除泄漏从而通过减少弯头接头和管螺纹以消除潜在的泄漏点。 索取有关机械密封支持系统的信息 API 方案 11 冲洗 API 12 利用滤网冲洗 API 方案 13 从腔室到吸入口冲洗 API 方案 14 冲洗,方案 11 ...
-
API 方案 53B 由气囊式蓄能器加压的隔离液
API 方案 53B 在内侧与外侧密封之间循环加压的隔离液。增压源为气囊式蓄能器。方案 53B 具有不允许气体吸收入隔离液中的优点,从而允许在比方案 53A 更高的压力下操作。作为密封泄漏的指标,应监测隔离液压力。隔离液将通过内侧密封面泄漏并流入工艺中。因此,隔离液必须与工艺流体在化学上相容,并且不需要考虑工艺稀释。为通过支座系统提供强制循环并流入密封件,请采用泵送环。通过使用热交换器实现散热。 API 方案 53B 组件和 AP 组件 53B 套件 所示组件和套件包含部分可选组件。 该方案: 使用加压的气囊式蓄能器获得更高的隔离液压力 需要时,可从内侧密封件中进一步散热 ...
-
API 方案 53C 由活塞式蓄能器加压的隔离液
API 方案 53C 在内侧与外侧密封之间循环加压的隔离液。增压源为活塞式蓄能器。对于密封腔压力在泵运行期间可能变化的应用,首选方案 53C。感应线通常从密封腔进入活塞式蓄能器,从而允许保持恒定的压差。与方案 53A 和方案 53B 相同,隔离液必须与工艺流体相容,并且一定程度的工艺稀释是可以接受的。为通过支座系统提供强制循环并流入密封件,请采用泵送环。通过使用热交换器实现散热。 API 方案 53C 组件和 API 方案 53C 套件 所示组件和套件包含部分可选组件。 该方案: 需要时,可从内侧密封件中进一步散热 在泵运行期间密封腔压力可能变化时使用 不会发生工艺泄漏到大气中...
-
API 方案 54 由外部系统加压的隔离液
API 方案 54 是一种可将加压隔离液输送到密封腔的定制设计系统。隔离液通过位于外部储液罐上的泵在密封腔之间往复循环。该流体保持在比密封腔更大的压力之下。方案 54 可以包含根据应用的特定参数而选择的过滤器、冷却器和其他组件。 AP 方案 54 组件和 API 方案 54 套件 所示组件和套件包含部分可选组件。 该方案: 为双加压密封提供冷却、洁净、加压的隔离液 方案 54 可作为密封防滑组件提供。还提供将组件连接到系统的相关现场安装套件。组件内容可能包括: 世伟洛克卡套管接头 63 系列球阀 1 系列针阀 V 系列 2 阀阀组 双金属温度计 TTW 系列热电...
-
API 方案 55 由外部系统循环的隔离液
API 方案 55 是一种可将未加压缓冲液输送到密封腔的定制设计系统。缓冲液通过位于外部储液罐上的泵在密封腔之间往复循环。方案 55 可以包含根据应用的特定参数而选择的过滤器、冷却器和其他组件。该系统独立于泵操作为外侧密封提供冷却和润滑。 API 方案 55 组件和 API 方案 55 套件 所示组件和套件包含部分可选组件。 该方案: 为双加压密封提供冷却、洁净、未加压的的缓冲液。 方案 55 可作为密封防滑组件提供。还提供将组件连接到系统的相关现场安装套件。组件内容可能包括: 世伟洛克卡套管接头 63 系列球阀 1 系列针阀 V 系列 2 阀阀组 双金属温度计 ...