text.skipToContent text.skipToNavigation

搜索“{0}”的结果

您是否正在寻找与以下相关的产品列表:

您当地的世伟洛克授权销售与服务中心可能有其他选项。

您的筛选条件:
筛选条件:
安全的产品选择:

请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。

⚠ 警告: 请勿将世伟洛克产品或不符合工业设计标准的元件(包括世伟洛克卡套管接头端接)与其他制造商的产品或元件混用/互换。

  • 校准和切换模块应用指南

    世伟洛克®预设计的子系统可在数周而不是数月内供 货的预设计子系统。经过现场测试的设计确保 最佳系统性能。

  • 取样站应用指南 世伟洛克应用解决方案

    取样是在系统中收集流体或气体样本,其目的是将样品运送到实验室进行分析。请使用世伟洛克应用解决方案构建资料齐全的流体取样系统和控制系统并保证操作一致性。

  • 机械密封支持系统应用指南,API 682

    每套密封支持系统均为特定的一件机械密封和一组工艺条件而设计。这些系统向机械密封供应气体或液体,以调节密封件工作的环境,从而保护旋转设备免受损坏。世伟洛克密封支持系统依赖于 API 682 随附的指南:泵 - 用于离心泵和旋转泵的轴密封系统。

  • 模块化平台元件 MPC 表面安装元件 基体 阀组 安装元件和装配硬件

    MPC 系列:符合 ANSI/ISA 76.00.02 的设计,38.2 mm(1.5 in. 平台);易于配置、装配和维护;阀门、过滤器、流量计、调压阀和压力表,以及用于附加表面安装元件的转换接头

  • 模块化表面安装元件和密封件

    元件:1.5 英寸(38.1 毫米)C 形密封模块化设计;阀门:手动和气动隔膜及波纹管密封设计;调压阀:手动和预设,高流量型;垫圈:适用于 1、2 和 3 孔配置的 C 形密封样式

  • 液流选择系统 工艺分析仪用 SSV系列

    使用单一紧凑型模块提供双关断和排放 (DBB) 操作; 传统 NPT 和符合 ANSI/ISA 76.00.02 的设计; 系统压力达 250 psig (17.2 bar),执行压力 40 psig (2.8 bar); 集成流动回路提供一致的出口流量; 醒目的彩色可视指示环指示开启位置

  • 现场工作站模块 应用指南:

    在提取点预处理气体样品; 可配置性强,能够适应各种工艺条件; 可以直接安装在工艺接口上

  • 流体分配集管应用指南

    世伟洛克® 预设计子系统可在数周而不是数月内供货的预设计子系统。经过现场测试的设计确保最佳系统性能。

  • 取样探针模块应用指南

    一种世伟洛克® 预设计子系统可在数周而不是数月内 供货的预设计子系统。经过现场测试的设计 确保最佳系统性能。

  • 气体分配系统

    气体分配系统的作用是按每种应用所需的压力和流量,将气体从高压源输送到设施中。大部分气体分配系统往往是围绕一个或一系列压力调节步骤而建立的,它可能拥有四个典型的子系统:气源进气口连接、初级气体压力控制、自动切换装置和使用点。本指南提供了世伟洛克气体分配系统的产品相关信息。

请稍候几分钟,不要关闭此页面