Search Results for "{0}"
Are you looking for product listings related to:
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.
-
在线研讨会
通过世伟洛克在线研讨会增进您的流体系统知识 通过参加或观看世伟洛克在线研讨会,使您掌握前沿的流体系统设计、操作和维护技能。从如何选择流体系统元件到在建立可靠的系统时如何考虑特定行业和应用的需求,我们的专家定期提供不同主题的内容,帮助世界各地的工业人员更好地进行理解。无论您的经验和水平如何,世伟洛克在线研讨会都可以满足您的需求。 参加即将举行的在线研讨会 注册参加即将举行的在线研讨会,了解行业专家的意见,获取互动问答机会。 日期 时间 标题 注册 2024 年 9 月 12 日 上午 11:00 –美国东部时间中午 氢流体系统:为什么设计与石油和天然气不同? (以英...
-
培训计划条款和条件
培训计划条款和条件 条款和条件: 条款。 此处所列条款(以下简称“条款”)适用于[授权经销商](以下统称为“经销商”)向培训服务的用户或接受者(单独和统称为“用户”)提供的培训服务(以下简称“培训服务”)。除非经销商以书面形式明确同意,否则用户对不同于这些条款的其他条款或附加条款的任何回应或确认,均不予接受。如果经销商未能反对用户在任何通信中包含的条款,则不视为经销商放弃此处所包含的条款。 保证。 (a) 培训服务应以专业而熟练的方式进行。用户的补救措施仅限于退还为此类培训服务所支付的费用。 (b) 双方明确同意,本保证代替任何和所有其他明示或暗示的保证和责任,包括但不限于任何...
-
全球工程建设
在全球范围内建设。充满信心地建设。与世伟洛克合作建设。 管理任何大型设施建设项目都注定是一项艰巨的任务,而且当业主、EPC 和承包商分布于多个大洲时,则情况变得更为复杂。通盘协调对于成功至关重要,这意味着您需要具有全球影响力、广泛能力和应用专业知识的供应商和合作者跟上项目进度。 只有世伟洛克才能提供全面的优质流体系统产品和服务、项目管理支持以及全球资源一揽子方案,从而为涉及工业流体系统的国际建设项目提供整体性的支持。无论您的项目多么复杂,世伟洛克都能够为您提供帮助。 世伟洛克 ® 全球工程建设服务 作为流体系统元件、组件和相关服务的全球领先供应商,世伟洛克拥有一支由全球建设项目管理专...
-
大型项目产品选择指南
全球建设产品选择指南 管理您的大型项目 任何大型建设项目都存在固有的困难。数千人参与,竞争激烈,物流复杂,支出审批可能缓慢,项目超支的威胁持续存在。 为在保持质量控制的同时符合最后期限并实现成本目标,您需要具有国际影响力、广泛能力和适用行业专业知识的供应商和合作者 。 通过与全球授权销售和服务中心合作,世伟洛克能够提供可靠的小孔径流体系统部件、预制子系统、本地交付的服务和协调的项目支持,以帮助使您的大型项目取得成功。从产品选择和设计标准化,到整个流程的培训和安装监督,现场工程师可随时为您提供一切帮助。 在您项目开发早期与世伟洛克合作可使您确信,您所做的选择将产生经久耐用的流体系统。您如...
-
API 方案 54 由外部系统加压的隔离液
API 方案 54 是一种可将加压隔离液输送到密封腔的定制设计系统。隔离液通过位于外部储液罐上的泵在密封腔之间往复循环。该流体保持在比密封腔更大的压力之下。方案 54 可以包含根据应用的特定参数而选择的过滤器、冷却器和其他组件。 AP 方案 54 组件和 API 方案 54 套件 所示组件和套件包含部分可选组件。 该方案: 为双加压密封提供冷却、洁净、加压的隔离液 方案 54 可作为密封防滑组件提供。还提供将组件连接到系统的相关现场安装套件。组件内容可能包括: 世伟洛克卡套管接头 63 系列球阀 1 系列针阀 V 系列 2 阀阀组 双金属温度计 TTW 系列热电...
-
API 方案 55 由外部系统循环的隔离液
API 方案 55 是一种可将未加压缓冲液输送到密封腔的定制设计系统。缓冲液通过位于外部储液罐上的泵在密封腔之间往复循环。方案 55 可以包含根据应用的特定参数而选择的过滤器、冷却器和其他组件。该系统独立于泵操作为外侧密封提供冷却和润滑。 API 方案 55 组件和 API 方案 55 套件 所示组件和套件包含部分可选组件。 该方案: 为双加压密封提供冷却、洁净、未加压的的缓冲液。 方案 55 可作为密封防滑组件提供。还提供将组件连接到系统的相关现场安装套件。组件内容可能包括: 世伟洛克卡套管接头 63 系列球阀 1 系列针阀 V 系列 2 阀阀组 双金属温度计 ...
-
API 方案 72 缓冲气体
API 方案 72 在内侧与外侧密封之间从外部源供应缓冲气体。为可靠运行,气体密封需要持续供应清洁而干燥的气体(通常为氮气)。密封支撑板包含凝聚过滤器,以去除植物氮供应中存在的任何水分和微粒。清洁而干燥的氮气可以稀释来自内侧密封的过程泄漏,并将其吹扫到收集系统。对于冷凝泄漏,方案 75 用作收集系统;对于非冷凝泄漏,方案 76 用于收集主密封泄漏。面板上的调压阀在氮气进入密封腔之前调节其压力。氮气压力不得超过 10 psi (0.68 bar),通常将其调节到泄漏收集系统的报警点,或至少高于火炬管线正常压力 5 psi (0.34 bar)。 API 方案 72 面板和 API 方案 7...
-
API 方案 74 阻塞气体
API 方案 74 在内侧与外侧密封之间从外部源供应加压的阻塞气体。为可靠运行,双加压气体密封需要持续供应清洁而干燥的气体(通常为氮气)。密封支撑板包含凝聚过滤器,以去除植物氮供应中存在的任何水分和微粒。面板上的调压阀将氮气调节到至少高于密封腔压力 25 psi (1.7 bar)。用于无法接受工艺泄漏的应用,该系统专为为允许少量氮气泄漏到工艺流体中而设计。通过外侧密封的所有泄漏均将为纯氮气。位于供气装置面板上的可选流量变送器可在密封失效时监控过量泄漏。 API 方案 74 面板和 API 方案 74 套件 所示面板和套件包含部分可选组件。 该方案: 为气体密封供应清洁而干燥的缓...
-
API 方案 75 冷凝泄漏收集
API 方案 75 收集向内密封应用的正常工艺流体泄漏,密封之间工艺介质在环境温度下会凝结。在这种配置中,储液罐连接到压盖上的强制密封排放端口。来自内部密封的冷凝泄漏被收集在储液罐中,同时蒸汽被输送至火炬系统。液位变送器检测到过量的液体内部密封泄漏,而位于连接到火炬的卡套管上的孔口之前的压力变送器检测到过量的气体泄漏。储液罐上的目视液位指示器指示何时需排空储液罐。 API 方案 75 收集容器和 API 方案 75 套件 所示组件和套件包含部分可选组件。 该方案: 收集并监控在环境温度下凝结的内侧密封泄漏 通常与方案 72 结合使用 方案 75 可作为组装的收集容器提供。还...
-
API 方案 76 非冷凝泄漏收集
API 方案 76 收集正常工艺流体泄漏在环境温度下不会凝结在密封之间的应用中的内侧密封泄漏。在该管道方案中,来自内侧密封的气体泄漏通过压盖中的强制密封排放端口排出。该孔口为压力变送器产生必要的背压,以便在密封失效时发出警报。 API 方案 76 面板和 API 方案 76 套件 所示面板和套件包含部分可选组件。 该方案: 监控在环境温度下不会凝结的内侧密封泄漏 通常与方案 72 结合使用 方案 76 可作为组装面板提供。还提供将面板连接到系统的相关现场安装套件。面板组件可能包括: 世伟洛克卡套管接头 63 系列球阀 V 系列 2 阀阀组 CH 系列单向阀 PG...