text.skipToContent text.skipToNavigation

搜索“{0}”的结果

您是否正在寻找与以下相关的产品列表:

您当地的世伟洛克授权销售与服务中心可能有其他选项。

您的筛选条件:
筛选条件:
安全的产品选择:

请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。

⚠ 警告: 请勿将世伟洛克产品或不符合工业设计标准的元件(包括世伟洛克卡套管接头端接)与其他制造商的产品或元件混用/互换。

  • 气体钢瓶切换调压阀

    KCM 系列调压阀可自动切换气源,从而确保连续流并减少停机时间。 世伟洛克 KCM 系列 气瓶切换 调压阀可在两个气源之间自动切换,以保持苛刻工业应用中的连续气流,从而减少停机时间和人工成本。KCM 系列切换调压阀可在减少监督的情况下实现可靠的气体分配,其设计可尽可能地降低维护要求。KCM 系列调压阀内的波纹无穿孔隔膜经久耐用,压力响应更强。 规格 最大进口压力 4351 psig (300 bar),带 PEEK 阀座 3600 psig (248 bar) 钢瓶接头和软管附件可能会限制进口压力额定值。 压力控制范围 0 到 10 psig (0.68 bar) 至 0 到 500 psig...

  • 气体分配系统

    气体分配是许多工业、研究和生产设施的关键功能。安全、可靠、有效地将气体输送到需要的地方,是高效运营的基础。气体分配系统的作用是按每种应用所需的压力和流量,将气体从高压源输送到设施中。 世伟洛克标准气体分配面板是完全组装和测试好的。它们的订购可以很容易地从我们的应用指南中以单个零件编号的形式完成,从而尽可能地减少您的工程师在规范和采购新系统上花费的时间。 世伟洛克模块化面板采用尽可能少的螺纹连接,以减少潜在的泄漏点,而且它们都有直观的标签,以增强安全性、易用性和可维护性,并由世伟洛克终身有限质保提供支持。 了解有关世伟洛克 ® 气体分配系统的更多信息 世伟洛克气体分配系统是围绕一个或一系...

  • 取样系统

    定制世伟洛克取样系统可实现安全、高效的样品采集,同时满足您特定的工厂应用需求。提供具有多种配置和先进功能的取样面板。 可配置、可靠的取样面板 世伟洛克提供可全面配置、本地构建和支持的可靠取样解决方案,具有多种配置和先进功能,可帮助您安全地从工艺管路中采集具有代表性的液体或气体样品。无论您是想在额定压力的取样钢瓶中进行密闭取样,还是只想将工艺流体收集到成本较低的实验室玻璃瓶中进行分析,世伟洛克的取样面板选购件均安全、直观、易于维护,并且可以作为单独的零件号订购。每个取样系统均配有世伟洛克 ® 卡套管接头,可减少可能发生的泄漏。 取样模块 世伟洛克 ® 取样模块 (GSM) 是一种...

  • 大容量预装装置,HVSU 系列

    世伟洛克 ® 大容量预装装置 (HVSU) 可以轻松地将世伟洛克螺母和卡套预装到不锈钢卡套管上,从而实现可靠的卡套管连接。 世伟洛克 ® 大容量预装装置 (HVSU) 设计用于在不锈钢卡套管上高效可靠地预装世伟洛克螺母和卡套。这些气动驱动装置和电动控制装置利用先进的传感器启动和停止工艺,即使在大容量应用中也能确保一致和精确的预装结果。HVSU 具有高循环寿命和集成循环计数器,便于进行预防性维护,从而提高了设备的使用寿命和可靠性。 HVSU 的设计具有多功能性和易用性,可容纳 1/4 in.、3/8 in. 和 1/2 in. 以及 6 mm、8 mm、10 mm 和 12 mm...

  • 测量装置

    世伟洛克公司提供易于操作和易于读取的液体和气体测量装置,如压力表、传感器和流量计,按要求提供准确的读数。 精确测量流体系统中的温度和压力对于保持稳定的 流体流动以实现工艺精度 至关重要。使用世伟洛克的任何流体和气体测量装置均可实现精确测量。 世伟洛克 ® FV4 系列流量传感器通过快动式浮子提供可靠启动以实现精确传感,从而帮助识别气体系统中流量的增减 压力表为工业、超高纯和卫生应用提供精确测量,提供各种压力范围、表盘尺寸、连接和安装方式 世伟洛克压力传感器可精确监测工业应用中的电子压力。传感器有多种压力范围、工艺连接、电气连接和输出信号可供选择,以支持各种系统要求。 变截面流量计测量精...

  • 机械密封支持系统

    世伟洛克提供专业设计、易于配置和维护的密封支持系统。世伟洛克机械密封支持套件是保持旋转设备在线和运行效率的理想选择,有助于尽可能地减少停机时间、降低成本和节省时间,同时确保安全运行。 世伟洛克机械密封支持套件和组件符合 API 682 标准,提供可靠、易于安装的系统,通过避免使用管螺纹和限制连接来尽可能地减少泄漏。 大气侧方案 和 工艺侧密封方案 套件包括所有组件和工程图纸,以便按照 API 指南进行简单安装。套件还向技术人员展示了如何弯曲卡套管以进一步防止泄漏。 世伟洛克提供可定制的密封方案组件,包括可针对具体应用而量身定制的面板和密封罐。在 密封方案 与工艺侧方案之间,可订购带或不带安装套...

  • 中压卡套管接头

    世伟洛克 FK 系列中压接头改进了石油和天然气勘探、研发系统和氢能市场等苛刻应用中的流体连接。它们为流体处理和气体密封应用中的先进系统提供可靠、无泄漏的连接。 世伟洛克 ® FK 系列中压接头的安装速度比锥面和螺纹接头快五倍,从而减少了安装时间、装配和维护成本。这些接头具有抗振性,并提供无泄漏的气体密封,适用于压力高达 20000 psig (1378 bar) 的应用场合。非常适合在对安全、高压连接要求很高的恶劣环境中使用。 这些中压接头可靠、高效,在严酷的应用环境中性能稳定,同时还能保护工人和环境。它们符合 EC-79 标准,适用于压力高达 700 bar (10 150 psig...

  • 金属内管软管

    波纹金属内管编织软管提供了灵活性,以承受潜在高温、真空、中压、腐蚀性或通用环境的波动,同时防止扭结和减少渗透或吸收。 世伟洛克 ® 金属内层软管在涉及极端温度、高压和“无渗透”的应用中具有可靠的性能,可同时保护人员安全和盈利能力。由于世伟洛克金属软管是通过液压成型而非机械轧制而成的,因此具有更大的柔韧性、更一致的壁厚、并且在具有动态弯曲和压力脉冲的应用中比其他金属软管具有更长的使用寿命。 波纹金属内管编织软管由 316L 不锈钢或哈氏合金制成,可将 渗透 或吸收降至最低。波纹内管具有良好的柔韧性并能防止扭结,自动管帽焊则保证了性能的一致性,并能更快地交付给客户。这些软管非常适合天然气汽...

  • 金属软管,AH 系列

    AH 系列金属软管常用于在不希望出现渗透或吸收的高温真空或耐腐蚀场合。 AH 系列软管采用 C-276 合金环形波纹内管,可进一步提高耐腐蚀性,316L 不锈钢单编织层则提高了软管承压能力。波纹内管具有灵活性并防止扭结。 观看视频,了解有关渗透的更多信息 AH 系列软管的尺寸范围为 1/2 至 2 英寸,工作压力从真空到 1110 psig (76.4 bar),并提供多种符合 ASME 锅炉和压力容器规范第 IX 节的焊接端接,可满足各种系统的需求。可提供 C-276 合金编织层、端接和定制组件,以及包括软管外层、金属软管标签和额外氦气泄漏测试在内的其他选项。 阅读有关软管加强选购件以及如何...

  • 金属软管, FZ 和 FN 系列

    FZ 和 FN 系列金属软管可减少高温真空和低压应用中的渗透。 FZ 系列金属卡套管 FZ 系列是 FJ 系列软管去掉编织层版本,适用于不承受压力因而无需在内管上配置编织层的应用。这种非退火全金属卡套管可用于动态应用中。 FN 系列金属卡套管 FN 系列是 FJ 系列软管去掉编织层的退火版本,是金属波纹管 (CT) 应用的一个可选方案。其成型保持能力,能补偿在真空或低压静态应用场合中的错位、调整系统管路路径。它不适用于动态应用。 FZ 和 FN 系列 316L 不锈钢卡套管旨在满足不希望渗透的高温真空或低压应用的需求。定制组件可提供其他选项,包括管路标签、额外的清洁和额外的氦气泄漏测试。 了解...

请稍候几分钟,不要关闭此页面