-
焊接设备 — 焊接系统
浏览各种焊接设备选购件,包括热敏打印纸、钨电极、焊头转换接头线缆和中心规。 可提供以下规格的焊接系统: 最高 200 A 峰值输出能力 易于使用的多语种彩色触摸屏 可靠、稳定的轨道气体钨极氩弧焊电源 集成式质量流量控制器可自动控制外径保护气体流量 重约 50 lb (23 kg) 浏览各种焊接设备选购件,包括热敏打印纸、钨电极、焊头转换接头线缆和中心规。
-
焊接接头
世伟洛克焊接接头具有在超高纯、特殊清洁和工业应用中保持流体系统效率和安全性所需的稳定强度和使用寿命。 世伟洛克提供多种尺寸、形状和材料的焊接接头,以满足不同的应用需求。这些选择包括高纯度和一般工业卡套管对焊接头、承插焊接头、焊接转换接头和水下焊接接头。微型世伟洛克 Micro-Fit ® 接头具有与大型接头相同的流量和服务等级,设计紧凑,适用于狭小空间。 卡套管对焊接头的尺寸为 1/8 至 1 in. 和 6 至 18 mm,材质为 316、316L、316L VAR 和 316L VIM-VAR 不锈钢,旨在实现精确对准和均匀管壁,而公称管承插焊接头的管壁较厚,可在恶劣条件下延长使用...
-
焊头
世伟洛克焊头可固定电极、对工件施力并确保焊接电流的流动。这些焊头专为可靠、一致的卡套管和公称管轨道气体保护钨极电弧焊 (GTAW) 而设计。它们设计精密、经久耐用,可确保每次都能获得高质量的焊接。我们的焊头具有焊接参数控制精确、设置简便、结构坚固等特点,可承受苛刻的环境。它们与各种焊接电源兼容,可根据具体项目需求进行定制。 世伟洛克焊头具有光学速度控制功能,无需转速计或校准。利用现有的焊头延长电缆,您可以在远离电源的地方进行焊接,从而提供更大的灵活性。 这些焊头适用于外径为 1/16 至 4 英寸(2 至 114 mm)的卡套管。极化电源连接器可确保焊头与电源之间的正确连接。 我们的焊头选择包...
-
焊接系统
工程项目建设需要焊接的一致性和高效性,世伟洛克 M200 轨道焊接系统通过简便的触摸屏操作即可实现精确稳定的控制。其为卡套管和公称管提供了具有成本效益且可靠的轨道钨极气体保护电弧焊 (GTAW)。 设计和装配关键流体系统通常需要使用现代焊接系统。使用世伟洛克 M200 焊接系统,可以经济高效地轻松进行精确、一致、高质量的轨道钨极气体保护电弧焊 (GTAW)。该装置具有轻巧的便携式电源,支持多种焊缝配置,并提供多种焊头。 可用的工具和附件包括钨电极、中心规、夹箍、夹具、适配器电缆和热敏打印纸。世伟洛克轨道焊接系统还具有实时监控和记录功能,因此简化了文档编制以便于遵守行业规范。 世伟洛克还通过当地...
-
凝聚过滤器 — 过滤器
这些凝聚过滤器可有效过滤空气和气体流,去除液体气溶胶、水和油,保护敏感设备。 可提供以下规格的过滤器: 1/8 至 1/4 in. (6 mm) 0°F (–17°C) 至 400°F (204°C) 316 不锈钢 760 psig (52.3 bar) 至 1000 psig (68.9 bar) 最大流量 48 至 700 std L/min(1.7 至 25 std ft 3 /min) 这些凝聚过滤器可有效过滤空气和气体流,去除液体气溶胶、水和油,保护敏感设备。
-
颗粒过滤器 — 过滤器
有效过滤液体和气体中的灰尘、污垢和金属锈。过滤器可更换,易于维护,压力衰减程度小。 可提供以下规格的过滤器: 1/8 至 1/4 in. (6 mm) 0°F (–17°C) 至 400°F (204°C) 316 不锈钢 760 psig (52.3 bar) 至 1000 psig (68.9 bar) 最大流量 48 至 700 std L/min(1.7 至 25 std ft 3 /min) 有效过滤液体和气体中的灰尘、污垢和金属锈。过滤器可更换,易于维护,压力衰减程度小。
-
备件和附件 — 过滤器
使用我们高质量、精密制造的替换零件和配件,确保您的过滤系统高效耐用。 可提供以下规格的过滤器: 0.3 至 400 微米滤芯尺寸 不锈钢、PCTFE、铝 使用我们高质量、精密制造的替换零件和配件,确保您的过滤系统高效耐用。
-
超高纯气体过滤器 — 过滤器
该过滤系统专为高纯环境而设计,采用高纯氧化铝元件和 316L 不锈钢外壳,可在高流速和高压力下运行。 可提供以下规格的过滤器: 1/4 至 3/4 in. 整体式外螺纹 VCR 接头 122°F (50°C) 316L VAR 不锈钢 3000 psig (206 bar) 最大流量 30 至 2700 std L/min(1 至 95 std ft 3 /min) 该过滤系统专为高纯环境而设计,采用高纯氧化铝元件和 316L 不锈钢外壳,可在高流速和高压力下运行。
-
转换接头 — 锥形和螺纹接头
锥面螺纹 (C&T) 转换接头可确保可靠的中压和高压连接性能。 可提供以下规格的接头: 1/4 至 1 in. 一件式和两件式设计 316 不锈钢 最大压力 5000 psig (344 bar) 至 10 000 psig (689 bar) 锥面螺纹 (C&T) 转换接头可确保可靠的中压和高压连接性能。
-
穿板 — 锥形和螺纹接头
使用穿板接头通过隔板实现元件之间的中压或高压连接。 可提供以下规格的接头: 1/4 至 1 in. 316 不锈钢 中压和高压 最大压力 20 000 psig (1378 bar) 至 60 000 psig (4134 bar) 使用穿板接头通过隔板实现元件之间的中压或高压连接。