-
球阀和四分之一圈旋塞阀
世伟洛克的球阀和旋塞阀为几乎所有行业提供全面的流体关断解决方案。 球阀 | 可靠的关断阀,可以根据您的应用进行选择和配置 旋塞阀 | 可靠的低扭矩操作带来经济可靠的关断解决方案 世伟洛克球阀可控制 逸散性排放 和泄漏,应用范围广泛。其设计可实现可重复、无泄漏的关断,总体拥有成本低,包括全流量、一体式仪表、三件式工艺、耳轴式和多用途配置等功能。 世伟洛克四分之一圈旋塞阀是球阀经济可靠的替代产品。简单紧凑的设计可实现全流量和可靠关断,并有多种材料可供选择,包括不锈钢、黄铜和轻质 PFA。 在选择合适的球阀或旋塞阀时是否需要帮助? 查看我们的阀门视频 了解提供多种材料的可配置开关和切换球阀以及以紧凑...
-
波纹管密封阀
世伟洛克波纹管密封阀旨在降低泄漏的可能性,其中许多阀门采用无填料设计或焊接密封。在对大气密封非常关键的应用中,此类阀门可提供可靠的无泄漏性能,从而确保操作员的安全并使工艺按预期运行。 世伟洛克波纹管密封阀有多种样式和配置可供选择,使用户能找到适用于常规和高纯应用的选项。可选项包括阀体与波纹管之间采用垫片密封或焊接密封、用于关断或调节功能的阀杆头、各种端接、广泛的流量系数范围以及面板安装或底部安装方式。 世伟洛克专业的波纹管密封阀配备千分尺手柄,阀杆位置可实现小至 0.001 in. (0.025 mm) 的增量调节,从而实现精确且可重复的流量设定。 用于切换功能的紧凑型世伟洛克波纹管密封阀,可...
-
台式弯管机
世伟洛克台式弯管机具有坚固耐用、重量轻的结构,可实现弯管的简便、一致,在加快安装速度的同时帮助您达到高质量标准。 世伟洛克 ® 台式弯管机可帮助您轻松生产各种配置的弯曲卡套管。它们采用坚固的铝制结构,经久耐用,并符合 CE 标准。台式弯管机的弯曲范围为 1 至 180°,适用于外径为 1/4 至 1 1/4 in. (6 to 30 mm)、壁厚为 0.028 至 0.120 in.(0.8 至 3.0 mm)的卡套管,可满足各种配置的需要。弯管机配有方便操作的注脂枪和便于储存与运输的金属手提箱。 世伟洛克台式弯管机有手动和电动两种型号,手动型号可使用 1/2 in. 钻头电机...
-
氢气单向阀
这款单向阀专为加氢站应用而设计,可提供单向流动和高度可靠的小分子气体切断。 尽管用途不受限制,但世伟洛克 ® 氢气 FK 单向阀可满足加氢站应用的高要求,为加氢站运营商提供可靠的运行和更长的正常运行时间。获得专利的阀座设计和弹簧与流动路径隔离,尽可能地减少损坏并延长使用寿命。此外,当压差降到开启压力以下时,单向阀可防止逆向流动。 规格 阀体材料 316/316L 双认证材料,镍含量至少为 12% 端接 9/16 in.、1/2 in. 和 3/4 in. 世伟洛克 ® FK 系列中压卡套管接头 工作压力 最高 1050 bar (15 229 psig) 温度范围 &ndash...
-
整体式阀帽针阀,O、1、18、20、26、和 D 系列
这些阀门采用动负载填料系统和紧凑型设计,可确保在压力高达 6000 psig 和温度高达 600°F 的条件下实现优良性能。 可提供以下规格的阀门: 1/8 和 3/4 in.(3 至 18 mm) –65°F (–53°C) 至 600°F (315°C) 316 不锈钢、黄铜、400 合金 390 psig (26 bar) 至 6000 psig (413 bar) 这些阀门采用动负载填料系统和紧凑型设计,可确保在压力高达 6000 psig 和温度高达 600°F 的条件下实现优良性能。
-
斜坡调压阀
这款斜坡调压阀专为加氢站应用场景而设计,可应对可能影响系统完整性的急剧温压变化。 世伟洛克 ® 中压圆顶加载式比例调压阀,专为加氢站应用场景设计,可在氢能车辆加氢过程中实现压力精准控制。该调压阀与 PID 控制器配套使用时,可与加氢机单元进行通信,从而实现预设的压力控制曲线/斜坡。其专利可拆式阀芯设计支持免拆机维护,无需将调压阀从加氢机系统中拆卸即可完成检修作业。 规格 阀体材料 316/316L 双认证材料,镍含量至少为 12% 端接 9/16 in. 锥面螺纹或 1/2” 世伟洛克 ® FK 系列中压卡套管接头 工作压力 入口最高压力 1050 bar (15 ...
-
焊环 — 焊接接头
焊接环与卡套管对焊接头一起使用,有助于对齐焊点, 并在手动或轨道焊接时为焊接区添加材料。 可提供以下规格的接头: 1/4 至 1/2 in. 316、316L 或 316L VIM-VAR 不锈钢 –20 至 1000°F(–28 至 537°C) 焊接环与卡套管对焊接头一起使用,有助于对齐焊点, 并在手动或轨道焊接时为焊接区添加材料。
-
隔膜密封阀
世伟洛克隔膜密封阀通过尽可能地减少截流区,并利用完全可清扫流道便于进行吹扫操作,在实现有效切断流体的同时提高了系统效率。此类阀门具有较长的循环寿命,并有多种尺寸、材料和配置可供选择,以满足高纯和超高纯 (UHP) 应用的系统要求。 世伟洛克隔膜密封阀有多种尺寸、材料和配置可供选择,以满足高纯和超高纯应用的需求。其流量系数范围为 0.20 至 13。其完全可清扫流道和耐腐蚀结构使其成为对清洁度要求很高的应用的理想选择。用户可以选择手动、气动和具有锁定机构的选购件。 世伟洛克隔膜密封阀可用于原子层沉积 (ALD)、高流量模块化气体系统、热浸没应用以及需要含氟聚合物组件结构的超高纯应用场合。 用于 ...
-
绝缘接头
世伟洛克绝缘接头可隔离和保护监测仪器不受电流的影响,同时仍允许流体充分流动、保持仪器精度并降低仪器更换成本。 世伟洛克绝缘接头将电气绝缘和流体密封这两个主要功能分开,从而保护仪器。模制热塑性绝缘材料具有优异的电气、化学和抗紫外线性能以及低吸水率,可在各种工作和气候条件下保持绝缘强度和完整性。 绝缘接头通常安装在天然气管道监测站之前的引压管线上,可在允许流体完全流过的同时中断阴极电流。可检测 世伟洛克 ® 卡套管接头 或锥形管螺纹端接 (NPT/BSP) 可直接连接到卡套管或公称管系统,从而减少了安装时间。 是否对绝缘接头有疑问? 联系当地专家 了解世伟洛克绝缘接头在仪表收到电流影响时仍...
-
电动弯管机
体验世伟洛克电动弯管机的精确控制和效率。这些用户友好型弯管机专为大直径卡套管设计,可尽可能地减少安装时间和工作量。它们还降低了弯曲工艺中卡套管起皱或损坏的风险。 世伟洛克电动弯管机可在英制和公制卡套管上进行精确、高质量的弯管,与 世伟洛克卡套管接头 兼容。通过电动控制,这些使用简便的弯管机提高了卡套管安装的效率和一致性。多功能的设计减少了手头所需的工具数量,两个弯模可覆盖各种尺寸的卡套管。 如何弯曲卡套管以及何时弯曲卡套管有利 规格 弯曲范围为 1 至 110° 卡套管范围外径 1 至 2 in.(壁厚 0.049 至 0.220 in.)和外径 25 至 50 mm (壁厚 1.2 ...