text.skipToContent text.skipToNavigation

搜索“{0}”的结果

您是否正在寻找与以下相关的产品列表:

您当地的世伟洛克授权销售与服务中心可能有其他选项。

您的筛选条件:
筛选条件:
安全的产品选择:

请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。

⚠ 警告: 请勿将世伟洛克产品或不符合工业设计标准的元件(包括世伟洛克卡套管接头端接)与其他制造商的产品或元件混用/互换。

  • 工艺调压阀

    调压阀有一个传感元件(活塞或隔膜),该元件的一侧承受由弹簧(如下图所示)或气压施加的加载力 (FS)。传感元件的另一侧承受系统流体施加的力 (F)。

  • 校准和切换模块应用指南

    世伟洛克®预设计的子系统可在数周而不是数月内供 货的预设计子系统。经过现场测试的设计确保 最佳系统性能。

  • 现场工作站模块 应用指南:

    在提取点预处理气体样品; 可配置性强,能够适应各种工艺条件; 可以直接安装在工艺接口上

  • 流体分配集管应用指南

    世伟洛克® 预设计子系统可在数周而不是数月内供货的预设计子系统。经过现场测试的设计确保最佳系统性能。

  • PFA 卡套管接头

    温度从 20 至 204°C (70 至 400ºF); 工作压力可达 275 psig (18.9 bar); 尺寸为 1/8 in. 至 1/2 in.

  • 软管和柔性卡套管:软管组件、批量软管、柔性卡套管和端接

    内管材料有金属, PTFE, PFA, 乙烯树脂, 尼龙, 聚乙烯和橡胶; 公称软管尺寸 1/8 到 2 in.; 多种英制和公制端接; 可提供定制长度; 可选的外层, 标签和测试

  • 压力表:工业和工艺 PGI系列

    40、50、63、100、115 和 160 mm (1 1/2、2、2 1/2、4、4 1/2 和 6 in.) 度盘尺寸; 精度符合 ASME、EN 和 JIS; 可供应多种端接,包括世伟洛克® (Swagelok®) 卡套管转换接头; 中心向后安装、下端向后安装和下端安装配置; 不锈钢和增强热塑结构

  • 取样探针模块应用指南

    一种世伟洛克® 预设计子系统可在数周而不是数月内 供货的预设计子系统。经过现场测试的设计 确保最佳系统性能。

  • 气体分配系统

    气体分配系统的作用是按每种应用所需的压力和流量,将气体从高压源输送到设施中。大部分气体分配系统往往是围绕一个或一系列压力调节步骤而建立的,它可能拥有四个典型的子系统:气源进气口连接、初级气体压力控制、自动切换装置和使用点。本指南提供了世伟洛克气体分配系统的产品相关信息。

  • 取样站应用指南 世伟洛克应用解决方案

    取样是在系统中收集流体或气体样本,其目的是将样品运送到实验室进行分析。请使用世伟洛克应用解决方案构建资料齐全的流体取样系统和控制系统并保证操作一致性。

请稍候几分钟,不要关闭此页面