text.skipToContent text.skipToNavigation

搜索“{0}”的结果

您是否正在寻找与以下相关的产品列表:

您当地的世伟洛克授权销售与服务中心可能有其他选项。

您的筛选条件:
筛选条件:
安全的产品选择:

请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。

⚠ 警告: 请勿将世伟洛克产品或不符合工业设计标准的元件(包括世伟洛克卡套管接头端接)与其他制造商的产品或元件混用/互换。

  • 专为氢气可靠性设计的清洁能源元件

    了解有关以下内容的更多信息: 清洁能源 认证产品 氢气能否充分发挥其作为 清洁能源  解决方案的潜力,取决于诸多因素,但其中至关重要的是从生产、运输到分配的可靠密封。这种可靠性取决于克服两大挑战: 尺寸。 氢气是自然界中最小的分子之一,这对基础设施设计者提出了独特的挑战。氢气甚至会从很小的连接缝隙中逃逸,从而导致泄漏并造成安全隐患。此外,氢原子可以扩散到金属中,导致 氢脆  和氢致裂纹的现象。 高压储存要求。 高密封压力 (875 bar) 要求高性能组件,而传统组件则无法满足要求。流体传输过程中的压力变化也会导致极端的温度变化,因此对密封材料的完整性提出了更高的要...

  • 氢气

     返回清洁能源 跳转到章节: 解决方案       教育中心 重型车载供氢与加氢的首选解决方案 随着全球寻求零排放方案,氢能市场正在快速发展。氢气生产商、基础设施开发商、车辆原始设备制造商 (OEM) 及其他探索清洁能源下一个技术前沿的企业,在扩大生产规模的同时,正着力应对氢气储存与运输的独特挑战。 之所以需要能够提供高安全等级、卓越可靠性和优秀性能的流体系统组件,是因为: 小分子氢气 甚至会从很小的连接间隙中逃逸,从而导致泄漏并造成安全隐患 高存储压力 (最高 1050 bar [15 229 psi])需使用高性能元件,而传统的产品则根本不合适 氢脆和材...

  • 生命科学

    跳转到章节: 产品 服务 收益 资源 实现世界级医疗器械和药品的产品 世伟洛克通过流体系统产品和服务为医疗器械、制药、生物制药和生物技术公司提供支持,以推动在卫生和无菌的生产环境中安全、可靠地运营。我们提供的防泄漏密封元件和组件易于安装、拆卸清洗和重新组装,所有这些都不会影响到质量。 我们的专家可以帮助您管理在建造支持人类健康的设备和制造药品时所带来的压力,包括: 提供为您的企业量身定制的设计和装配服务,帮助您的医疗器械或药品快速进入市场 在整个制造过程和临床程序中保持高度的精度和纯度,实现很好的效果 驾驭一系列复杂的流体系统元件和行业合规标准,如 ISO ...

  • 电力

    跳转到章节: 产品 服务 收益 资源 连接、输送、控制和定制的力量 发电、储存、转换或输送电力的公司需要提供无泄漏密封性能的流体系统。从核力、水力、火力、燃气和燃煤发电厂到联合循环及热电联产设施,世伟洛克以其产品、服务和培训支持电力行业在压力下运营。这些压力可以有多种形式,包括: 代价高昂的问题,如振动、泄漏、热冲击和安装不当,也可能导致安全问题 不断发展的环境法规要求提供工程和制造支持以减少温室气体 (GHG) 排放 不断变化的安全和行业标准,如核领域的 ASME Section III,为各家公司是否能够与时俱进带来了挑战 高压高温、过热蒸汽、危险化学...

  • 下游油气与化工行业的炼化解决方案

    返回油气与化工板块 了解有关以下内容的更多信息: 下游油气与化工 石化与合成氨 您在油气及化工炼化服务领域可信赖的合作伙伴 世伟洛克深谙您在开展下游炼化业务时面临的各类独特挑战。我们的使命是助力您优化仪表、工艺控制及取样系统。 自 1947 年起,我们便持续打造高品质流体系统组件,助力油气行业领军企业减少停机时间、提升生产效率、满足严苛的排放标准要求。我们的产品均享有世伟洛克有限终身质保服务,同时依托全球授权销售与服务中心网络,为您提供全方位的支持。     了解世伟洛克如何通过完整的流体系统解决方案为炼油厂的关键应用提供支持。   应对炼化厂高严...

  • 清洁能源

    跳转到: 益处 服务 认证产品 氢气和天然气清洁能源技术 借助世伟洛克为氢气与 CNG、RNG 及 LNG系统提供的清洁能源解决方案,使清洁能源生产、可靠配送、安全储存及便捷的燃料输送得以可靠运行。 世伟洛克为电解槽、燃料电池、燃料存储和密封设备、燃料加注基础设施及车载系统提供高完整性、可靠的流体系统元件与定制服务。我们面向氢气或天然气应用的产品和组件可满足您严苛的清洁能源应用要求,包括: 在高压和压缩条件下 安全储存和传输 ,提供所需的能量密度和行驶里程 快速交付关键组件 与定制流体系统组件,保障项目按时推进 由于不锈钢具有更高的合金含量,可提供更强...

  • 天然气

     返回清洁能源 了解有关以下内容的更多信息: 压缩天然气       液化天然气 可靠安全的天然气及加气解决方案 天然气已在全球范围内得到广泛应用。采用 压缩天然气 (CNG)   和 液化天然气 (LNG)   是减少传统汽油和柴油动力车辆排放的两种可行方式。可再生天然气 (RNG) 作为一种经过处理的沼气或生物甲烷,是推动我们迈向更清洁未来的另一替代燃料技术。 在天然气处理中使用可靠、高质量的流体系统元件,对于构建能够安全地将天然气输送和传输至车辆的基础设施至关重要。 安全处理 CNG、RNG 和 LNG 需要高质量的压缩、输送和加气系统,以防止泄漏并在超过 2...

  • 石油、天然气与化工

    了解有关以下内容的更多信息: 上游 中游 下游 为油气行业全领域提供高可靠性解决方案 油气行业是全球经济的重要动力支撑,其生产运营需直面全球范围内非常严苛的工况环境。从海上钻井、液化天然气运输,到复杂炼化工艺的管控,能源产业的全流程运营均对精准度、可靠性与安全性有着很高要求。世伟洛克量身打造油气行业专属产品与服务,助力您的运营平稳高效推进,从容应对各类挑战。 联系专业技术人员 我们将小口径流体系统领域的专业技术深度赋能油气行业全价值链:涵盖上游勘探与生产、中游储运、下游石化加工与炼化各核心环节。依托数十年的行业深耕积淀,以及可提供本地化定制化技术支持的全球授...

  • 油气上游解决方案

    返回油气与化工板块 了解有关以下内容的更多信息: FPSO 装置 海上钻井平台 海底作业 依托成熟技术积淀与值得信赖的全球支持,保障生产运营稳定可靠 世伟洛克高品质流体系统元件及定制化工程组件,可满足油气上游板块从勘探、钻井到原油与天然气生产的严苛作业需求,助力企业减少停机时间、提升系统运行可靠性。无论您是设计海上平台、浮式生产储卸油装置或海底控制系统,还是开展相关作业,世伟洛克均可针对您运营中的独特挑战,提供专属油气解决方案,为这些核心应用场景保驾护航。除高性能产品外,世伟洛克还提供工程服务、安装监理及专业培训,助力油气上游运营商全面提升生产...

  • 半导体

    跳转到章节: 产品 服务 收益 资源   今天的生产力。为明天而创新。 我们知道,创新是半导体行业成功的基础。电子技术的不断进步对更复杂、更紧凑的微芯片提出了要求,而竞争是非常激烈的。五十多年来,世伟洛克为半导体工具制造商和芯片制造商提供了高质量的流体系统元件和支持,帮助他们发展生产工艺和设备,同时维持保持盈利所需的精度和洁净度。 因此,我们有幸与全球半导体行业的领导者合作,他们相信我们能够帮助他们提高芯片产量和质量,降低生命周期成本,并保持安全的流体系统运营。; 联系知识渊博的流体系统专家   面向半导体行业的产品 我们继续推动超高纯 (UHP) 阀门性能的...

请稍候几分钟,不要关闭此页面