text.skipToContent text.skipToNavigation

搜索“{0}”的结果

您是否正在寻找与以下相关的产品列表:

您当地的世伟洛克授权销售与服务中心可能有其他选项。

您的筛选条件:
筛选条件:
安全的产品选择:

请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。

⚠ 警告: 请勿将世伟洛克产品或不符合工业设计标准的元件(包括世伟洛克卡套管接头端接)与其他制造商的产品或元件混用/互换。

  • 高流量应用型超高纯度阀,ALD20 系列

    世伟洛克 ALD20 超高纯阀门能提供高流量,是需要低蒸汽压前驱体的原子层沉积工艺的理想选择。 高流量世伟洛克 ® ALD20 超高纯阀门具有世伟洛克 ® ALD 阀门应有的可靠性和性能,同时还具有以前无法实现的温度稳定性和流量可能性。它使制造商能够尝试不同的工艺和低蒸汽压化学成分,以便在不显著改变工艺的情况下实现开发先进技术所需的均匀气体沉积。 世伟洛克 ALD20 阀门可以: 在与现有 ALD 阀相同的占用空间 (1.5 in.) 中提供 1.2 C v 的流量,从而在无需重新装备的情况下提高性能 以稍大 (1.75 in.) 的标准变体提供更大的 1.7 C v &mda...

  • 卫生卡箍接头 — 卫生接头

    浏览专为食品饮料和制药等对清洁度要求高的行业设计的各种卫生卡箍接头。 可提供以下规格的接头: 1/4 至 1 in. 316 不锈钢 Kwik 卡箍法兰 浏览专为食品饮料和制药等对清洁度要求高的行业设计的各种卫生卡箍接头。

  • 压力表保护器 — 缓冲接头

    缓冲接头采用多孔烧结式 316 不锈钢元件,可保护仪表免受系统压力浪涌和冲击的影响。 可提供以下规格的接头: 1/4 至 1/2 in. 316 不锈钢、黄铜 转换接头、变径转换接头、外螺纹 NPT 转世伟洛克卡套管接头 最大压力 2200 psig (151 bar) 至 6600 psig (454 bar) 缓冲接头采用多孔烧结式 316 不锈钢元件,可保护仪表免受系统压力浪涌和冲击的影响。

  • 穿板 — 卡套管接头和转换接头

    穿板卡套管接头和转换接头的设计目的是实现在隔板两侧建立连接,有各种尺寸和连接方式供您的应用选择。 可提供以下规格的接头: 1/16 至 1 1/2 in.(3 至 25 mm) 316 不锈钢、黄铜、超级双相不锈钢、6-钼、400/R-405 合金、碳钢、PFA 外螺纹接头、联合接头、内螺纹接头、变径接头 穿板卡套管接头和转换接头的设计目的是实现在隔板两侧建立连接,有各种尺寸和连接方式供您的应用选择。

  • 管帽和堵塞 — 卡套管接头和转换接头

    卡套管接头帽和堵塞有多种材料和尺寸可供选择,可在各种应用中实现防泄漏密封并提高系统安全性。 可提供以下规格的接头: 1/16 至 2 in.(2 至 38 mm) 316 不锈钢、黄铜、超级双相不锈钢、6-钼、PFA、C-276 合金、400/R-405 合金、碳钢、PTFE 卡套管接头帽和堵塞有多种材料和尺寸可供选择,可在各种应用中实现防泄漏密封并提高系统安全性。

  • 内螺纹接头 — 卡套管接头和转换接头

    内螺纹连接卡套管接头有各种材料、尺寸和配置可供选择,可提供抗振动疲劳的防泄漏密封。 可提供以下规格的接头: 1/16 至 2 in.(3 至 25 mm) 316 不锈钢、黄铜、超级双相不锈钢、6-钼、PFA、C-276 合金、400/R-405 合金、碳钢 内螺纹连接卡套管接头有各种材料、尺寸和配置可供选择,可提供抗振动疲劳的防泄漏密封。

  • 手动预装工具 — 预装工具

    手动预装工具有各种尺寸可供选择,有助于使用更少圈数安装卡套管接头。 手动预装工具有各种尺寸可供选择,有助于使用更少圈数安装卡套管接头。 手动预装工具

  • 氨取样器

    世伟洛克氨取样器可尽可能地减少操作员接触液体和汽化氨的机会,从而使无水氨取样更加安全。它还将一致性引入取样操作,显著加快取样过程,无需在设施内运输氨样本。 无水氨用于生产化肥、塑料、纺织品、石油等。为避免储罐内氨出现应力腐蚀开裂和产品质量问题,必须定期对产品取样以验证含水量为 0.2% 至 0.5%。 世伟洛克的闭环氨取样装置旨在消除传统氨样本采集方法固有的挑战。世伟洛克氨取样器具有以下特点: 封闭样本夹具: 我们的氨取样器具有封闭的玻璃罩固定装置,可通过限制操作人员暴露和影响环境的过量排放来提高安全性。该设计无需大量操作人员 PPE。玻璃前端使操作人员能够直观地监控样品状况。此外,还提供单夹...

  • 孔口连接 — 卡套管接头和转换接头

    世伟洛克®端口接头实现了接头与接头之间的连接,在安装时具有一致的可检测性,并且易于断开和重新拧紧。 可提供以下规格的接头: 1/16 至 1 1/2 in.(3 至 25 mm) 316 不锈钢、黄铜、400/R-405 合金、碳钢 世伟洛克®端口接头实现了接头与接头之间的连接,在安装时具有一致的可检测性,并且易于断开和重新拧紧。

  • 变径接头 — 卡套管接头和转换接头

    卡套管接头变径直通接头和三通接头有多种材料可供选择,安装简单,可检测性一致。 可提供以下规格的接头: 1/16 至 1 1/2 in.(2 至 25 mm) 直通、三通、穿板 316 不锈钢、黄铜、PFA、PTFE、400/R-405 合金、超级双相不锈钢 卡套管接头变径直通接头和三通接头有多种材料可供选择,安装简单,可检测性一致。

请稍候几分钟,不要关闭此页面