-
G83系列安装、维护和安全操作说明
此产品符合用于天然气车辆的燃料系统部件的美国国家标 准/加拿大国家标准,AGA NGV3.1/CGA 12.3-95; 阀门 温度等级为-40˚C 到82˚C(– 40˚F 到180˚F )。
-
用于V系列单法兰端2、3以及5阀组(使用通用的安装支架)的安装指南
将安装支架直接置于阀组本体下面。参见合适的示意 图。确保支架和阀组上的螺栓孔对齐; 将一个帽螺栓(1 3/4")向下穿过带法兰一端的阀组本 体,调节垫(仅限3-阀)以及安装支架。将一个帽螺栓 (2" 或者2 1/4")向下穿过不带法兰一端的阀组本体和 安装支架。安装防松垫圈和螺母。拧紧至160 in.·lbs.(18 N·m)。
产品供货情况(按商店位置分类)
小时