-
中压卡套管接头
世伟洛克 FK 系列中压接头改进了石油和天然气勘探、研发系统和氢能市场等苛刻应用中的流体连接。它们为流体处理和气体密封应用中的先进系统提供可靠、无泄漏的连接。 世伟洛克 ® FK 系列中压接头的安装速度比锥面和螺纹接头快五倍,从而减少了安装时间、装配和维护成本。这些接头具有抗振性,并提供无泄漏的气体密封,适用于压力高达 20000 psig (1378 bar) 的应用场合。非常适合在对安全、高压连接要求很高的恶劣环境中使用。 这些中压接头可靠、高效,在严酷的应用环境中性能稳定,同时还能保护工人和环境。它们符合 EC-79 标准,适用于压力高达 700 bar (10 150 psig...
-
金属内管软管
波纹金属内管编织软管提供了灵活性,以承受潜在高温、真空、中压、腐蚀性或通用环境的波动,同时防止扭结和减少渗透或吸收。 世伟洛克 ® 金属内层软管在涉及极端温度、高压和“无渗透”的应用中具有可靠的性能,可同时保护人员安全和盈利能力。由于世伟洛克金属软管是通过液压成型而非机械轧制而成的,因此具有更大的柔韧性、更一致的壁厚、并且在具有动态弯曲和压力脉冲的应用中比其他金属软管具有更长的使用寿命。 波纹金属内管编织软管由 316L 不锈钢或哈氏合金制成,可将 渗透 或吸收降至最低。波纹内管具有良好的柔韧性并能防止扭结,自动管帽焊则保证了性能的一致性,并能更快地交付给客户。这些软管非常适合天然气汽...
-
中压耳轴球阀,CTB 系列
世伟洛克 CTB 系列耳轴球阀采用紧凑型设计,具有扭矩低和四分之一圈操作的特点,能够在压力高达 20,000 psig (1378 bar) 的应用场合提供可靠关断。 世伟洛克 ® CTB 系列中压球阀通过锥面及螺纹端接提供可靠的性能。这些耳轴球阀具有创新的直接负载设计,在整个压力范围内(最高 20 000 psig 或 1378 bar)保持密封一致性,即使系统被减压和加压也可实现改善控制系统的驱动。它们还具有可在整个工作温度范围内保持完整压力额定值的阀杆密封设计,以及可消除阀杆冲出现象并提高操作人员的安全性的底部加载的阀杆设计。 CTB 系列阀门提供二通(双向)或三通(共边或底部进...
-
中压耳轴球阀,FKB 系列
世伟洛克 FKB 系列中压球阀可在高达 20 000 psig (1378 bar) 的应用中提供可靠关断,其先进的设计减少了密封磨损,提高了可靠性。 世伟洛克 FKB 系列球阀采用先进的设计,因此可减少密封磨损并在整个工作压力(最高 20 000 pisg 或 1378 bar)和温度范围内提高连接的可靠性。耳轴球阀采用创新的直接负载设计,因此可实现密封性能,而底部加载阀杆设计可消除阀杆冲出现象,确保操作人员的安全。 FKB 系列阀门有内螺纹 NPT 端接和可检测世伟洛克中压卡套管接头端接可供选择,从而减少阀门的安装时间和成本,同时提供牢固的卡套管抓紧和抗振性能。CTB 系列阀门也提供二通(...
-
多头预装装置,MHSU 系列
世伟洛克 ® 多头预装装置 (MHSU) 简化了卡套在卡套管上的预装过程,确保了可靠的连接。它们是大容量应用的理想选择,可减少装配时间和操作员差错。MHSU 装置无需工具即可安装各种尺寸的卡套管,用途广泛,使用方便。 世伟洛克 ® 多头预装装置 (MHSU) 设计用于精简预装工艺,确保可靠、高效的卡套管连接。这些装置可将卡套预装在卡套管上,从而减少装配和安装时间。标准卡套管标记功能可显示出卡套管何时位于装置底部的正确位置,从而提高准确性和一致性。MHSU 有两种装置尺寸,其工具适用于 1/2 至 1 inch 和 12 至 25 mm 的卡套管及卡套管转换接头,以及 1 至 2...
-
多用途球阀,SK 系列
世伟洛克 SK 系列是多用途球阀,采用紧凑型设计,可提供低扭矩、四分之一圈操作,在压力高达 6000 psig (413 bar) 的应用中提供可靠的关断,并通过了 API 624 的低排放认证。 世伟洛克 ® SK 系列多用途球阀采用四分之一圈操作的紧凑型设计,具有高流量和低扭矩的特点。这些阀门适用于压力高达 6000 psig (413 bar) 的应用场合,特点是双向流动、流量系数在 0.9 至 1.4 之间、各种端接(世伟洛克可检测卡套管接头、NPT 和 ISO 公称管、以及世伟洛克外螺纹 VCO ® 端接)、标准面板安装能力、以及可通过密封套件进行现场重建。还可提供低...
-
压力传感器
使用世伟洛克压力传感器保持精确的电子压力监测,适用于标准工业和防爆应用。 世伟洛克 ® 压力传感器可根据不同的压力范围、工艺连接、电气连接和输出信号进行定制,以满足不同的系统需求。 S 型(标准工业)和 E 型(防爆) 这些不锈钢压力传感器经久耐用、结构紧凑,可抵御压力尖峰、冲击和振动。它们采用薄膜和压阻传感器技术,具有可靠性和稳定性,精度为 0.5% 极限点校准量程(0.25% 最佳拟合直线量程)。 它们提供多种压力单位(psi、bar、MPa、kg/cm 2 、kPa)、压力参照(化合物、表值或绝对值)和各种工艺连接(世伟洛克 ® 卡套管转换接头 、NPT、RG、RJ 或 ...
-
工艺接口阀 (DBB)
世伟洛克工艺接口阀通过单一结构实现从工艺管路系统到仪表的平滑过渡,潜在泄漏点少、安装重量低、所需空间小。 世伟洛克工艺接口阀(双关断与排放阀)通常用于 油气 、 化工和精炼 以及 发电 市场,可用于 工艺管道安装 点、排放口或排水口、化学品注入点和取样点、直接安装在仪表上、仪表紧密连接、 双关断和排放隔离 或极端服务应用中。 与具有多个阀门和接头的组件相比,世伟洛克工艺阀的安装重量至多可以降低 75%,占用空间更小,潜在的泄漏点更少。它们还可以缩短安装时间、减少振动应力并减少逸散性排放(可提供符合 API 641、API 624、ISO 15848-1、ISO 15848-2 的低排放选项),...
-
适用于 Panel Builders、PGI 和 PBG 系列的过程压力表和压力表
世伟洛克 ® PGI 和 PBG 系列工业和工艺压力表为工业应用提供精确的压力测量,监测真空和正向系统压力,最高可达 15.000 psi、1000 bar 或100 MPa。 世伟洛克提供各种型号的工业和工艺压力表,旨在满足从低压到严酷工况的各种应用需求。 世伟洛克 ® PGI 系列压力表提供无填充液或充液式两种型号可提供 40、50、63、100、115 和 160 mm(1 1/2、2、2 1/2、4、4 1/2 和 6 in.)的表盘尺寸,其精度符合 ASME B40.100、EN837-1 和 JIS B7505 标准。耐用的不锈钢和增强热塑性塑料结构确保了通用应用的...
-
比例安全卸荷阀,PRV 系列
PRV 系列比例安全卸荷阀具有 PED 认证的过压保护功能。 PRV 系列比例安全卸荷阀有五种设定弹簧压力范围,并在出厂前经过设定、测试、锁定和标记,以确保达到所需的设定值。当压力升至设定压力以上时,它们会逐渐打开,当系统压力降至设定压力以下时,它们会关闭。 此外,PRV系列卸荷阀还: 通过 PED 2014/68/EU IV 类认证 作为符合 ISO-4126-1 标准的安全阀,已通过符合 PED 的 CE 认证 选配端接转换接头为在各种系统设置中的安装提供了灵活性。 规格 工作压力 最高 6000 psig (413 bar) 设定压力 145 至 6000 psig(10.0 至 413...