• 分析仪器

    世伟洛克利用在工艺流体分析方面的丰富专业知识提供一系列解决方案,包括定制预设计子系统、流体系统组件和元件。我们提供设计、故障排除和培训服务,以支持各种流体系统应用。 世伟洛克预设计的子系统享有终身有限质保,可简化各种设施的流体取样和控制,从而确保一致性和易于安装。应用工程师使用高品质世伟洛克组件设计和构建流体系统解决方案。这些系统可使用可编程逻辑控制器 (PLC)、变送器、继电器、泵、传感器等实现半自动或全自动。 世伟洛克的解决方案包括用于分析应用的预设计子系统 (PrESS)、气体分配系统、取样系统和机械密封支持系统。提供包括接头和阀门在内的各种组件,并通过 系统评估 、 培训 和 定制设计...

  • 预设计子系统 (PrESS)

    用于分析应用的世伟洛克预设计子系统 (PrESS) 是由流体系统专家设计和装配的,其结构紧凑、精确、使用方便。 预设计且完全组装的流体取样和控制子系统为您的操作带来效率和一致性。使用世伟洛克预设计子系统 (PrESS) 部署资料齐全的流体取样和控制系统,不必在多个零部件的获取和组装方面忧心。 设计用于处理液体和气体的所有类型的工厂和设施,我们经过验证的子系统尽可能地减少了系统的占用空间,简化了系统设计,并促进了代表性样品和准确分析结果的实现。 了解有关世伟洛克流体系统装配服务的更多信息 了解为提高精确性和便利性而预先装配和优化的紧凑型取样、分配和工艺子系统。 了解为提高精确性和便利性而预先装配...

  • 背压调压阀,圆顶加载

    圆顶加载工艺调压阀可尽可能地减少衰减,并提供高度稳定的出口压力,而不受进口压力或流量变化的影响。 背压工艺调压阀适用于手动或远程操作调压阀的各种工业应用。即使在进口压力或流量波动的情况下,圆顶加载工艺调压阀也能保持一致的出口压力。这种稳定性是通过加压圆顶控制机构实现的,无需固定弹簧。 这些多功能调压阀可定制各种功能,以满足特定的应用需求: 各种压力表连接选购件 先导调压阀 外部反馈系统 专门的清洁工艺 为提高自动化程度,圆顶加载调压阀可与电子先导阀配对使用。这种配置减少了手动调节的需要,并能对不断变化的系统条件做出快速响应。 在 选择调压阀 时,请向供应商询问其性能验证方法。在严格测试中表现出...

  • 球阀和四分之一圈旋塞阀

    世伟洛克的球阀和旋塞阀为几乎所有行业提供全面的流体关断解决方案。 球阀 | 可靠的关断阀,可以根据您的应用进行选择和配置 旋塞阀 | 可靠的低扭矩操作带来经济可靠的关断解决方案 世伟洛克球阀可控制 逸散性排放 和泄漏,应用范围广泛。其设计可实现可重复、无泄漏的关断,总体拥有成本低,包括全流量、一体式仪表、三件式工艺、耳轴式和多用途配置等功能。 世伟洛克四分之一圈旋塞阀是球阀经济可靠的替代产品。简单紧凑的设计可实现全流量和可靠关断,并有多种材料可供选择,包括不锈钢、黄铜和轻质 PFA。 在选择合适的球阀或旋塞阀时是否需要帮助? 查看我们的阀门视频 了解提供多种材料的可配置开关和切换球阀以及以紧凑...

  • 波纹管密封阀

    世伟洛克波纹管密封阀旨在降低泄漏的可能性,其中许多阀门采用无填料设计或焊接密封。在对大气密封非常关键的应用中,此类阀门可提供可靠的无泄漏性能,从而确保操作员的安全并使工艺按预期运行。 世伟洛克波纹管密封阀有多种样式和配置可供选择,使用户能找到适用于常规和高纯应用的选项。可选项包括阀体与波纹管之间采用垫片密封或焊接密封、用于关断或调节功能的阀杆头、各种端接、广泛的流量系数范围以及面板安装或底部安装方式。 世伟洛克专业的波纹管密封阀配备千分尺手柄,阀杆位置可实现小至 0.001 in. (0.025 mm) 的增量调节,从而实现精确且可重复的流量设定。 用于切换功能的紧凑型世伟洛克波纹管密封阀,可...

  • 台式弯管机

    世伟洛克台式弯管机具有坚固耐用、重量轻的结构,可实现弯管的简便、一致,在加快安装速度的同时帮助您达到高质量标准。 世伟洛克 ® 台式弯管机可帮助您轻松生产各种配置的弯曲卡套管。它们采用坚固的铝制结构,经久耐用,并符合 CE 标准。台式弯管机的弯曲范围为 1 至 180°,适用于外径为 1/4 至 1 1/4 in. (6 to 30 mm)、壁厚为 0.028 至 0.120 in.(0.8 至 3.0 mm)的卡套管,可满足各种配置的需要。弯管机配有方便操作的注脂枪和便于储存与运输的金属手提箱。 世伟洛克台式弯管机有手动和电动两种型号,手动型号可使用 1/2 in. 钻头电机...

  • 大宗气体隔膜阀,LD 系列

    世伟洛克 LD 系列大宗气体隔膜阀提供了强度、灵活性和循环寿命的组合,以支持广泛的超高纯关断、大宗气体分配和隔离应用。 世伟洛克 ® LD 系列大宗气体隔膜阀设计用于工作压力高达 300 psig (20.6 bar) 的 切断、大宗气体分配和隔离服务 。三个不同的隔膜提供了强度、灵活性和循环寿命的理想组合,而全金属设计则增强了安全性和耐用性。 世伟洛克 LD 系列阀门还采用创新设计,消除了湿润区域的弹簧和螺纹,从而实现了更清洁的操作并降低了污染风险。此外,独特的带 PCTFE 插件的补偿阀杆头设计可提高关断的密封性,并防止因过度拧紧而造成损坏。 规格 工作压力 最高 300 psig...

  • 校准和切换模块

    校准和切换模块是高度可配置的预设计子系统,采用模块化平台组件构建。它们在分析前对样品进行最终调节,并允许用户使用世伟洛克液流选择系统选择多达 10 个样品和两个校准流。 世伟洛克校准和切换模块 ( CSM ) 在多个工艺样品和条件之间提供离散切换,并选择工艺流进行分析。通过确保样品以适当的压力、温度、流量和过滤程度进入分析仪内,CSM 对样品进行预处理。整体式流动回路设计保证所有液流被送到分析仪的时间都是一致的,并消除了死区或流间污染机会。 CSM 建立在世伟洛克模块化平台组件平台上,采用世伟洛克液流选择阀 (SSV),允许用户选择所需的配置。标准型号可接受 10 种工艺流体和两种校准流体(液...

  • 单向阀

    世伟洛克直通型单向阀含有一系列可调节和固定开启压力,可控制一般用途和高纯度应用中的回流。过流阀无需旁路机构,从而增强了系统的完整性和安全性。 单向阀 | 专为单向流动的流体而设计 过流阀 | 阻止下游过流时流体的释放 世伟洛克 ® 单向阀的设计旨在使流体仅能单向流动。我们的单向阀有多种设计类型,包括 提升阀芯式 、 升降式 和 全焊接式 型号,适用于一般用途或 高纯 的应用场景,包括 中压或高压 的工况。 世伟洛克单向阀有多种端接和密封材料可供选择,使用户能够找到与其系统和工艺介质相容的易于集成的解决方案。某些世伟洛克单向阀采用全焊接设计,以便在高纯应用中可靠地容纳系统流体,还有些单向...

  • 压力表

    凭借多种世伟洛克压力表为工业、超高纯和卫生应用实现精确的压力测量。 世伟洛克 ® 工业和 工艺压力表 可为包括一般工业、超高纯和卫生环境在内的广泛应用提供精确的压力测量。压力表可提供各种压力范围、表盘尺寸、连接方式、安装方式和配置,所有世伟洛克测量压力表均并在出厂前经过校准和压力测试,以提供可靠的性能。 世伟洛克压力表选项包括: 世伟洛克 ® PGI 系列工业和工艺压力表,可提供无填充液或充液式 世伟洛克 ® PBG 系列压力表专为面板制造商设计 世伟洛克 ® PGU 系列超高纯和世伟洛克 ® 和 PGC 系列清洁干燥空气压力表 世伟洛克 ® P...

请稍候几分钟,不要关闭此页面