-
外螺纹接头 — VCR® 金属垫片面密封管接头
在接管和垫片之间建立稳固的端面密封,实现防泄漏连接,同时保持金属对金属密封的高纯度。 可提供以下规格的接头: 1/4 至 1/2 in. 直通、弯头 316、316L 或 316L VAR 不锈钢 最大压力 2800 psig (192 bar) 至 4500 psig (310 bar) 在接管和垫片之间建立稳固的端面密封,实现防泄漏连接,同时保持金属对金属密封的高纯度。
-
变径接头 — VCR® 金属垫片面密封管接头
这些接头专为超高纯系统设计,可连接不同尺寸的卡套管,具有出色的可靠性和泄漏完整性。 可提供以下规格的接头: 1/8 至 1/2 in. 联合接头、转换接头、补芯 316 不锈钢 最大压力 2800 psig (192 bar)至 10 000 psig (689 bar) 这些接头专为超高纯系统设计,可连接不同尺寸的卡套管,具有出色的可靠性和泄漏完整性。
-
短穿板 — VCR® 金属垫片面密封管接头
在需要紧凑设计的高纯应用中,这些短穿板可在隔板的两侧提供防泄漏密封。 可提供以下规格的接头: 1/8 至 1/2 in.(6 至 18 mm) 对焊、承插焊 316 或 316L VAR 不锈钢 最大压力 2800 psig (192 bar) 至 8500 psig (585 bar) 在需要紧凑设计的高纯应用中,这些短穿板可在隔板的两侧提供防泄漏密封。
-
短接管 — VCR® 金属垫片面密封管接头
通过在拧紧时从两端压缩金属垫片,从而形成紧密的面密封,在更紧凑的应用中提供可靠的密封。 可提供以下规格的接头: 1/8 至 1/2 in.(6 至 18 mm) 对焊、承插焊 316、316L 或 316L VAR 不锈钢、C-22 合金 最大压力 2800 psig (192 bar) 至 8500 psig (585 bar) 通过在拧紧时从两端压缩金属垫片,从而形成紧密的面密封,在更紧凑的应用中提供可靠的密封。
-
螺母、垫片和附件 — VCR® 金属垫片面密封管接头
利用这些资源,可实现从真空至正压的持久密封。 可提供以下规格的接头: 1/8 至 1 in. 垫片、外螺纹螺母、外螺纹拼合螺母、短外螺纹螺母、阀锁、内螺纹螺母、内螺纹拼合螺母、接头锁 316 或 316L 不锈钢、镍、铜、PTFE 最大压力 10 000 (689 bar) 利用这些资源,可实现从真空至正压的持久密封。
-
联合接头 — VCR® 金属垫片面密封管接头
世伟洛克 VCR® 接头是最初的真空接头,为金属对金属密封连接设定了行业标准。 可提供以下规格的焊接系统: 最高 200 A 峰值输出能力 易于使用的多语种彩色触摸屏 可靠、稳定的轨道气体钨极氩弧焊电源 集成式质量流量控制器可自动控制外径保护气体流量 重约 50 lb (23 kg) 世伟洛克 VCR® 接头是最初的真空接头,为金属对金属密封连接设定了行业标准。
-
全流量快速接头 — 快速接头
全流量快速接头提供全流量,没有孔径限制。无需拆卸管体即可轻松更换 O 形圈。 可提供以下规格的阀门: 1/4 至 1 in. (6 mm) –50°F (–45°C) 至 500°F (260°C) 316 不锈钢、黄铜 150 psig (10.3 bar) 至 6000 psig (413 bar) 全流量快速接头提供全流量,没有孔径限制。无需拆卸管体即可轻松更换 O 形圈。
-
仪表快速接头 — 快速接头
浏览带单 O 型圈阀杆插入件的仪表快速接头,可提高密封性,推入连接耦合方式可实现快速、简便的操作。 可提供以下规格的阀门: 1/8 至 1/2 in.(6 至 12 mm) –50°F (–45°C) 至 500°F (260°C) 316 不锈钢、黄铜 150 psig (10.3 bar) 至 3000 psig (206 bar) 浏览带单 O 型圈阀杆插入件的仪表快速接头,可提高密封性,推入连接耦合方式可实现快速、简便的操作。
-
微型快速接头 — 快速接头
使用微型快速接头,其设计轻巧紧凑,便于指尖轻松操作,死区小,尽可能地减少溢出和夹气。 可提供以下规格的阀门: 1/16 至 1/8 in. –50°F (–45°C) 至 500°F (260°C) 316 不锈钢、黄铜 150 psig (10.3 bar) 至 4000 psig (275 bar) 使用微型快速接头,其设计轻巧紧凑,便于指尖轻松操作,死区小,尽可能地减少溢出和夹气。
-
PTFE 密封快速接头 — 快速接头
PTFE 密封快速接头采用冲洗阀设计,可减少夹气和溢出,同时确保快速、简便的操作。 可提供以下规格的阀门: 1/8 至 1 in.(6 至 12 mm) 0°F (–17°C) 至 350°F (176°C) 316 不锈钢、400 合金 50 psig (3.4 bar) 至 4500 psig (310 bar) PTFE 密封快速接头采用冲洗阀设计,可减少夹气和溢出,同时确保快速、简便的操作。