text.skipToContent text.skipToNavigation

搜索“{0}”的结果

您是否正在寻找与以下相关的产品列表:

您当地的世伟洛克授权销售与服务中心可能有其他选项。

您的筛选条件:
筛选条件:
安全的产品选择:

请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。

⚠ 警告: 请勿将世伟洛克产品或不符合工业设计标准的元件(包括世伟洛克卡套管接头端接)与其他制造商的产品或元件混用/互换。

  • 水和废水处理

    跳转到章节: 产品 服务 收益 资源 水和废水的流体处理解决方案   我们可以为您的水或废水处理厂提供广泛的流体系统产品和服务。对清洁、可持续的供水的需求和以往一样重要。可靠的工艺控制有助于确保水适合使用。我们可以在您设施的各处与您合作,以便:  通过评估流体系统的设计、性能和完整性,尽可能减少能源消耗和泄漏 消除或延长维护干预的间隔时间,让您的工厂能够更有效地运作,减少中断 利用材料科学的新进展,为您的设施配备更强力、抗腐蚀的解决方案 世伟洛克的专家可以对您的流体系统进行评估,并制定计划,使您有信心延长您重要资产的寿命。利用我们在水和废水处理应用方面的全...

  • 化工品

    跳转到章节: 产品 服务 收益 资源 帮助化工企业在压力下运作 在化工行业,提高生产性能的压力是始终存在的。在不降低产品质量的前提下达到产出水平峰值,意味着要避免会导致效率下降、失去主密封性、系统停机或安全风险的流体系统问题。 合适的流体条件必须在整个加工流水线网络中得到保持 分析系统必须持续提供及时和准确的取样结果 旋转设备和排放监测系统不能有差错 泄漏必须立即得到i处理,如果可能的话,应完全避免。 化学加工流体系统可能难以有效管理,特别是在具有复杂应用的大型作业中。这就是为什么全球的化工客户都信赖世伟洛克’的高品质产品和化学加工应用的专业知识,以保证他们...

  • 清洁能源

    跳转到章节: 产品 服务 收益 资源 面向现在及未来的解决方案 对可持续性的需求正在推动清洁能源技术的创新。清洁生产、可靠分配、安全储存基础设施和便捷运输是当今的首要任务。制氢电解槽、燃料电池、存储方法、加氢基础设施和车载系统中的高集成度流体系统元件都对这些系统至关重要。 世伟洛克提供高性能、防泄漏产品和定制服务以满足苛刻的清洁能源应用要求,包括: 在高压下 安全储存和传输 ,提供所需的能量密度和行驶里程 关键元件、组件和定制解决方案的 稳定交付 ,确保项目如期进行 由于不锈钢元件具有更高的合金含量以提高耐腐蚀性所带来的 耐用性和可靠性 世伟洛克在密封和...

  • 氢气

     返回清洁能源 跳转到章节: 解决方案       教育中心 重型车载供氢与加氢的首选解决方案 随着全球寻求零排放方案,氢能市场正在快速发展。氢气生产商、基础设施开发商、车辆原始设备制造商 (OEM) 及其他探索清洁能源下一个技术前沿的企业,在扩大生产规模的同时,正着力应对氢气储存与运输的独特挑战。 之所以需要能够提供高安全等级、卓越可靠性和优秀性能的流体系统组件,是因为: 小分子氢气 甚至会从很小的连接间隙中逃逸,从而导致泄漏并造成安全隐患 高存储压力 (最高 1050 bar [15 229 psi])需使用高性能元件,而传统的产品则根本不合适 氢脆和材...

  • 世伟洛克清洁能源标准指南

     返回清洁能源 其他行业认证 清洁能源标准指南 面向未来交通运输的成熟产品 清洁能源 交通运输已经到来。全球对氢气和压缩天然气 (CNG) 动力汽车及其配套基础设施的投资仍在继续。为充分发挥这些技术的潜力, 选择和指定高性能元件至关重要 。 但从何入手呢?车载系统需要数十个元件才能可靠运行。每一个元件都应经过测试和验证,以提供可靠的性能。 本指南将帮助您简化元件选择,使您能够浏览行业测试和文档。此外,您还可以了解世伟洛克的全套元件组合,其满足并超越了当今相关的氢气和CNG 交通运输测试协议。 让我们开始吧。 跳转到: 清洁能源标准说明 压力等级说明 产品 ...

  • 世伟洛克清洁能源标准指南

    值得信赖的产品 世伟洛克在我们的产品组合中为氢气和 CNG 交通运输应用进行了广泛的测试和认证。我们可以帮助您实现:  在高压下安全储存和传输氢气和 CNG,提供所需的能量密度和行驶里程 关键元件、组件和定制解决方案的稳定交付,确保项目如期进行 由于不锈钢元件具有更高的合金含量以提高耐腐蚀性所带来的耐用性和可靠性。 浏览: 世伟洛克卡套管接头 FK 系列接头 阀门 过滤器   世伟洛克 ® 卡套管接头 世伟洛克卡套管接头采用成熟的设计、精密的制造以及优质的原材料,旨在满足您对安全性和可靠性的预期。它们达到并超过了所有主要的氢气和...

  • 食品和饮料

    跳转到章节: 产品 服务 收益 资源 当您需要纯度时,请相信我们的产品   无论您是装瓶、包装、消毒、杀菌、蒸煮还是清洁,我们都能提供流体系统解决方案,始终满足您的操作、卫生和安全要求。查找一系列特殊的符合 EPA、3-A 卫生标准和 ISO 标准的产品,以满足食品、饮料和乳制品厂的需求。还可以查找工程、培训和咨询服务,帮助您管理保持密封作业的压力。  获得大量的卫生级流体系统产品组合,包括卡套管接头、ACME 螺纹接头、阀门等 为特殊产品制造、元件或撬装组件获取及时的报价和可靠的交付。 与一个不断开发食品级解决方案的供应商合作,以满足不断变化的行业需求和更高...

  • 工业机械和设备

    跳转到章节: 产品 服务 收益 资源 为推动您的业务发展的一切提供解决方案 我们帮助很多企业为随处可见的工业机器和设备提供合适的流体供应、润滑和冷却。无论您是制造液压和气动设备、向其他市场提供机械、直接支持工业设备制造商、还是在您的工厂或设施中维护机器,世伟洛克的产品、培训和服务都能帮助您实现无泄漏的密封性能,从而减少由于材料浪费和工艺效率低下而导致的利润流失。 我们知道什么可以减轻工厂经理、QA 工程师和其他制造、维护或操作工业机器和设备的人员的压力。这包括: 更多关于如何减少关键流体系统中的恶劣振动和机械应力的的知识 让生产线不停顿、服务不中断的标准和定制...

  • 生命科学

    跳转到章节: 产品 服务 收益 资源 实现世界级医疗器械和药品的产品 世伟洛克通过流体系统产品和服务为医疗器械、制药、生物制药和生物技术公司提供支持,以推动在卫生和无菌的生产环境中安全、可靠地运营。我们提供的防泄漏密封元件和组件易于安装、拆卸清洗和重新组装,所有这些都不会影响到质量。 我们的专家可以帮助您管理在建造支持人类健康的设备和制造药品时所带来的压力,包括: 提供为您的企业量身定制的设计和装配服务,帮助您的医疗器械或药品快速进入市场 在整个制造过程和临床程序中保持高度的精度和纯度,实现很好的效果 驾驭一系列复杂的流体系统元件和行业合规标准,如 ISO ...

  • 金属和采矿

    跳转到章节: 产品 服务 收益 资源 从您的流体系统中提取更多价值 一个矿区可能会有超过 50,000 英尺(15,000米)的卡套管,超过 20,000 个流体系统元件,以及多达 8,000 处机械连接—,为各种应用选择合适的产品和材料并不容易’。 除了振动和腐蚀之外,在为仪表管路路、液压动力需求、化学品注入设备、浸没系统、连续排放监测、取样探头、取样调节系统和其他关键的支持性基础设施指定元件和组件时,还有很多问题需要考虑。 因’此,就需要世伟洛克为您提供帮助。每一天,我们都在为全球的金属和采矿公司解决挑战。如果您正在计划一个项目或需要流体处理支持,请依靠我们的...

请稍候几分钟,不要关闭此页面