• 机械密封支持系统

    世伟洛克提供专业设计、易于配置和维护的密封支持系统。世伟洛克机械密封支持套件是保持旋转设备在线和运行效率的理想选择,有助于尽可能地减少停机时间、降低成本和节省时间,同时确保安全运行。 世伟洛克机械密封支持套件和组件符合 API 682 标准,提供可靠、易于安装的系统,通过避免使用管螺纹和限制连接来尽可能地减少泄漏。 大气侧方案 和 工艺侧密封方案 套件包括所有组件和工程图纸,以便按照 API 指南进行简单安装。套件还向技术人员展示了如何弯曲卡套管以进一步防止泄漏。 世伟洛克提供可定制的密封方案组件,包括可针对具体应用而量身定制的面板和密封罐。在 密封方案 与工艺侧方案之间,可订购带或不带安装套...

  • 微型模块化系统

    利用世伟洛克分析用微型模块化系统提高效率,减少占用空间。这些模块化平台元件和系统减少了设计和装配时间,并产生可靠的结果。 世伟洛克微型模块化系统专为紧凑型采样和工艺分析仪系统而设计,可在工艺管线进行实时分析。在世伟洛克专业技术的支持下,这些系统减少了设计、构建和维护时间。随附的配置工具软件通过计算机化的布局网格简化了流体系统的设计和装配。 MPC 组件以紧凑的接口提供可靠的、符合 ANSI/ISA 76.00.02 标准的性能。世伟洛克表面安装组件符合与其传统流体系统部件相同的高标准,使用密封 O 型圈连接表面安装、基体和阀组流动组件,以实现高效的流体分配。 注册取样系统培训 规格 液流选择系...

  • 中压卸荷阀,RV 系列

    RV 系列中压比例卸荷阀可用于高达 20 000 psig (1378 bar) 的压力,保护工作人员并帮助维持适当的工艺条件。 RV 系列中压比例卸荷阀可选择出厂设定或可调节压力操作,其外部设定压力调节方便,设定压力范围大,可满足各种应用需求。 设定压力卸压阀的压力范围为 1000 至 20 000(68.9 至 1378 bar),增量为 100 psig (6.9 bar)。调节锁紧螺母维持调节螺钉位置,确保设定压力。 可调卸压阀有 2 种弹簧范围可供选择:1000 至 10 000 psig(68.9 至 689 bar)和 10 000 至 20 000 psig(689 至 137...

  • 中压耳轴球阀,CTB 系列

    世伟洛克 CTB 系列耳轴球阀采用紧凑型设计,具有扭矩低和四分之一圈操作的特点,能够在压力高达 20,000 psig (1378 bar) 的应用场合提供可靠关断。 世伟洛克 ® CTB 系列中压球阀通过锥面及螺纹端接提供可靠的性能。这些耳轴球阀具有创新的直接负载设计,在整个压力范围内(最高 20 000 psig 或 1378 bar)保持密封一致性,即使系统被减压和加压也可实现改善控制系统的驱动。它们还具有可在整个工作温度范围内保持完整压力额定值的阀杆密封设计,以及可消除阀杆冲出现象并提高操作人员的安全性的底部加载的阀杆设计。 CTB 系列阀门提供二通(双向)或三通(共边或底部进...

  • 中压耳轴球阀,FKB 系列

    世伟洛克 FKB 系列中压球阀可在高达 20 000 psig (1378 bar) 的应用中提供可靠关断,其先进的设计减少了密封磨损,提高了可靠性。 世伟洛克 FKB 系列球阀采用先进的设计,因此可减少密封磨损并在整个工作压力(最高 20 000 pisg 或 1378 bar)和温度范围内提高连接的可靠性。耳轴球阀采用创新的直接负载设计,因此可实现密封性能,而底部加载阀杆设计可消除阀杆冲出现象,确保操作人员的安全。 FKB 系列阀门有内螺纹 NPT 端接和可检测世伟洛克中压卡套管接头端接可供选择,从而减少阀门的安装时间和成本,同时提供牢固的卡套管抓紧和抗振性能。CTB 系列阀门也提供二通(...

  • 压力表

    凭借多种世伟洛克压力表为工业、超高纯和卫生应用实现精确的压力测量。 世伟洛克 ® 工业和 工艺压力表 可为包括一般工业、超高纯和卫生环境在内的广泛应用提供精确的压力测量。压力表可提供各种压力范围、表盘尺寸、连接方式、安装方式和配置,所有世伟洛克测量压力表均并在出厂前经过校准和压力测试,以提供可靠的性能。 世伟洛克压力表选项包括: 世伟洛克 ® PGI 系列工业和工艺压力表,可提供无填充液或充液式 世伟洛克 ® PBG 系列压力表专为面板制造商设计 世伟洛克 ® PGU 系列超高纯和世伟洛克 ® 和 PGC 系列清洁干燥空气压力表 世伟洛克 ® P...

  • 压力表,超高纯度和清洁的干燥空气

    世伟洛克 ® 超高纯和清洁干燥空气压力表使用布尔登管可靠地监测系统正压和真空。 世伟洛克 ® PGU 系列超高纯压力表和世伟洛克 ® PGC 系列清洁干燥空气压力表设计用于广泛的应用场合,从 大宗气体分配 到工艺工具应用。其精度符合 ASME B40.1、EN837-1 和 JIS B7505 标准。 PGU 系列压力表为超高纯 (UHP)“洁净”,用于符合 SEMI/SEMATECH 标准的半导体气体应用,在 100/10 级洁净室中进行清洁和包装,具有 316L VAR 端接。PGC 系列压力表在 100 级清洁室中组装、清洁和包装,具有 1...

  • 减压调压阀, 电加热

    KEV 系列电加热汽化减压调压阀可在危险区域使用,能够汽化液体样品或预热气体样品以防止其冷凝。 KEV 系列是一种电加热汽化调压阀,设计用于液体样品汽化或气体样品预热。其特点是可拆卸的加热元件与工艺流体直接接触,尽可能地实现热效率并易于清洁。KEV 调压阀有隔膜式和活塞感应式两种配置可供选择,适用于危险区域,并包括一个整体式温度控制器。 调压阀的电子控制器可超控温度设置,以防止过热而不中断蒸发。KEV 调压阀内部容积小,设计灵活,用户可以根据具体应用的灵敏度和出口压力需求选配产品,使其成为满足各种蒸发和预热要求的灵活解决方案。 KEV 系列调压阀通过了 ATEX、IECEx、UKEX 和 CS...

  • 压力传感器

    使用世伟洛克压力传感器保持精确的电子压力监测,适用于标准工业和防爆应用。 世伟洛克 ® 压力传感器可根据不同的压力范围、工艺连接、电气连接和输出信号进行定制,以满足不同的系统需求。 S 型(标准工业)和 E 型(防爆) 这些不锈钢压力传感器经久耐用、结构紧凑,可抵御压力尖峰、冲击和振动。它们采用薄膜和压阻传感器技术,具有可靠性和稳定性,精度为 0.5% 极限点校准量程(0.25% 最佳拟合直线量程)。 它们提供多种压力单位(psi、bar、MPa、kg/cm 2 、kPa)、压力参照(化合物、表值或绝对值)和各种工艺连接(世伟洛克 ® 卡套管转换接头 、NPT、RG、RJ 或 ...

  • 工艺接口阀 (DBB)

    世伟洛克工艺接口阀通过单一结构实现从工艺管路系统到仪表的平滑过渡,潜在泄漏点少、安装重量低、所需空间小。 世伟洛克工艺接口阀(双关断与排放阀)通常用于 油气 、 化工和精炼 以及 发电 市场,可用于 工艺管道安装 点、排放口或排水口、化学品注入点和取样点、直接安装在仪表上、仪表紧密连接、 双关断和排放隔离 或极端服务应用中。 与具有多个阀门和接头的组件相比,世伟洛克工艺阀的安装重量至多可以降低 75%,占用空间更小,潜在的泄漏点更少。它们还可以缩短安装时间、减少振动应力并减少逸散性排放(可提供符合 API 641、API 624、ISO 15848-1、ISO 15848-2 的低排放选项),...

请稍候几分钟,不要关闭此页面