text.skipToContent text.skipToNavigation

Результаты поиска по «{0}»

Ведете поиск продукции, связанной с:

В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.

Фильтрация по:
Фильтровать по:
安全な製品の選定について:

システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。

⚠ 警告: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。

  • 数字阀门控制模块 VCM VCM 系列

    特点:多达六个网络控制的先导阀;LED 阀门状态指示器;进口、出口和排放口的螺纹端接;与传统或世伟洛克® 模块化平台元件 (MPC) 系统轻松集成;DeviceNet™ 网络接口;IP64 防护等级

  • 苛刻工作环境用联合阀帽式针阀特殊合金 N 系列和 HN 系列

    特点:工作压力最高可达 10 000 psig (689 bar);使用 PTFE 填料时,温度范围可从 –65 到 450°F(–53 到 232°C);使用 Grafoil® 填料时温度最高可达 1000°F (537°C);合金 625、825、2507 和 6 钼材料

  • 单向阀特殊合金材料 CH 系列

    特点:625 合金、825 合金和 2507 合金超级双相不锈钢材料;可用于 CH4 和 CH8 系列单向阀;工作压力可达 6 000 psig (413 bar);1/4 至 1 in. 世伟洛克卡套管接头或 NPT 端接; 固定开启压力:1 至 25 psi(0.07 至 1.8 bar)

  • 垂直流量传感器 FV4 系列

    特点:感应气体系统中流量的增减;在预先确定的流量范围内启动一个电气开关;焊接 316L SS 结构;工作压力可达 5000 psig (344 bar)

  • 符合可运输压力设备指令 [TPED / UK TPE] 的世伟洛克 产品

    产品; 304L 和 316L 不锈钢制双端取样钢瓶; 钢瓶阀; 安全膜装置和安全膜三通; 取样钢瓶附件

  • 工艺调压阀

    调压阀有一个传感元件(活塞或隔膜),该元件的一侧承受由弹簧(如下图所示)或气压施加的加载力 (FS)。传感元件的另一侧承受系统流体施加的力 (F)。

  • 压力表阀

    不锈钢结构, 无旋转球头和旋塞头阀杆设计, 棒轴形直通孔 (旋塞头设计), 延伸阀体获得隔热距离, 1/2 和 3/4 in. 外螺纹至 1/2 in. NPT 内 螺纹端接, 1/2 in. 内螺纹标准压力表接口, 选用 160 规范公称管壁或更厚以加强阀 进口接头强度, 标准的阀帽定位板

  • 苛刻工作环境联合阀帽式针阀 N系列和HN系列

    工作压力高达 10 000 psig (689 bar); 使用 PTFE 填料时,温度范围可从 –53 至 232°C (–65 至 450°F); 使用 Grafoil® 填料时,温度可高达 648°C (1200°F); 316 不锈钢;合金 400、20、600 和 C-276 以及钛材料

  • 拨动开关阀 OG 1G和92系列

    手动和气动模式, 直通型, 角型和四通型阀体型式, 阀体材料为 316 SS 和黄铜

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.