text.skipToContent text.skipToNavigation

Résultats de la recherche pour « {0} »

Êtes-vous à la recherche de listes de produits en rapport avec:

Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.

Vous filtrez par :
Filtrer par :
Sichere Produktauswahl:

Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.

⚠ Warnung: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen.

  • 备件和附件 — 卸荷阀

    查找卸荷阀的备件和附件,包括弹簧成套件、密封成套件、手柄成套件、插入成套件和提升阀芯成套件,以实现优良性能。 卸荷阀备件和附件包括: 安装支架成套件 手柄成套件 气动执行机构 备用球 密封成套件 备用旋塞成套件 阀座 电磁阀 阀杆成套件 阀锁 锁定支架成套件 限位开关成套件 查找卸荷阀的备件和附件,包括弹簧成套件、密封成套件、手柄成套件、插入成套件和提升阀芯成套件,以实现优良性能。

  • 全流量快速接头 — 快速接头

    全流量快速接头提供全流量,没有孔径限制。无需拆卸管体即可轻松更换 O 形圈。 可提供以下规格的阀门: 1/4 至 1 in. (6 mm) –50°F (–45°C) 至 500°F (260°C) 316 不锈钢、黄铜 150 psig (10.3 bar) 至 6000 psig (413 bar) 全流量快速接头提供全流量,没有孔径限制。无需拆卸管体即可轻松更换 O 形圈。

  • 仪表快速接头 — 快速接头

    浏览带单 O 型圈阀杆插入件的仪表快速接头,可提高密封性,推入连接耦合方式可实现快速、简便的操作。 可提供以下规格的阀门: 1/8 至 1/2 in.(6 至 12 mm) –50°F (–45°C) 至 500°F (260°C) 316 不锈钢、黄铜 150 psig (10.3 bar) 至 3000 psig (206 bar) 浏览带单 O 型圈阀杆插入件的仪表快速接头,可提高密封性,推入连接耦合方式可实现快速、简便的操作。

  • 微型快速接头 — 快速接头

    使用微型快速接头,其设计轻巧紧凑,便于指尖轻松操作,死区小,尽可能地减少溢出和夹气。 可提供以下规格的阀门: 1/16 至 1/8 in. –50°F (–45°C) 至 500°F (260°C) 316 不锈钢、黄铜 150 psig (10.3 bar) 至 4000 psig (275 bar) 使用微型快速接头,其设计轻巧紧凑,便于指尖轻松操作,死区小,尽可能地减少溢出和夹气。

  • PTFE 密封快速接头 — 快速接头

    PTFE 密封快速接头采用冲洗阀设计,可减少夹气和溢出,同时确保快速、简便的操作。 可提供以下规格的阀门: 1/8 至 1 in.(6 至 12 mm) 0°F (–17°C) 至 350°F (176°C) 316 不锈钢、400 合金 50 psig (3.4 bar) 至 4500 psig (310 bar) PTFE 密封快速接头采用冲洗阀设计,可减少夹气和溢出,同时确保快速、简便的操作。

  • 备件和附件 — 快速接头

    探索不锈钢快速接头备件和附件,包括管茎保护器、管体保护器和保压管体保护器。 可提供以下规格的阀门: 316 不锈钢、黄铜 探索不锈钢快速接头备件和附件,包括管茎保护器、管体保护器和保压管体保护器。

  • 高纯度波纹管阀,BN 系列 — 波纹管密封阀

    了解具有可靠阀杆回缩、平稳驱动和联合阀帽结构的高纯阀门,以提高循环寿命和清洁度。 可提供以下规格的阀门: 1/4 至 1/2 in.(6 至 12 mm) –40°F (–40°C) 至 200°F (93°C) 316 不锈钢 45 psig (3.1 bar) 至 120 psig (8.2 bar) 了解具有可靠阀杆回缩、平稳驱动和联合阀帽结构的高纯阀门,以提高循环寿命和清洁度。

  • 通用波纹管阀,B 和 H 系列 — 波纹管密封阀

    使用精密成形的金属波纹管阀,确保可靠关断,波纹管阀体与波纹管之间采用垫片密封或焊接密封,阀杆头用于调节服务。 可提供以下规格的阀门: 1/4 至 3/4 in.(6 至 12 mm) –80°F (–62°C) 至 900°F (482°C) 316 不锈钢、黄铜、400 合金 150 psig (10.3 bar) 至 1000 psig (68.9 bar) 使用精密成形的金属波纹管阀,确保可靠关断,波纹管阀体与波纹管之间采用垫片密封或焊接密封,阀杆头用于调节服务。

  • 高压波纹管阀,HB 系列 — 波纹管密封阀

    探索高压、气动波纹管密封阀,该阀采用全金属密封与大气隔离,并在任一流向具有全压力额定值。 可提供以下规格的阀门: 1/4 至 1/2 in. (6 mm) –40°F (–40°C) 至 400°F (204°C) 316 不锈钢 2400 psig (165 bar) 至 3500 psig (241 bar) 探索高压、气动波纹管密封阀,该阀采用全金属密封与大气隔离,并在任一流向具有全压力额定值。

  • 计量波纹管阀,BM 系列 — 波纹管密封阀

    可靠的计量波纹管阀具有硬化不锈钢执行机构、六圈最大流量和用于螺丝刀调节的开槽手柄。 可提供以下规格的阀门: 1/4 至 3/8 in. (6 mm) –20°F (–28°C) 至 900°F (482°C) 316 不锈钢 100 psig (6.8 bar) 至 700 psig (48.2 bar) 可靠的计量波纹管阀具有硬化不锈钢执行机构、六圈最大流量和用于螺丝刀调节的开槽手柄。

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.