• 多用途球阀,AFS 系列 — 球阀和四分之一圈旋塞阀

    对于高压、大流量应用(包括氢气和 CNG),可使用涂有 PTFE 涂层的不锈钢球阀。手动执行机构和符合 ISO 5211 标准的气动执行机构。 可提供以下规格的阀门: 3/8 至 1 in.(6 至 8 mm) –40°F (–40°C) 至 250°F (121°C) 316 不锈钢、黄铜、碳钢 4700 psig (323 bar) 至 6000 psig (413 bar) 对于高压、大流量应用(包括氢气和 CNG),可使用涂有 PTFE 涂层的不锈钢球阀。手动执行机构和符合 ISO 5211 标准的气动执行机构。

  • 三片式工艺/仪表球阀,60系列 — 球阀和四分之一圈旋塞阀

    仪表球阀有 2 通和 3 通选购件、四分之一圈执行和 API 641 低排放认证。可提供气动和电动执行机构。 可提供以下规格的阀门: 1/4 至 2 in.(6 至 25 mm) –20°F (–28°C) 至 450°F (232°C) 316 不锈钢、黄铜、碳钢 100 psig (6.8 bar) 至 3000 psig (206 bar) 二通、三通 仪表球阀有 2 通和 3 通选购件、四分之一圈执行和 API 641 低排放认证。可提供气动和电动执行机构。

  • 三件式耳轴式球阀,83 和 H83 系列 — 球阀和四分之一圈旋塞阀

    耳轴球阀采用最大流量设计,操作扭矩低、2 通或 3 通流道模式、高达 10,000 psig 的工作压力和 API 641 低排放认证。 可提供以下规格的阀门: 1/8 至 1/2 in.(6 至 12 mm) 0°F (–17°C) 至 450°F (232°C) 316 不锈钢 500 psig (34.4 bar) 至 10 000 psig (689 bar) 二通、三通 耳轴球阀采用最大流量设计,操作扭矩低、2 通或 3 通流道模式、高达 10,000 psig 的工作压力和 API 641 低排放认证。

  • 旋塞阀 — 球阀和四分之一圈旋塞阀

    世伟洛克旋塞阀采用简单、紧凑的设计,可提供低扭矩、四分之一圈操作,并能有效关断前向流量。 可提供以下规格的阀门: 1/8 至 1/2 in.(6 至 12 mm) –10°F (–23°C) 至 400°F (204°C) 316 不锈钢、黄铜 400 psig (27.5 bar) 至 3000 psig (206 bar) 二通 世伟洛克旋塞阀采用简单、紧凑的设计,可提供低扭矩、四分之一圈操作,并能有效关断前向流量。

  • 内螺纹接头 — VCR® 金属垫片面密封管接头

    一端带 VCR 接头的内螺纹接头有各种尺寸可供选择,可在高纯应用中提供防泄漏密封。 可提供以下规格的接头: 1/16 至 1 in. 内螺纹 NPT 接头 316 不锈钢 最大压力 1900 psig (130 bar) 至 8000 psig (551 bar) 一端带 VCR 接头的内螺纹接头有各种尺寸可供选择,可在高纯应用中提供防泄漏密封。

  • 接管 — VCR® 金属垫片面密封管接头

    世伟洛克 VCR® 金属垫片面密封接头使您能够在高纯焊接系统中建立可靠的金属对金属密封的可断开式连接。 可提供以下规格的接头: 1/8 至 1 in.(6 至 18 mm) 对焊、承插焊、外螺纹焊接、卡套管转换接头、盲接管 316 或 316L 不锈钢 最大压力 1900 psig (130 bar) 至 9000 psig (620 bar) 世伟洛克 VCR® 金属垫片面密封接头使您能够在高纯焊接系统中建立可靠的金属对金属密封的可断开式连接。

  • 长接管 — VCR® 金属垫片面密封管接头

    实现防泄漏连接,同时在需要较长端接的情况下保持金属对金属密封连接的高纯度。 可提供以下规格的接头: 1/8 至 1 in.(6 至 18 mm) 对焊、承插焊、外焊、卡套管转换接头、盲接管 316 或 316L 不锈钢、C-22 合金 最大压力 1900 psig (130 bar) 至 8500 psig (585 bar) 实现防泄漏连接,同时在需要较长端接的情况下保持金属对金属密封连接的高纯度。

  • 外螺纹接头 — VCR® 金属垫片面密封管接头

    在接管和垫片之间建立稳固的端面密封,实现防泄漏连接,同时保持金属对金属密封的高纯度。 可提供以下规格的接头: 1/4 至 1/2 in. 直通、弯头 316、316L 或 316L VAR 不锈钢 最大压力 2800 psig (192 bar) 至 4500 psig (310 bar) 在接管和垫片之间建立稳固的端面密封,实现防泄漏连接,同时保持金属对金属密封的高纯度。

  • 变径接头 — VCR® 金属垫片面密封管接头

    这些接头专为超高纯系统设计,可连接不同尺寸的卡套管,具有出色的可靠性和泄漏完整性。 可提供以下规格的接头: 1/8 至 1/2 in. 联合接头、转换接头、补芯 316 不锈钢 最大压力 2800 psig (192 bar)至 10 000 psig (689 bar) 这些接头专为超高纯系统设计,可连接不同尺寸的卡套管,具有出色的可靠性和泄漏完整性。

  • 短穿板 — VCR® 金属垫片面密封管接头

    在需要紧凑设计的高纯应用中,这些短穿板可在隔板的两侧提供防泄漏密封。 可提供以下规格的接头: 1/8 至 1/2 in.(6 至 18 mm) 对焊、承插焊 316 或 316L VAR 不锈钢 最大压力 2800 psig (192 bar) 至 8500 psig (585 bar) 在需要紧凑设计的高纯应用中,这些短穿板可在隔板的两侧提供防泄漏密封。

请稍候几分钟,不要关闭此页面