-
用于整体式阀帽针阀O、1、18、20、26系列的填料更换指南
将阀门从系统中隔离并释放压力; 从阀体上拧下填料螺母; 连着手柄,从阀体中抽出阀杆; 拧开定位螺丝拆除手柄。置于一边备用。
-
世伟洛克®(Swagelok®)代用燃料服务(AFS)球阀的应用参数以及世伟洛克®(Swagelok®)AFS球阀面板安装说明
ANSI/AGA NGV 3.1/CGA 12.3-M95; 分类:手动阀门; 压力:310 bar (4500 psig); 温度: -40 到121°C (-40 到 250°F).
产品供货情况(按商店位置分类)
小时