查看更多字段或上传字段
您是否正在寻找与以下相关的产品列表:
您当地的世伟洛克授权销售与服务中心可能有其他选项。
请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。
⚠ 警告: 请勿将世伟洛克产品或不符合工业设计标准的元件(包括世伟洛克卡套管接头端接)与其他制造商的产品或元件混用/互换。
Pages 1-3. Features: installation in high-pressure applications and high safety-factor systems.
安装尺寸大于1in.或者25mm的世伟洛克卡套管接头时请遵循本规范。
本体不带有焊接接头; 本体带有焊接接头.
关于将预留容积管 切割为管段的说明
This manual contains important information for the safe and effective operation of the Swagelok® Welding System M200 power supply. Users should read and understand its contents before operating the M200 power supply.
世伟洛克卡套管切割器;操作说明;去毛刺;备用轮。
当焊接步骤中需要持续的吹扫气体流经阀门 时,吹扫气体的流动必须从进口到出口,因此阀 门将保持在开的位置; 如果轨道焊接操作较好的话,可以不需要散热 设备; 如果不确定,无论如何,这种做法有助于 防止内部部件的损坏。
DL/DS系列隔膜阀维护指南