text.skipToContent text.skipToNavigation

搜索“{0}”的结果

您是否正在寻找与以下相关的产品列表:

您当地的世伟洛克授权销售与服务中心可能有其他选项。

您的筛选条件:
筛选条件:
安全的产品选择:

请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。

⚠ 警告: 请勿将世伟洛克产品或不符合工业设计标准的元件(包括世伟洛克卡套管接头端接)与其他制造商的产品或元件混用/互换。

  • 分配与运输

     返回压缩天然气主页 了解有关以下内容的更多信息: CNG 压缩与加注       CNG 车载应用 压缩天然气 (CNG) 分配与输送系统 世伟洛克流体系统元件可实现压缩天然气 (CNG) 从生产设施到使用点的安全、高效运输和转移。如果您需要 CNG 分配、压缩、储存和输送专用设备和基础设施方面的专业知识,世伟洛克可提供帮助。 请联系当地专家 高完整性元件 我们在高风险流体处理领域的深厚经验,意味着我们完全有能力帮助您为新型天然气分配基础设施开发关键系统。CNG 分配涉及多个关键工艺流程,每个流程都面临独特的挑战: CNG 压缩 为减少天然气体积以实现高效储存...

  • 压缩与加气

     返回压缩天然气主页 了解有关以下内容的更多信息: CNG 分配       CNG 车载应用 CNG 压缩与 CNG 加气 世伟洛克流体系统凭借可靠的元件支持清洁能源技术,助力天然气压缩和加气过程。世伟洛克可提供合适额定参数的接头、阀门及其他元件,并提供各种工程支持服务,助您在任意规模的加气站实现所需的压缩天然气 (CNG) 加气基础设施性能。 请联系当地专家 高压 CNG 压缩 压缩天然气可减少其体积,使储存和运输更高效且具成本效益。接头、阀门、压力表和软管等关键元件在气体压缩、流量控制和压力监测中发挥关键作用,以确保加气站的安全正常运行。 如果气体流量未得到...

  • 分配与运输

     返回液化天然气主页 了解有关以下内容的更多信息: LNG 车载 运输 LNG 的流体系统元件 世伟洛克的目标是助力液化天然气 (LNG) 的运输与输送。我们将天然气分配领域的流体系统元件专业知识应用于 LNG 虚拟管道。 请联系当地专家 LNG 虚拟管道支持 从生产设施到使用点的 LNG 可靠运输,对支持清洁能源至关重要。虚拟管道将气体输送至无法接入固定管道的地区。虚拟管道依赖专用车辆或容器,以压缩或液化形式运输气体。无论流体系统元件在虚拟管道的哪个环节使用,其设计都必须实现高可靠性。世伟洛克提供: 防泄漏性能  ,对于可靠的密封至关重要,可保障操作员安全并保护...

  • 车载

     返回液化天然气主页 了解有关以下内容的更多信息: LNG  分配 LNG 车载系统 世伟洛克为液化天然气 (LNG) 车载流体系统提供解决方案,为全球重型车和轻型乘用车提供可靠性能。天然气车辆需要可靠性和安全性,这就是天然气车辆制造商常求助于世伟洛克接头及咨询服务的原因。 请联系当地专家 LNG 车载系统的挑战 世伟洛克的解决方案基于对 LNG 车辆制造工艺的深入理解而设计。这包括集成能够耐受弹性体工况的专业元件,帮助确保可靠的密封并防止逸散性排放。此外,世伟洛克接头为 LNG 车载流体系统提供以下解决方案: 调节压力和控制温度,这对 LNG 车载应用至关重要,...

  • 氢气和 CNG 元件的清洁能源标准

     返回清洁能源 其他行业认证 清洁能源标准指南 全球对氢气和天然气动力车辆及其配套基础设施的投资持续增长。为了使这些技术发挥其全部潜力,关键在于选择和指定能够在延长流体系统寿命情况下处理小分子气体的高性能组件。但如何选择适合您应用的认证产品? 气体生产应用、虚拟管道、加气站及车载系统均需数十种小口径流体系统元件以确保可靠运行。每一个元件都应经过测试和验证,以提供可靠的性能。本指南将帮助您简化元件选择,使您能够浏览行业测试和文档。此外,您还可以了解世伟洛克 全系列  小口径流体系统元件,它们符合当前氢气和天然气动力交通运输领域相关的测试协议。   清洁能源标准说明 虽然...

  • 清洁能源标准:兼容产品

    值得信赖的产品 世伟洛克在我们的产品组合中为氢气和 CNG 交通运输应用进行了广泛的测试和认证。我们可以帮助您实现:  在高压下安全储存和传输氢气和 CNG,提供所需的能量密度和行驶里程 关键元件、组件和定制解决方案的稳定交付,确保项目如期进行 由于不锈钢元件具有更高的合金含量以提高耐腐蚀性所带来的耐用性和可靠性。 浏览: 世伟洛克卡套管接头 FK 系列接头 阀门 过滤器   世伟洛克 ® 卡套管接头 世伟洛克卡套管接头采用成熟的设计、精密的制造以及优质的原材料,旨在满足您对安全性和可靠性的预期。它们达到并超过了所有主要的氢气和...

  • 食品和饮料

    跳转到章节: 产品 服务 收益 资源 当您需要纯度时,请相信我们的产品   无论您是装瓶、包装、消毒、杀菌、蒸煮还是清洁,我们都能提供流体系统解决方案,始终满足您的操作、卫生和安全要求。查找一系列特殊的符合 EPA、3-A 卫生标准和 ISO 标准的产品,以满足食品、饮料和乳制品厂的需求。还可以查找工程、培训和咨询服务,帮助您管理保持密封作业的压力。  获得大量的卫生级流体系统产品组合,包括卡套管接头、ACME 螺纹接头、阀门等 为特殊产品制造、元件或撬装组件获取及时的报价和可靠的交付。 与一个不断开发食品级解决方案的供应商合作,以满足不断变化的行业需求和更高...

  • 石油与天然气

    跳转到章节: 产品 服务 收益 资源 为不断发展的行业提供全面支持 新钻井技术。在更偏远的地点钻更深的井。在具有高度腐蚀性的环境和更高的温度和压力下作业。不稳定的市场状况。更积极的减排目标。石油和天然气行业正在发生很多的变化,但有一点不会变:需要可靠的流体系统,经过优化,无论您运营的地点和方式如何,都能完成工作。 涉及到安全性和可靠性时,您不能’妥协。如果供应商要与您合作,他们也不能妥协。您的员工的健康、盈利能力以及您开展业务的环境都取决于此。我们可以提供帮助,提供高品质的世伟洛克 ® 流体系统元件,经过完全工程设计的组件和分析设备,为您提供在苛刻的上、中、下游应用中需...

  • 水和废水处理

    跳转到章节: 产品 服务 收益 资源 水和废水的流体处理解决方案   我们可以为您的水或废水处理厂提供广泛的流体系统产品和服务。对清洁、可持续的供水的需求和以往一样重要。可靠的工艺控制有助于确保水适合使用。我们可以在您设施的各处与您合作,以便:  通过评估流体系统的设计、性能和完整性,尽可能减少能源消耗和泄漏 消除或延长维护干预的间隔时间,让您的工厂能够更有效地运作,减少中断 利用材料科学的新进展,为您的设施配备更强力、抗腐蚀的解决方案 世伟洛克的专家可以对您的流体系统进行评估,并制定计划,使您有信心延长您重要资产的寿命。利用我们在水和废水处理应用方面的全...

  • 清洁能源

    跳转到: 益处 服务 氢气和天然气清洁能源技术 借助世伟洛克为氢气与 CNG、RNG 及 LNG系统提供的清洁能源解决方案,使清洁能源生产、可靠配送、安全储存及便捷的燃料输送得以可靠运行。 世伟洛克为电解槽、燃料电池、燃料存储和密封设备、燃料加注基础设施及车载系统提供高完整性、可靠的流体系统元件与定制服务。我们面向氢气或天然气应用的产品和组件可满足您严苛的清洁能源应用要求,包括: 在高压和压缩条件下 安全储存和传输 ,提供所需的能量密度和行驶里程 关键元件、组件和定制解决方案的 稳定一致的交付 ,确保项目如期进行 由于不锈钢具有更高的合金含量,可提供更强的耐腐蚀...

请稍候几分钟,不要关闭此页面