• VCO® O 型圈面密封管接头

    易于装配的世伟洛克 VCO ® O 型圈面密封接头具有完全包含在接头本体内的金属对弹性体密封,可在高纯度和一般工业公称管、卡套管和焊接系统中进行简单、快速和无泄漏的安装。 世伟洛克 VCO ® O 型圈面密封接头适用于高真空压力到临界真空压力以及广泛的温度范围。负责密封的嵌入式 O 型圈完全包含在接头本体内,以实现高效率,而接管面上的光滑表面则有助于实现可靠密封。O 型圈有多种材料可供选择,以尽可能地提高系统相容性。 我们的真空联轴 O 型圈 (VCO ® ) 接头可以轻松组装,尽可能地缩短了安装时间,非常适合在组件可能需要更换或频繁维修的情况下使用。由于安装时不需要轴...

  • VCR® 金属垫片面密封管接头

    世伟洛克 VCR ® 金属垫片面密封接头使您能够在高纯焊接系统中建立可靠的金属对金属密封连接。它们由高纯度材料制成,易于在狭小空间内安装,是系统流体或温度可能与 O 型圈弹性体材料不相容的情况下的理想选择。 世伟洛克 VCR ® 金属垫片面密封接头为金属对金属密封连接设定了行业标准。世伟洛克 VCR ® 接头具有超高纯度结构,可用于从真空到正压的高纯度应用。与卡套管接头相比,面密封接头的截留面积更小,也更清洁,从而限制了在要求颗粒物含量低的应用中产生污染的可能性。金属对金属密封使 VCR ® 接头能够用于弹性体与系统流体不相容的应用场合。 世伟洛克 VCR &r...

  • 焊接接头

    世伟洛克焊接接头具有在超高纯、特殊清洁和工业应用中保持流体系统效率和安全性所需的稳定强度和使用寿命。 世伟洛克提供多种尺寸、形状和材料的焊接接头,以满足不同的应用需求。这些选择包括高纯度和一般工业卡套管对焊接头、承插焊接头、焊接转换接头和水下焊接接头。微型世伟洛克 Micro-Fit ® 接头具有与大型接头相同的流量和服务等级,设计紧凑,适用于狭小空间。 卡套管对焊接头的尺寸为 1/8 至 1 in. 和 6 至 18 mm,材质为 316、316L、316L VAR 和 316L VIM-VAR 不锈钢,旨在实现精确对准和均匀管壁,而公称管承插焊接头的管壁较厚,可在恶劣条件下延长使用...

  • 焊头

    世伟洛克焊头可固定电极、对工件施力并确保焊接电流的流动。这些焊头专为可靠、一致的卡套管和公称管轨道气体保护钨极电弧焊 (GTAW) 而设计。它们设计精密、经久耐用,可确保每次都能获得高质量的焊接。我们的焊头具有焊接参数控制精确、设置简便、结构坚固等特点,可承受苛刻的环境。它们与各种焊接电源兼容,可根据具体项目需求进行定制。 世伟洛克焊头具有光学速度控制功能,无需转速计或校准。利用现有的焊头延长电缆,您可以在远离电源的地方进行焊接,从而提供更大的灵活性。 这些焊头适用于外径为 1/16 至 4 英寸(2 至 114 mm)的卡套管。极化电源连接器可确保焊头与电源之间的正确连接。 我们的焊头选择包...

  • 焊接系统

    工程项目建设需要焊接的一致性和高效性,世伟洛克 M200 轨道焊接系统通过简便的触摸屏操作即可实现精确稳定的控制。其为卡套管和公称管提供了具有成本效益且可靠的轨道钨极气体保护电弧焊 (GTAW)。 设计和装配关键流体系统通常需要使用现代焊接系统。使用世伟洛克 M200 焊接系统,可以经济高效地轻松进行精确、一致、高质量的轨道钨极气体保护电弧焊 (GTAW)。该装置具有轻巧的便携式电源,支持多种焊缝配置,并提供多种焊头。 可用的工具和附件包括钨电极、中心规、夹箍、夹具、适配器电缆和热敏打印纸。世伟洛克轨道焊接系统还具有实时监控和记录功能,因此简化了文档编制以便于遵守行业规范。 世伟洛克还通过当地...

  • 凝聚过滤器 — 过滤器

    这些凝聚过滤器可有效过滤空气和气体流,去除液体气溶胶、水和油,保护敏感设备。 可提供以下规格的过滤器: 1/8 至 1/4 in. (6 mm) 0°F (–17°C) 至 400°F (204°C) 316 不锈钢 760 psig (52.3 bar) 至 1000 psig (68.9 bar) 最大流量 48 至 700 std L/min(1.7 至 25 std ft 3 /min) 这些凝聚过滤器可有效过滤空气和气体流,去除液体气溶胶、水和油,保护敏感设备。

  • 提升单向阀,50 系列 — 单向阀

    坚固耐用的全不锈钢提升单向阀可在压力高达 6000 psig (413 bar) 和温度高达 482°C (900°F) 的条件下限制反向流动。 可提供以下规格的阀门: 1/8 至 1/2 in. (6 mm) –65°F (–54°C) 至 900°F (482°C) 316 不锈钢、黄铜 3280 psig (225 bar) 至 6000 psig (413 bar) 坚固耐用的全不锈钢提升单向阀可在压力高达 6000 psig (413 bar) 和温度高达 482°C (900°F) 的条件下限制...

  • 提升阀芯单向阀,C、CP、CH 系列 — 单向阀

    浏览不锈钢和黄铜提升阀芯单向阀,可提供各种端接和可调或固定的开启压力。 可提供以下规格的阀门: 1/8 至 1 in.(6 至 12 mm) –10°F (–23°C) 至 400°F (204°C) 316 不锈钢、黄铜 1200 psig (82.6 bar) 至 6000 psig (413 bar) 浏览不锈钢和黄铜提升阀芯单向阀,可提供各种端接和可调或固定的开启压力。

  • 备件和附件 — 单向阀

    浏览通风帽和各种提升阀芯单向阀维护附件,包括弹簧、密封件和提升阀芯更换成套件。 单向阀备件和附件包括: 密封成套件 弹簧成套件 通风帽 提升阀芯成套件 浏览通风帽和各种提升阀芯单向阀维护附件,包括弹簧、密封件和提升阀芯更换成套件。

  • 排污阀,6DB 系列 — 针形阀和计量阀

    316 不锈钢排污阀采用联合阀帽结构以确保安全,Grafoil® 填料可确保高温性能。 可提供以下规格的阀门: 1/8 至 1/2 in.(10 至 12 mm) –65°F (–53°C) 至 1200°F (648°C) 316 不锈钢 1715 psig (118 bar) 至 6000 psig (413 bar) 316 不锈钢排污阀采用联合阀帽结构以确保安全,Grafoil® 填料可确保高温性能。

请稍候几分钟,不要关闭此页面