• 高流量应用型超高纯度阀,ALD20 系列

    世伟洛克 ALD20 超高纯阀门能提供高流量,是需要低蒸汽压前驱体的原子层沉积工艺的理想选择。 高流量世伟洛克 ® ALD20 超高纯阀门具有世伟洛克 ® ALD 阀门应有的可靠性和性能,同时还具有以前无法实现的温度稳定性和流量可能性。它使制造商能够尝试不同的工艺和低蒸汽压化学成分,以便在不显著改变工艺的情况下实现开发先进技术所需的均匀气体沉积。 世伟洛克 ALD20 阀门可以: 在与现有 ALD 阀相同的占用空间 (1.5 in.) 中提供 1.2 C v 的流量,从而在无需重新装备的情况下提高性能 以稍大 (1.75 in.) 的标准变体提供更大的 1.7 C v &mda...

  • 备件和附件 — 球阀和四分之一圈旋塞阀

    使用专为球阀、四分之一圈旋塞阀的兼容性而设计的优质备件和附件,可确保其性能和使用寿命。 球阀和四分之一圈旋塞阀备件和附件包括: 安装支架成套件 消声器/过滤器 手柄成套件 气动执行机构 备用球 密封成套件 备用旋塞成套件 阀座 电磁阀 阀杆成套件 阀锁 锁定支架成套件 限位开关成套件 使用专为球阀、四分之一圈旋塞阀的兼容性而设计的优质备件和附件,可确保其性能和使用寿命。

  • 排放和吹扫阀,BV 和 P 系列 — 卸荷阀

    使用用于仪表设备的紧凑型排放阀和吹扫阀(如手动排放阀、排气阀或排水阀),体验便捷的安装。 可提供以下规格的阀门: 1/8 至 1/2 in.(6 至 8 mm) –65°F (–53°C) 至 850°F (454°C) 316 不锈钢、碳钢、400 合金、C-276 合金 6085 psig (419 bar) 至 10 000 psig (689 bar) 使用用于仪表设备的紧凑型排放阀和吹扫阀(如手动排放阀、排气阀或排水阀),体验便捷的安装。

  • 比例卸荷阀,R3、R4、RL3、RL4 和 KVV 系列 — 卸荷阀

    高压和低压比例卸荷阀可随压力的增加而逐渐打开。适用于液体或气体服务。 可提供以下规格的阀门: 1/4 至 1/2 in.(6 至 12 mm) -40°F (-40°C) 至 300°F (148°C) 316 不锈钢 225 psig (15.5 bar) 至 6000 psig (413 bar) 高压和低压比例卸荷阀可随压力的增加而逐渐打开。适用于液体或气体服务。

  • 备件和附件 — 卸荷阀

    查找卸荷阀的备件和附件,包括弹簧成套件、密封成套件、手柄成套件、插入成套件和提升阀芯成套件,以实现优良性能。 卸荷阀备件和附件包括: 安装支架成套件 手柄成套件 气动执行机构 备用球 密封成套件 备用旋塞成套件 阀座 电磁阀 阀杆成套件 阀锁 锁定支架成套件 限位开关成套件 查找卸荷阀的备件和附件,包括弹簧成套件、密封成套件、手柄成套件、插入成套件和提升阀芯成套件,以实现优良性能。

  • 全流量快速接头 — 快速接头

    全流量快速接头提供全流量,没有孔径限制。无需拆卸管体即可轻松更换 O 形圈。 可提供以下规格的阀门: 1/4 至 1 in. (6 mm) –50°F (–45°C) 至 500°F (260°C) 316 不锈钢、黄铜 150 psig (10.3 bar) 至 6000 psig (413 bar) 全流量快速接头提供全流量,没有孔径限制。无需拆卸管体即可轻松更换 O 形圈。

  • 仪表快速接头 — 快速接头

    浏览带单 O 型圈阀杆插入件的仪表快速接头,可提高密封性,推入连接耦合方式可实现快速、简便的操作。 可提供以下规格的阀门: 1/8 至 1/2 in.(6 至 12 mm) –50°F (–45°C) 至 500°F (260°C) 316 不锈钢、黄铜 150 psig (10.3 bar) 至 3000 psig (206 bar) 浏览带单 O 型圈阀杆插入件的仪表快速接头,可提高密封性,推入连接耦合方式可实现快速、简便的操作。

  • 微型快速接头 — 快速接头

    使用微型快速接头,其设计轻巧紧凑,便于指尖轻松操作,死区小,尽可能地减少溢出和夹气。 可提供以下规格的阀门: 1/16 至 1/8 in. –50°F (–45°C) 至 500°F (260°C) 316 不锈钢、黄铜 150 psig (10.3 bar) 至 4000 psig (275 bar) 使用微型快速接头,其设计轻巧紧凑,便于指尖轻松操作,死区小,尽可能地减少溢出和夹气。

  • PTFE 密封快速接头 — 快速接头

    PTFE 密封快速接头采用冲洗阀设计,可减少夹气和溢出,同时确保快速、简便的操作。 可提供以下规格的阀门: 1/8 至 1 in.(6 至 12 mm) 0°F (–17°C) 至 350°F (176°C) 316 不锈钢、400 合金 50 psig (3.4 bar) 至 4500 psig (310 bar) PTFE 密封快速接头采用冲洗阀设计,可减少夹气和溢出,同时确保快速、简便的操作。

  • 备件和附件 — 快速接头

    探索不锈钢快速接头备件和附件,包括管茎保护器、管体保护器和保压管体保护器。 可提供以下规格的阀门: 316 不锈钢、黄铜 探索不锈钢快速接头备件和附件,包括管茎保护器、管体保护器和保压管体保护器。

请稍候几分钟,不要关闭此页面