text.skipToContent text.skipToNavigation

搜索“{0}”的结果

您是否正在寻找与以下相关的产品列表:

您当地的世伟洛克授权销售与服务中心可能有其他选项。

您的筛选条件:
筛选条件:
安全的产品选择:

请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。

⚠ 警告: 请勿将世伟洛克产品或不符合工业设计标准的元件(包括世伟洛克卡套管接头端接)与其他制造商的产品或元件混用/互换。

  • 世伟洛克 1 in.

    Pages 1-3. Features: installation in high-pressure applications and high safety-factor systems.

  • 超过 1 in.或者25 mm的世伟洛克®(Swagelok®)卡套管接头安装说明

    安装尺寸大于1in.或者25mm的世伟洛克卡套管接头时请遵循本规范。

  • 60系列4螺栓紧固件更换指南

    成套件包括: 标准紧固件 指示表(1) (螺栓或者柱头螺栓)(3) 黑色紧固件 阀杆螺母(2) (螺栓或者柱头螺栓)(1) 阀体螺母(8) 润滑剂(1) 材料安全数据表(1)

  • 无润滑油4-螺栓60系列球阀维护指南

    使阀门处于开位置。拆卸前记住手柄的位置,因为重新组装时手柄必须处于相同的位置以指示合适 的阀门流向; 使用扳手,去除阀杆螺母,阀杆弹簧,止动板,手柄和接地弹簧。将阀杆弹簧之外的所有零件放在一 边备用。记住手柄的位置,因为手柄必须被重新装到相同的位置。注:62系列不使用上部阀杆弹簧。

  • 60系列阀球替换说明

    这个阀球替换套件必须与适当的60系列密封维修套件一 起使用; 按密封维修套件说明去除使用过的球,并用这 个套件中的球代替。

  • 旋塞阀面板安装指南

    选择合适的模板(P4T或者P6T)用模板为安装支架孔和中心孔的位置做记号。钻孔,直径和暗钉孔深度要求如模板所示。; 用安装支架包住阀体,然后将阀体的上部从板的后面穿过中心孔。; 用5/8 in. 的长 螺丝将安装支架联到板上。确保阀体的朝向符合要求,然后用3/32 in. 六角扳手拧螺丝直至拧紧。; 将指示标牌附在板前面,使单词OPEN位于阀体出口侧的上方。; 将手柄置于手柄联结器上,对准“平坦面”。用1/2 in.的长螺丝将手柄固定到联结器上。用3/32 in.六角扳手小心地拧紧螺丝直至手柄牢固。; 对准手柄盖和手柄,然后“咔”的一声将手柄盖扣在手柄上面。7. 测试阀门以确保能正常工作

  • RL4系列低压卸荷阀

    将阀盖拧到阀帽上10整圈; 将锁定螺母拧紧到阀盖上并测试压力; 如需要,释放系统压力,拧松阀盖,重新测 试; 如有必要重复该程序以得到期望的设定 压力。

  • 全流量快速接头:QF系列

    在打开的管体和管茎上使用 管体和管茎保护器或者防尘 帽; 连接和打开时对准管体和管 茎使其处于一条直线上; 在室温下打开和连接快速接 头。

  • 微型快速接头:QM系列

    在快速接头之前加过滤器; 在打开的管体和管茎上使用管 体和管茎保护器或者防尘帽; 连接和打开时对准管体和管茎 使其处于一条直线上。

  • DL/DS系列隔膜阀维护指南

    DL/DS系列隔膜阀维护指南

请稍候几分钟,不要关闭此页面