text.skipToContent text.skipToNavigation

搜索“{0}”的结果

您是否正在寻找与以下相关的产品列表:

您当地的世伟洛克授权销售与服务中心可能有其他选项。

您的筛选条件:
筛选条件:
安全的产品选择:

请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。

⚠ 警告: 请勿将世伟洛克产品或不符合工业设计标准的元件(包括世伟洛克卡套管接头端接)与其他制造商的产品或元件混用/互换。

  • 韩国认证

    有毒气体应用的阀门的 KGSC 认证(韩文版)

  • 质量体系认证

    ISO 45001 ISO 45001 职业健康与安全管理体系(英文版) ISO 14001 ISO 14001 环境管理体系认证(英文版) ISO 9001 ISO 9001 质量管理体系认证(英文版)

  • 拥有低排放认证的世伟洛克®阀门

    拥有低排放认证的世伟洛克®阀门 符合最严格的行业排放标准 您面临着越来越严格的环境排放法规。世伟洛克广泛系列的通用工业和工艺接口阀已通过美国石油协会最严格的逸散性排放测试,无需进行任何设计更改。这意味着您在应用中始终信赖的阀门还可以减少排放,同时继续帮助您在压力下发挥良好的表现。 减少排放 碳氢化合物的意外释放会影响环境和您的账本底线。无论您是受到政府法规的影响还是希望采用最佳实践,请信任经过认证的低排放世伟洛克阀门,以保护您的员工、工艺和盈利能力。 感到自信 现在,您一直依赖的阀门拥有了低排放证书的额外保证。世伟洛克的通用工业和工艺接口阀已超越了化学和炼油行业最苛刻的要求:AP...

  • 调压阀流量曲线

    欢迎使用世伟洛克调压阀流量曲线生成器 本工具将基于用户指定的应用参数,生成一条RHPS系列调压阀的流量曲线。 链接到调节器流量曲线生成器工具。 工具用途 您可以 查看一个调压阀在多达四种不同应用中的性能; 在同一应用中,比较最多四个不同的调压阀的性能 ; 查看任意的调压阀和应用组合, 在同一曲线图中可以最多添加四种调压阀。 工具使用方法 查看世伟洛克流量曲线生成结果,您必须禁用弹出窗口的拦截。 在工具中,用户可以看到供输入应用参数的区域和可供从下拉菜单中选填的区域,例如可选择调压阀系列。 工具的第一部分定义了应用参数的单位和曲线图的轴标签,背压阀和减压阀的类型以及需比...

  • 材料选择指南

    海上平台可能拥有近 50,000 英尺的卡套管、20,000 多个流体系统元件、不低于 10,000 个接头以及高达 8,000 个机械式连接。 毫无疑问,选择一种合适的材料并不简单。实际上,在指定仪表管路、液压动力、化学品注入、浸没系统等材料时,涉及到多方面的考虑事项。 因此,就需要世伟洛克为您提供帮助。自 1947 年以来,我们一 直从事抗腐 蚀方面的研究工作。我们通过深入了解导致腐蚀的因素以及有助于抵抗腐蚀的材料特性来简化选择。我们采用含有至少两种,但通常多达十种不同元素且优化了其含量的合金,因此我们的材料具有出色的耐腐蚀性能,从而有助于我们的产品更好地发挥作用。 例如: 镍 ...

  • 腐蚀类型

    寻求合适的材料解决方案意味着应从问题的根源入手。 >查看和下载《材料选择指南》的打印友好版本 请咨询值得信赖的顾问 获得专家级服务 一般(均匀)腐蚀 最广为人知的腐蚀类型也是最容易发现和预测的。导致灾难性故障的全面腐蚀不常见,但并非闻所未闻。因此,全面腐蚀通常被视为视为眼中钉,而不是一个严重的问题。全面腐蚀在金属表面上相对均匀地发生。在计算压力额定值时,必须考虑元件壁厚的逐渐减小。 它是如何形成的 在海洋或其他腐蚀性环境中,碳或低合金钢的表面开始分解,从而形成氧化铁氧化鳞皮,并且随着时间的推移而逐渐变厚,直至鳞皮脱落并形成新的鳞皮。 可通过以下方法衡量 材料每年的退化速度。...

  • 耐腐蚀材料

    了解可用于帮助控制多种腐蚀的材料。 > 查看和下载《材料选择指南》的打印友好版本 了解有关选择材料的更多信息 请咨询值得信赖的顾问 获得专家级服务 316 不锈钢 不锈钢 在所有不锈钢中,铬和镍对耐腐蚀性和延展性具有重要作用。添加 10% 以上的铬可将钢转化为不锈钢,从而形成无形附着的富铬氧化层。当合金中的铬与环境空气中的氧气发生反应时,形成该氧化层。该层使得钢具有不锈钢的特性。加入镍可提供良好的延展性,并且易于成型和焊接。 但并非所有棒料都是相同的。世伟洛克 316/316L 不锈钢卡套管接头和仪表阀的镍及铬含量高于 ASTM 关于棒料和锻件标准的最低要求。 请注意,尽...

  • 了解要求

    采用 316/316L 或特种合金制成的世伟洛克流体系统元件可作为符合 NACE MR0175/ISO 15156 酸性气体标准要求的产品提供。 由 6HN 合金 (UNS N08367) 和 2507 合金制成的阀门和接头包括棒料和锻件,且采用符合 NORSOK M-650 供应链认证标准的严格要求的工艺制造。 NACE 要求 NACE MR0175/ISO 15156 标准列出了用于上游油田设备的预审材料,设备在酸性环境(即存在硫化氢 (H 2 S) 的油/气/海水混合物)中,可能存在由硫化物引起的应力腐蚀开裂风险。 该标准允许在仪表和控制系统中分别使用由冷拔 316 不锈钢和...

  • 认证

    世伟洛克的产品认证有助于您放心选择产品,您应知道,我们达到或超越了我们所服务的各行业的规范。

  • 氢气

    车载 世伟洛克拥有针对 EC-79 1 和 HGV 3.1 认证的产品 要获得此认证,需要进行指定的测试,包括耐腐蚀性、耐久性、液压循环测试和外部泄漏测试。为表明已获批准,应对拥有此认证的产品作出特殊标记。 欧洲 / EC-79 阀门 AFS 系列球阀型式认证 EC-79 型式认证(英文版) CH 系列单向阀 EC-79 型式认证(英文版) SK 系列球阀 EC-79 型式认证(英文版) XS 系列过流量阀 EC-79 型式认证(英文版) 接头 卡套管接头 EC-79 型式认证(英文版) HV70 卡套管接头 EC-79 型式认证(英文版) 过滤器 FW 和 TF 过...

请稍候几分钟,不要关闭此页面