text.skipToContent text.skipToNavigation

搜索“{0}”的结果

您是否正在寻找与以下相关的产品列表:

您当地的世伟洛克授权销售与服务中心可能有其他选项。

您的筛选条件:
筛选条件:
安全的产品选择:

请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。

⚠ 警告: 请勿将世伟洛克产品或不符合工业设计标准的元件(包括世伟洛克卡套管接头端接)与其他制造商的产品或元件混用/互换。

  • 分配与运输

     返回压缩天然气主页 了解有关以下内容的更多信息: CNG 压缩与加注       CNG 车载应用 压缩天然气 (CNG) 分配与输送系统 世伟洛克流体系统元件可实现压缩天然气 (CNG) 从生产设施到使用点的安全、高效运输和转移。如果您需要 CNG 分配、压缩、储存和输送专用设备和基础设施方面的专业知识,世伟洛克可提供帮助。 请联系当地专家 高完整性元件 我们在高风险流体处理领域的深厚经验,意味着我们完全有能力帮助您为新型天然气分配基础设施开发关键系统。CNG 分配涉及多个关键工艺流程,每个流程都面临独特的挑战: CNG 压缩 为减少天然气体积以实现高效储存...

  • 压缩与加气

     返回压缩天然气主页 了解有关以下内容的更多信息: CNG 分配       CNG 车载应用 CNG 压缩与 CNG 加气 世伟洛克流体系统凭借可靠的元件支持清洁能源技术,助力天然气压缩和加气过程。世伟洛克可提供合适额定参数的接头、阀门及其他元件,并提供各种工程支持服务,助您在任意规模的加气站实现所需的压缩天然气 (CNG) 加气基础设施性能。 请联系当地专家 高压 CNG 压缩 压缩天然气可减少其体积,使储存和运输更高效且具成本效益。接头、阀门、压力表和软管等关键元件在气体压缩、流量控制和压力监测中发挥关键作用,以确保加气站的安全正常运行。 如果气体流量未得到...

  • 车载

     返回压缩天然气主页 了解有关以下内容的更多信息: CNG 分配       CNG  压缩与加注 CNG 交通工具系统 世伟洛克为全球重型车和轻型乘用车提供可靠的流体系统元件和组件。我们支持压缩天然气 (CNG) 车载流体系统,为日常使用者提供安全性和可靠性。 请联系当地专家 CNG 交通工具解决方案 为支持全球道路上数量日益增长的 CNG 车辆,制造商必须采用能够克服利用 CNG 的潜力作为更清洁能源相关独特运营挑战的车载解决方案。 所有 CNG 车辆的流体系统均需兼具性能与效率。凭借世伟洛克在已通过 ECE R110 和 NGV 3.1 标准认证的接头与...

  • LNG

     返回天然气主页 了解有关以下内容的更多信息: LNG 分配      LNG 车载 LNG加注基础设施 LNG 的应用日益增长,这一发展必须伴随可靠、安全且高质量的 LNG 解决方案。世伟洛克提供各种接头、阀门及其他流体系统元件,助力将 LNG 从 A 点运输至 B 点。 处理 LNG 并将其用作燃料涉及以下要点: 很低的温度(-162°C 及以下),元件需在低压下无泄漏运行 弹性体元件,能够应对天然气液化过程中引起的化学、压力和温度变化 抗振性,尤其在 LNG 运输过程中需具备此性能。LNG 的体积大幅缩减,使其更易于储存和运输,尤其是在专用船舶或卡车的低温...

  • 分配与运输

     返回液化天然气主页 了解有关以下内容的更多信息: LNG 车载 运输 LNG 的流体系统元件 世伟洛克的目标是助力液化天然气 (LNG) 的运输与输送。我们将天然气分配领域的流体系统元件专业知识应用于 LNG 虚拟管道。 请联系当地专家 LNG 虚拟管道支持 从生产设施到使用点的 LNG 可靠运输,对支持清洁能源至关重要。虚拟管道将气体输送至无法接入固定管道的地区。虚拟管道依赖专用车辆或容器,以压缩或液化形式运输气体。无论流体系统元件在虚拟管道的哪个环节使用,其设计都必须实现高可靠性。世伟洛克提供: 防泄漏性能  ,对于可靠的密封至关重要,可保障操作员安全并保护...

  • 车载

     返回液化天然气主页 了解有关以下内容的更多信息: LNG  分配 LNG 车载系统 世伟洛克为液化天然气 (LNG) 车载流体系统提供解决方案,为全球重型车和轻型乘用车提供可靠性能。天然气车辆需要可靠性和安全性,这就是天然气车辆制造商常求助于世伟洛克接头及咨询服务的原因。 请联系当地专家 LNG 车载系统的挑战 世伟洛克的解决方案基于对 LNG 车辆制造工艺的深入理解而设计。这包括集成能够耐受弹性体工况的专业元件,帮助确保可靠的密封并防止逸散性排放。此外,世伟洛克接头为 LNG 车载流体系统提供以下解决方案: 调节压力和控制温度,这对 LNG 车载应用至关重要,...

  • 氢气和 CNG 元件的清洁能源标准

     返回清洁能源 其他行业认证 清洁能源标准指南 全球对氢气和天然气动力车辆及其配套基础设施的投资持续增长。为了使这些技术发挥其全部潜力,关键在于选择和指定能够在延长流体系统寿命情况下处理小分子气体的高性能组件。但如何选择适合您应用的认证产品? 气体生产应用、虚拟管道、加气站及车载系统均需数十种小口径流体系统元件以确保可靠运行。每一个元件都应经过测试和验证,以提供可靠的性能。本指南将帮助您简化元件选择,使您能够浏览行业测试和文档。此外,您还可以了解世伟洛克 全系列  小口径流体系统元件,它们符合当前氢气和天然气动力交通运输领域相关的测试协议。   清洁能源标准说明 虽然...

  • 化工品

    跳转到章节: 产品 服务 收益 资源 帮助化工企业在压力下运作 在化工行业,提高生产性能的压力是始终存在的。在不降低产品质量的前提下达到产出水平峰值,意味着要避免会导致效率下降、失去主密封性、系统停机或安全风险的流体系统问题。 合适的流体条件必须在整个加工流水线网络中得到保持 分析系统必须持续提供及时和准确的取样结果 旋转设备和排放监测系统不能有差错 泄漏必须立即得到i处理,如果可能的话,应完全避免。 化学加工流体系统可能难以有效管理,特别是在具有复杂应用的大型作业中。这就是为什么全球的化工客户都信赖世伟洛克’的高品质产品和化学加工应用的专业知识,以保证他们...

  • 清洁能源

    跳转到章节: 产品 服务 收益 资源 面向现在及未来的解决方案 对可持续性的需求正在推动清洁能源技术的创新。清洁生产、可靠分配、安全储存基础设施和便捷运输是当今的首要任务。制氢电解槽、燃料电池、存储方法、加氢基础设施和车载系统中的高集成度流体系统元件都对这些系统至关重要。 世伟洛克提供高性能、防泄漏产品和定制服务以满足苛刻的清洁能源应用要求,包括: 在高压下 安全储存和传输 ,提供所需的能量密度和行驶里程 关键元件、组件和定制解决方案的 稳定交付 ,确保项目如期进行 由于不锈钢元件具有更高的合金含量以提高耐腐蚀性所带来的 耐用性和可靠性 世伟洛克在密封和...

  • 氢气

     返回清洁能源 跳转到章节: 解决方案       教育中心 重型车载供氢与加氢的首选解决方案 随着全球寻求零排放方案,氢能市场正在快速发展。氢气生产商、基础设施开发商、车辆原始设备制造商 (OEM) 及其他探索清洁能源下一个技术前沿的企业,在扩大生产规模的同时,正着力应对氢气储存与运输的独特挑战。 之所以需要能够提供高安全等级、卓越可靠性和优秀性能的流体系统组件,是因为: 小分子氢气 甚至会从很小的连接间隙中逃逸,从而导致泄漏并造成安全隐患 高存储压力 (最高 1050 bar [15 229 psi])需使用高性能元件,而传统的产品则根本不合适 氢脆和材...

请稍候几分钟,不要关闭此页面