text.skipToContent text.skipToNavigation

搜索“{0}”的结果

您是否正在寻找与以下相关的产品列表:

您当地的世伟洛克授权销售与服务中心可能有其他选项。

您的筛选条件:
筛选条件:
安全的产品选择:

请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。

⚠ 警告: 请勿将世伟洛克产品或不符合工业设计标准的元件(包括世伟洛克卡套管接头端接)与其他制造商的产品或元件混用/互换。

  • PTFE 内管软管光滑内孔,带有 316L SS 波纹套

    世伟洛克 FP 系列 PTFE 光滑内壁内管软管具有全金属外层的柔韧性和抗渗透性以及 PTFE 内管的高纯度和清洁性,同时还可以尽可能地减少湍流。 FP 系列混合软管是一种低压输送软管,带有 316L 不锈钢波纹外层和光滑内壁 PTFE 内管,适用于对纯度要求高且不希望发生渗透的场合,尤其适用于半导体行业。可提供符合 ASME 锅炉和压力容器规范第 IX 节的各种焊接端接,以便于安装到各种系统中。 观看视频,了解有关渗透的更多信息 FP 系列光滑内壁 PTFE 软管的尺寸为 1/4 和 1/2 英寸,工作压力从真空到 165 psig (11.3 bar)。 选择合适的内管材料 规格 材料 内...

  • PTFE 内管软管,波纹

    世伟洛克 C 系列和 N 系列波纹柔性 PTFE 软管适用于对弹性和化学相容性要求较高的应用场合。 PTFE 波纹内层软管重量轻,灵活性高,在对化学相容性要求较高的系统中提供这一重要特性。PTFE 材料符合 FDA 法规 21CFR 第 177.1550 部分、USP 88 VI 类,是许多卫生应用的关键材料,并且不含 EMEA/410/01 中定义的 TSE、BSE 和 ADI。 C 系列 PTFE 软管具有 300 不锈钢编织层,保护内管不受磨损,对于需要静电消散的应用还可选配碳黑填充 PTFE 内管。 规格 材料 内管:波纹 PTFE 强化材料:300 系列 SS 编织层 外层:标准无外...

  • 快速接头

    使用我们各种各样的快速接头配置可快速可靠地建立连接,以减少系统溢出和夹气。 世伟洛克 ® 快速接头采用推入式连接方式,无需扭转、转动或使用扳手,即可轻松高效地完成连接。 世伟洛克快速接头有多种配置、管茎和管体连接,以及端接可供选择。可选项包括单端和双端关断型号以及全流量、仪表、微型和 PTFE 密封设计。 除非采用键式连接,否则任何快速接头管茎均能适配相同系列和尺寸的快速接头管体 有多种端接可供选择,包括 卡套管转换接头 、ISO 和 AN 螺纹连接以及公称管焊接 全流量型号设计紧凑,并配有 O 型圈,无需拆卸管体即可轻松更换 微型型号设计轻巧紧凑,便于指尖操作,死区容积小,可减少溢出...

  • 调压阀

    工业调压阀对于确保流体系统的安全运行至关重要。世伟洛克调压阀具有稳定、精确的性能,可确保流体系统安全且经济高效地运行。世伟洛克拥有全球专家和现场专家,可提供优质产品和基本知识,以优化苛刻应用中的压力,确保可靠性,并为全球工业专业人员提供支持。 世伟洛克调压阀为工业专业人员提供稳定、精确和持久的性能。世伟洛克调压阀的设计、制造、装配和 测试均符合严格的标准 ,从而保持了世伟洛克在质量方面毫不妥协的声誉。我们全面的调压阀产品组合可有效管理各种流速和应用的压力,从而提高流体系统运行的安全性、可靠性和成本效益。 我们的产品系列包括:用于测试环境中精确控制的分析和仪器调压阀(K 系列)、用于大规模工业应...

  • 卸荷阀

    世伟洛克 ® 比例卸荷阀可在一般工业应用中提供超压保护,并有多种设定压力可供选择。排放阀和吹扫阀可有效地将信号管路中的压力释放至大气中,从而实现排放、放空或排空功能。 世伟洛克 ® R 系列比例卸荷阀会随着压力的升高而逐渐开启,提供简单可靠的超压保护、保护工人安全并帮助维持适当的工艺条件。设定压力可以在出厂时进行配置,也可以在现场轻松调节,以适应不断变化的运行条件。世伟洛克 ® RV 系列中压卸荷阀可用于工作压力高达 20 000 psig (1378 bar) 的应用场合。 世伟洛克 ® PRV 系列比例安全卸荷阀已通过 PED 2014/68/EU IV 类...

  • 橡胶软管

    世伟洛克 ® 橡胶内芯(PB 系列)软管在压缩空气、输油及其他公用液体和气体应用中具有可靠、经济的性能。使用适当的工具,在现场手动将世伟洛克橡胶软管端接推入新软管,即可轻松构建这种软管。 世伟洛克 ® PB 系列多用途推入式橡胶软管具有耐臭氧性,并具有光滑内孔的丁腈橡胶内管。内部纤维增强材料提高了软管的压力额定值,并确保在压力高达 350 psig (24.1 bar) 的应用中保持连接,从而在非挥发性液体和气体应用中提供可靠的性能。丁腈橡胶外层具有耐磨性。这些软管非常耐用,与其他类型的软管相比,能更好地承受挤压、扭结和其他粗暴操作。有各种颜色可供选择。 世伟洛克橡胶软管端接可...

  • 取样钢瓶

    世伟洛克提供符合与化学品输送有关的各种运输行业标准的各种金属取样钢瓶。这些耐用的额定压力型金属钢瓶还可以防止样品在取样系统运行期间逸出,并且易于清洁。 有了世伟洛克 ® 金属取样钢瓶,您就有信心在运输化学品时保持产品的完整性并保护搬运容器的人员。我们提供符合美国运输部 (DOT)、加拿大运输部和运输压力设备指令 (TPED) 化学品运输标准的各种取样钢瓶。 这些钢瓶具有一致的壁厚和平滑的内部颈部过渡,因此便于清洁,并且具有防扩口的厚壁连接。世伟洛克钢瓶还与世伟洛克 ® 取样模块 相兼容,可安全地容纳连续循环的工艺流体,以便稍后进行分析。 我们提供: 单端钢瓶、双端钢瓶和微型取样...

  • 取样探头模块

    世伟洛克取样探针模块将探针与阀门相结合,以提高安全性、纯度和及时性。它们的特点是探针互锁以保护设备,阀门互锁以提高操作的安全性。 世伟洛克样品探针模块 (SPM) 是预设计的解决方案,用于在线工艺分析仪,测量气体和液体流中关键成分的浓度以维持精确的过程控制。SPM 由一个焊接式取样探针 (SPW) 或可伸缩式取样探针 (SPR) 和一个关断和排放式样品探针阀 (SPV) 组成。取样探针与取样探针阀结合使用能够提高安全性、样品纯度和及时性。 安全 由于工艺管线通常在高温高压条件下运行,因此安全提取供在线分析仪使用的工艺样品比较困难。通过在取样口使用一个单关断排放阀,可以适当地隔离工艺流体,并通过...

  • 比例安全卸荷阀,PRV 系列

    PRV 系列比例安全卸荷阀具有 PED 认证的过压保护功能。 PRV 系列比例安全卸荷阀有五种设定弹簧压力范围,并在出厂前经过设定、测试、锁定和标记,以确保达到所需的设定值。当压力升至设定压力以上时,它们会逐渐打开,当系统压力降至设定压力以下时,它们会关闭。 此外,PRV系列卸荷阀还: 通过 PED 2014/68/EU IV 类认证 作为符合 ISO-4126-1 标准的安全阀,已通过符合 PED 的 CE 认证 选配端接转换接头为在各种系统设置中的安装提供了灵活性。 规格 工作压力 最高 6000 psig (413 bar) 设定压力 145 至 6000 psig(10.0 至 413...

  • PTFE 和 PFA 内管软管

    世伟洛克 PTFE 和 PFA 内芯软管具有使用寿命长、柔韧性高、耐化学腐蚀性强、抗渗透性强和易于清洁等特点,是在各种一般和特殊应用中控制成本的理想选择。 世伟洛克 PTFE 和 PFA 软管提供光滑内孔、波纹和混合型选购件,以满足不同的清洁度、柔韧性和 抗渗透性 需求。所有世伟洛克 PTFE 和 PFA 软管 均经过压力测试,以确保符合我们严格的质量标准。部分软管可使用碳黑填充内管材料,以实现 静电消散 。 PTFE 软管可进行热处理或“烧结”,以提高抗渗透性,降低成本和与气体泄漏有关的安全风险。我们提供慢烧结或后烧结选择,其限制气体泄漏的性能大大优于非烧结软管,而且我们的后烧结软管的抗气体...

请稍候几分钟,不要关闭此页面