• 工艺接口阀 (DBB)

    世伟洛克工艺接口阀通过单一结构实现从工艺管路系统到仪表的平滑过渡,潜在泄漏点少、安装重量低、所需空间小。 世伟洛克工艺接口阀(双关断与排放阀)通常用于 油气 、 化工和精炼 以及 发电 市场,可用于 工艺管道安装 点、排放口或排水口、化学品注入点和取样点、直接安装在仪表上、仪表紧密连接、 双关断和排放隔离 或极端服务应用中。 与具有多个阀门和接头的组件相比,世伟洛克工艺阀的安装重量至多可以降低 75%,占用空间更小,潜在的泄漏点更少。它们还可以缩短安装时间、减少振动应力并减少逸散性排放(可提供符合 API 641、API 624、ISO 15848-1、ISO 15848-2 的低排放选项),...

  • 取样钢瓶

    世伟洛克提供符合与化学品输送有关的各种运输行业标准的各种金属取样钢瓶。这些耐用的额定压力型金属钢瓶还可以防止样品在取样系统运行期间逸出,并且易于清洁。 有了世伟洛克 ® 金属取样钢瓶,您就有信心在运输化学品时保持产品的完整性并保护搬运容器的人员。我们提供符合美国运输部 (DOT)、加拿大运输部和运输压力设备指令 (TPED) 化学品运输标准的各种取样钢瓶。 这些钢瓶具有一致的壁厚和平滑的内部颈部过渡,因此便于清洁,并且具有防扩口的厚壁连接。世伟洛克钢瓶还与世伟洛克 ® 取样模块 相兼容,可安全地容纳连续循环的工艺流体,以便稍后进行分析。 我们提供: 单端钢瓶、双端钢瓶和微型取样...

  • 取样探头模块

    世伟洛克取样探针模块将探针与阀门相结合,以提高安全性、纯度和及时性。它们的特点是探针互锁以保护设备,阀门互锁以提高操作的安全性。 世伟洛克样品探针模块 (SPM) 是预设计的解决方案,用于在线工艺分析仪,测量气体和液体流中关键成分的浓度以维持精确的过程控制。SPM 由一个焊接式取样探针 (SPW) 或可伸缩式取样探针 (SPR) 和一个关断和排放式样品探针阀 (SPV) 组成。取样探针与取样探针阀结合使用能够提高安全性、样品纯度和及时性。 安全 由于工艺管线通常在高温高压条件下运行,因此安全提取供在线分析仪使用的工艺样品比较困难。通过在取样口使用一个单关断排放阀,可以适当地隔离工艺流体,并通过...

  • 卫生接头

    Kwik 夹具式卫生法兰接头设计用于食品、饮料和制药等对清洁度要求很高的行业。它们可以快速、方便地断开和重新连接,以便进行清洁和维护。 世伟洛克 ® kwik 夹具式卫生法兰接头用于各种生物技术和制药应用中,以实现可靠的流体流动。卫生卡箍还非常适合用于食品、饮料和乳制品加工应用,因为其增强的表面光洁度可提供高清洁度。 根据压力和温度等应用条件的不同,这些接头可用于不同的应用场合,并与配套的垫片夹紧在一起。金属与金属之间的止动装置可限制卡套的移动,防止过度拧紧,并可精确压紧垫片。这种设计便于连接、清洁和排放。 是否对卫生接头有任何疑问? 联系接头专家 了解世伟洛克采用可解决传统卫生抱箍接...

  • 密封剂

    世伟洛克 ® 公称管螺纹密封剂可在各种应用中实现无泄漏密封,从而提高系统安全性。世伟洛克 ® TP 系列热交换器卡套管堵塞可延长热交换器的使用寿命,降低维护成本。 世伟洛克公称管螺纹密封剂与多种化学药品相容,可在各种应用中提供防漏密封。适用于多种系统压力和温度。 世伟洛克 SWAK™ 厌氧公称管螺纹密封剂涂抹方便快捷,在装配时可附着在螺纹上而不会撕碎或撕裂。它可以润滑螺纹,防止在装配过程中因咬合和卡死而造成代价高昂的螺纹损坏。SWAK 还能固化成一种粘合剂,可抵御振动或冲击,即使在完全固化后也能实现低断裂扭矩,从而实现易于断开的连接。 世伟洛克 ® 不含 P...

  • 缓冲接头

    世伟洛克缓冲接头(压力表保护器)可保护压力表和仪器免受潜在的破坏性系统压力浪涌和冲击的影响,使仪器能够平稳地达到管路压力。 当世伟洛克缓冲接头(压力表保护器)安装在对压力敏感的仪器上游时,仪器对系统变化的响应速率会降低,从而保护其免受潜在的损坏。这样,缓冲接头可延长仪器的使用寿命,并降低与组件更换、维修相关的工时和系统停机相关的成本。 压力阻尼(或阻滞)是通过使用多孔烧结 316 不锈钢元件来实现的。响应速率与元件上的初始压降相等,从而使仪器平稳地达到管路压力。有五种基本元件可供选择,使缓冲接头能够满足从轻质气体到粘度超过 1000 SUS(赛氏通用粘度单位)的重油等液体的各种流体应用要求。 ...

  • 卡套管和卡套管附件

    查找具有应用所需材料特性的可靠卡套管选购件。卡套管附件可帮助您对卡套管进行切割、弯曲、去毛刺和支撑,从而实现无泄漏密封性能并确保您的系统经久耐用。 世伟洛克提供各种材料和配置的卡套管,以满足几乎所有需要通过小孔径管路进行可靠流体输送的行业或应用的需求。在某些工业流体系统应用中,卡套管相比公称管具有多种优势,但选择正确的卡套管只是构建高性能流体系统的第一步。您需要确保卡套管正确完成以下步骤: 制备完成,已均匀切割并去毛刺,以避免流动问题和潜在泄漏 弯管,并避免卡套管损坏,因为使用弯管可减少必要的连接数量 支撑,以避免运行期间产生与振动相关的问题 为了帮助您从流体系统中获得卓越性能,我们提供可靠的...

  • 卡套管

    选择旨在适应和满足几乎任何行业或应用的挑战的卡套管,作为您的流体系统的核心。 世伟洛克根据特定的材料属性供应或采购以下卡套管以满足各种应用需求。 不锈钢卡套管 仪器级无缝不锈钢卡套管有英制、公制和英制尺寸公制长度。不锈钢卡套管按照 ASTM G93 A 级和 CGA 4.1 标准进行化学清洁和钝化,及按照 ASTM A632-S3 标准进行热电偶清洁。此外,英制尺寸的焊接不锈钢卡套管也可与世伟洛克元件配合使用。 超高纯 (UHP) 和高纯不锈钢卡套管 这种卡套管由 316L 不锈钢制成,经过严格的化学清洁和钝化处理以及热电偶清洁,达到超高纯度。其尺寸从 1/8 英寸到 2 in,从 6 到 1...

  • 超高纯度含氟聚合隔膜阀,DRP 系列

    世伟洛克 DRP 系列超高纯 (UHP) 含氟聚合物隔膜阀为 UHP 化学品分配、去离子 (DI) 水和散装化学品输送系统提供了强大的解决方案。 世伟洛克 ® DRP 系列阀门采用改性 PTFE 润湿部件设计,具有优异的耐化学性。获得专利的流体流道可减少流体截留,从而实现工艺流体的快速冲洗并尽可能地降低污染风险。这种设计还能限制流体剪切力,防止浆料结块,提高工艺效率。 改性 PTFE 隔膜经过优化,具有耐用性和较长的循环寿命,其专利形状可减少运行过程中的应力。加强型隔膜边缘可密封阀腔,防止工艺流体污染并减少阀座应变。 DRP 系列隔膜阀可提供气动或手动执行,以及可调节流量和旁通选项,以...

  • 超高纯度聚合单向阀,CHP 系列

    世伟洛克 CHP 系列 UHP 含氟聚合物单向阀提供较低的开启压力和再密封压力,其润湿元件符合 SEMI 标准 F57-0301 的超高纯系统元件要求。 我们的 CHP 系列超高纯含氟聚合物无 O 型圈提升阀芯单向阀,旨在尽可能地提高流量,同时减少压降,消除无流量区域,并在热循环中提供出色的防泄漏完整性。 提升阀芯的无 O 型圈设计确保了洁净运行,其轮廓形状减少了湍流并使压降变小 带有榫槽设计的外壳密封在热循环和高压应用中提供了良好的防泄漏完整性 由无污染型 PFA 材料组成的弹簧允许以任何朝向安装阀门。可靠止动可以防止弹簧压缩到压并高度,允许介质在弹簧线圈周围扫过以减少滞留。 在中型阀体尺寸...

请稍候几分钟,不要关闭此页面