-
高流量应用型超高纯度阀,ALD20 系列
世伟洛克 ALD20 超高纯阀门能提供高流量,是需要低蒸汽压前驱体的原子层沉积工艺的理想选择。 高流量世伟洛克 ® ALD20 超高纯阀门具有世伟洛克 ® ALD 阀门应有的可靠性和性能,同时还具有以前无法实现的温度稳定性和流量可能性。它使制造商能够尝试不同的工艺和低蒸汽压化学成分,以便在不显著改变工艺的情况下实现开发先进技术所需的均匀气体沉积。 世伟洛克 ALD20 阀门可以: 在与现有 ALD 阀相同的占用空间 (1.5 in.) 中提供 1.2 C v 的流量,从而在无需重新装备的情况下提高性能 以稍大 (1.75 in.) 的标准变体提供更大的 1.7 C v &mda...
-
超高纯度隔膜阀,ALD3 和 ALD6 系列
世伟洛克 ALD3 和 ALD6 系列隔膜阀用于半导体制造设备,以实现原子层沉积 (ALD) 处理所需的可控计量。它们具有超高循环寿命、快速驱动和高达 0.62 的流量系数。 超高纯世伟洛克 ® ALD3 和世伟洛克 ® ALD6 隔膜阀旨在为 半导体制造商 提供可靠、快速的前驱体定量,用于在沉积腔室中逐层搭建微芯片。这些高性能超高纯阀门具有超高的循环寿命、高温下的完全浸入性以及超高纯应用的适用性。 ALD3 和 ALD6 阀门使用的隔膜由钴基超级合金材料组成,具有高强度和耐腐蚀性。其阀体采用 316L VIM-VAR 不锈钢,因此适用于超高纯应用。阀座由氟化高纯度 PFA 制...
-
原子层沉积 (ALD) 阀
世伟洛克超高纯原子层沉积 (ALD) 阀具有超高循环寿命、高速执行、流量、热浸没和超高洁净度,可在先进半导体制造应用中实现精确进料并尽可能地提高芯片产量。 ALD 阀门 问世以来,我们一直与半导体工具 OEM 和晶圆厂密切合作,提供的先进 ALD 阀门技术具有超高的精度、一致性、洁净度和高循环寿命,是紧跟市场快速创新步伐所必需的。世伟洛克 ® ALD 阀门可支持芯片生产效率的提高,并克服 ALD 工艺通常面临的挑战。 我们的 ALD 超高纯阀具有以下特点: 快速动作下的超高循环寿命 C v 范围从 0.27 至 1.7 指定型号的承温能力高达 392°F (200°C)...
-
单向阀
世伟洛克直通型单向阀含有一系列可调节和固定开启压力,可控制一般用途和高纯度应用中的回流。过流阀无需旁路机构,从而增强了系统的完整性和安全性。 单向阀 | 专为单向流动的流体而设计 过流阀 | 阻止下游过流时流体的释放 世伟洛克 ® 单向阀的设计旨在使流体仅能单向流动。我们的单向阀有多种设计类型,包括 提升阀芯式 、 升降式 和 全焊接式 型号,适用于一般用途或 高纯 的应用场景,包括 中压或高压 的工况。 世伟洛克单向阀有多种端接和密封材料可供选择,使用户能够找到与其系统和工艺介质相容的易于集成的解决方案。某些世伟洛克单向阀采用全焊接设计,以便在高纯应用中可靠地容纳系统流体,还有些单向...
-
紧凑压力表阀
紧凑压力表阀重量轻、占用空间小,可实现快速、方便的压力表安装和维护。 世伟洛克紧凑压力表阀设计用于提供压力表隔离和压力表排放。它们由一个不锈钢 世伟洛克 1 系列针阀 (无面板螺母)和一个整体式不锈钢 世伟洛克吹扫阀 组成。 世伟洛克紧凑压力表阀设计用于与带有卡套管转换端接的 世伟洛克压力表 配套使用,使得表盘易于对准,减少压力表安装时间和成本。世伟洛克卡套管接头端接还可减少阀门的安装时间和成本,同时提供稳固的卡套管抓紧和抗振性。整体式吹扫阀消除了螺纹连接,减少了潜在的泄漏点。为了保护操作人员安全并防止意外拆卸,排放阀的阀盖被永久地压接在阀体上,316 不锈钢结构提供了耐久性和耐腐蚀性。 规格...
-
锥形和螺纹接头
世伟洛克 ® IPT 系列锥面和螺纹接头由各种合金制成,可在不同的最终使用环境和中高以及高达 60000 psig (4134 bar) 的高压应用中提供可靠的性能。 一直以来,锥面和螺纹 (C&T) 连接在提供可靠的中高压性能方面深受信赖。世伟洛克 IPT 系列锥面和螺纹接头采用 316 不锈钢、625 合金和 2507 合金材料制成,尺寸从 1/4 in. 到 1 1/2 in. 不等。使用温度最高可达 700°F (371°C)。 可提供符合 NACE MR0175/ISO 15156 标准的世伟洛克 IPT 系列锥面和螺纹接头以及抗振动连接组件。检漏孔是...
-
隔膜密封阀
世伟洛克隔膜密封阀通过尽可能地减少截流区,并利用完全可清扫流道便于进行吹扫操作,在实现有效切断流体的同时提高了系统效率。此类阀门具有较长的循环寿命,并有多种尺寸、材料和配置可供选择,以满足高纯和超高纯 (UHP) 应用的系统要求。 世伟洛克隔膜密封阀有多种尺寸、材料和配置可供选择,以满足高纯和超高纯应用的需求。其流量系数范围为 0.20 至 13。其完全可清扫流道和耐腐蚀结构使其成为对清洁度要求很高的应用的理想选择。用户可以选择手动、气动和具有锁定机构的选购件。 世伟洛克隔膜密封阀可用于原子层沉积 (ALD)、高流量模块化气体系统、热浸没应用以及需要含氟聚合物组件结构的超高纯应用场合。 用于 ...
-
绝缘接头
世伟洛克绝缘接头可隔离和保护监测仪器不受电流的影响,同时仍允许流体充分流动、保持仪器精度并降低仪器更换成本。 世伟洛克绝缘接头将电气绝缘和流体密封这两个主要功能分开,从而保护仪器。模制热塑性绝缘材料具有优异的电气、化学和抗紫外线性能以及低吸水率,可在各种工作和气候条件下保持绝缘强度和完整性。 绝缘接头通常安装在天然气管道监测站之前的引压管线上,可在允许流体完全流过的同时中断阴极电流。可检测 世伟洛克 ® 卡套管接头 或锥形管螺纹端接 (NPT/BSP) 可直接连接到卡套管或公称管系统,从而减少了安装时间。 是否对绝缘接头有疑问? 联系当地专家 了解世伟洛克绝缘接头在仪表收到电流影响时仍...
-
电动弯管机
体验世伟洛克电动弯管机的精确控制和效率。这些用户友好型弯管机专为大直径卡套管设计,可尽可能地减少安装时间和工作量。它们还降低了弯曲工艺中卡套管起皱或损坏的风险。 世伟洛克电动弯管机可在英制和公制卡套管上进行精确、高质量的弯管,与 世伟洛克卡套管接头 兼容。通过电动控制,这些使用简便的弯管机提高了卡套管安装的效率和一致性。多功能的设计减少了手头所需的工具数量,两个弯模可覆盖各种尺寸的卡套管。 如何弯曲卡套管以及何时弯曲卡套管有利 规格 弯曲范围为 1 至 110° 卡套管范围外径 1 至 2 in.(壁厚 0.049 至 0.220 in.)和外径 25 至 50 mm (壁厚 1.2 ...
-
快速回路模块
世伟洛克快速回路模块设计用于处理从取样口到分析仪之间的长输送管路,提供尽可能小的压降,实现更快的响应时间。我们的快速回路取样系统解决方案上的互锁手柄有助于防止操作顺序错误和意外启动。 世伟洛克快速回路模块 (FLM) 设计用于处理从取样口到分析仪之间的高流量和长输送管路,以缩短在线分析仪系统的延时。世伟洛克 FLM 安装在分析仪防护罩内用来提供一条旁路,能够隔离取样系统,并为系统清洗提供吹扫气体。随后它通过一个过滤器提取样品,同时利用高流速保持过滤元件的清洁。 设计保证了无需干扰系统内的其他元件即可容易地接触到世伟洛克 FLM 内的任何元件。而且,该系统采用焊接组件以减少可能的漏点,并在直通卡...