text.skipToContent text.skipToNavigation

搜索“{0}”的结果

您是否正在寻找与以下相关的产品列表:

您当地的世伟洛克授权销售与服务中心可能有其他选项。

您的筛选条件:
筛选条件:
安全的产品选择:

请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。

⚠ 警告: 请勿将世伟洛克产品或不符合工业设计标准的元件(包括世伟洛克卡套管接头端接)与其他制造商的产品或元件混用/互换。

  • 符合可运输压力设备指令 [TPED / UK TPE] 的世伟洛克 产品

    产品; 304L 和 316L 不锈钢制双端取样钢瓶; 钢瓶阀; 安全膜装置和安全膜三通; 取样钢瓶附件

  • 苛刻工作环境用联合阀帽式针阀特殊合金 N 系列和 HN 系列

    特点:工作压力最高可达 10 000 psig (689 bar);使用 PTFE 填料时,温度范围可从 –65 到 450°F(–53 到 232°C);使用 Grafoil® 填料时温度最高可达 1000°F (537°C);合金 625、825、2507 和 6 钼材料

  • 单向阀特殊合金材料 CH 系列

    特点:625 合金、825 合金和 2507 合金超级双相不锈钢材料;可用于 CH4 和 CH8 系列单向阀;工作压力可达 6 000 psig (413 bar);1/4 至 1 in. 世伟洛克卡套管接头或 NPT 端接; 固定开启压力:1 至 25 psi(0.07 至 1.8 bar)

  • 数字阀门控制模块 VCM VCM 系列

    特点:多达六个网络控制的先导阀;LED 阀门状态指示器;进口、出口和排放口的螺纹端接;与传统或世伟洛克® 模块化平台元件 (MPC) 系统轻松集成;DeviceNet™ 网络接口;IP64 防护等级

  • 推入连接式工具用户手册

    推入连接式工具用户手册

  • 超高纯含氟聚合物无 O 型圈提升阀芯单向阀,CHP 系列

    特点:改良型 PTFE 润湿元件符合针对超高纯系统元件的 SEMI 标准 F57-0301;细牙螺纹扩口和 Nippon Pillar® Super 300 端接;低开启压力和再封闭压力

  • 隔膜阀 LD系列

    工作压力高达 300 psig (20.6 bar); 开关、散装气体分配以及隔离服务; 铸造、锻造及棒材不锈钢阀体材料; 1/4 至 1 in.,12 至 25 mm 端接.

  • 超高纯含氟聚合物隔膜阀:DRP系列

    气动和四分之一圈手动 2 通和 3 通型;带有流量可调和旁通 功能的气动型和手动型 DuPont® Teflon® 改进型 PTFE 润湿部件和聚丙烯执行机构 符合针对超高纯系统组件的 SEMI 标准 F57-0301 细牙螺纹扩口和 Nippon Pillar® Super 300 端接标准; 可提供 Flowell, 空间节约型和其它端接 可提供定制阀组和组件

  • 压力表阀

    不锈钢结构, 无旋转球头和旋塞头阀杆设计, 棒轴形直通孔 (旋塞头设计), 延伸阀体获得隔热距离, 1/2 和 3/4 in. 外螺纹至 1/2 in. NPT 内 螺纹端接, 1/2 in. 内螺纹标准压力表接口, 选用 160 规范公称管壁或更厚以加强阀 进口接头强度, 标准的阀帽定位板

  • 苛刻工作环境联合阀帽式针阀 N系列和HN系列

    工作压力高达 10 000 psig (689 bar); 使用 PTFE 填料时,温度范围可从 –53 至 232°C (–65 至 450°F); 使用 Grafoil® 填料时,温度可高达 648°C (1200°F); 316 不锈钢;合金 400、20、600 和 C-276 以及钛材料

请稍候几分钟,不要关闭此页面