• 支持系统 — 卡套管和卡套管附件

    探索用于安装卡套管和公称管的卡箍支撑、焊接板和其他支撑系统。 可提供以下规格的支持系统: 1/4 至 2 in.(6 至 25 mm) 304 或 316 不锈钢五金材料 聚丙烯、303、304 或 316 不锈钢、碳钢、316 不锈钢夹(带聚丙烯衬垫)、聚酰胺、CF8M 主体材料 探索用于安装卡套管和公称管的卡箍支撑、焊接板和其他支撑系统。

  • 卡套管切割和制备 — 卡套管和卡套管附件

    探索卡套管切割器、卡套管锯切导向器、切割轮螺钉、切割轮、去毛刺工具和去毛刺刀。 卡套管切割和制备附件包括: 去毛刺刀 卡套管切割器 切割轮螺钉 切割轮 去毛刺工具 卡套管端面车刀 卡套管锯切导向器 探索卡套管切割器、卡套管锯切导向器、切割轮螺钉、切割轮、去毛刺工具和去毛刺刀。

  • 手动弯管机 — 卡套管弯管机

    浏览高度便携的手动弯管机选购件,适用于各种外径尺寸的卡套管。 可提供以下规格的弯管机: 1/4 至 1/2 in(3 至 12 mm)卡套管外径 9/16 至 1 1/2 in (15 to 38 mm) 弯曲半径 浏览高度便携的手动弯管机选购件,适用于各种外径尺寸的卡套管。

  • 手动预装工具 — 预装工具

    手动预装工具有各种尺寸可供选择,有助于使用更少圈数安装卡套管接头。 手动预装工具有各种尺寸可供选择,有助于使用更少圈数安装卡套管接头。 手动预装工具

  • 高纯度焊接单向阀,CW 系列 — 单向阀

    高纯焊接单向阀的全焊接设计为系统流体提供了可靠的密封,而 316L SS 阀体则提高了材料纯度。 可提供以下规格的阀门: 1/4 至 1/2 in. (6 mm) –10°F (–23°C) 至 400°F (204°C) 316 不锈钢 2065 psig (142 bar) 至 3000 psig (206 bar) 高纯焊接单向阀的全焊接设计为系统流体提供了可靠的密封,而 316L SS 阀体则提高了材料纯度。

  • 过流量阀 — 单向阀

    使用过流量阀可防止下游管路破裂时系统介质失控释放,从而提高系统安全性。 可提供以下规格的阀门: 1/8 至 1/2 in.(6 至 12 mm) –10°F (–23°C) 至 400°F (204°C) 不锈钢 4280 psig (294 bar) 至 6000 psig (413 bar) 使用过流量阀可防止下游管路破裂时系统介质失控释放,从而提高系统安全性。

  • 提升单向阀,50 系列 — 单向阀

    坚固耐用的全不锈钢提升单向阀可在压力高达 6000 psig (413 bar) 和温度高达 482°C (900°F) 的条件下限制反向流动。 可提供以下规格的阀门: 1/8 至 1/2 in. (6 mm) –65°F (–54°C) 至 900°F (482°C) 316 不锈钢、黄铜 3280 psig (225 bar) 至 6000 psig (413 bar) 坚固耐用的全不锈钢提升单向阀可在压力高达 6000 psig (413 bar) 和温度高达 482°C (900°F) 的条件下限制...

  • VCO® O 型圈面密封管接头

    易于装配的世伟洛克 VCO ® O 型圈面密封接头具有完全包含在接头本体内的金属对弹性体密封,可在高纯度和一般工业公称管、卡套管和焊接系统中进行简单、快速和无泄漏的安装。 世伟洛克 VCO ® O 型圈面密封接头适用于高真空压力到临界真空压力以及广泛的温度范围。负责密封的嵌入式 O 型圈完全包含在接头本体内,以实现高效率,而接管面上的光滑表面则有助于实现可靠密封。O 型圈有多种材料可供选择,以尽可能地提高系统相容性。 我们的真空联轴 O 型圈 (VCO ® ) 接头可以轻松组装,尽可能地缩短了安装时间,非常适合在组件可能需要更换或频繁维修的情况下使用。由于安装时不需要轴...

  • VCR® 金属垫片面密封管接头

    世伟洛克 VCR ® 金属垫片面密封接头使您能够在高纯焊接系统中建立可靠的金属对金属密封连接。它们由高纯度材料制成,易于在狭小空间内安装,是系统流体或温度可能与 O 型圈弹性体材料不相容的情况下的理想选择。 世伟洛克 VCR ® 金属垫片面密封接头为金属对金属密封连接设定了行业标准。世伟洛克 VCR ® 接头具有超高纯度结构,可用于从真空到正压的高纯度应用。与卡套管接头相比,面密封接头的截留面积更小,也更清洁,从而限制了在要求颗粒物含量低的应用中产生污染的可能性。金属对金属密封使 VCR ® 接头能够用于弹性体与系统流体不相容的应用场合。 世伟洛克 VCR &r...

  • 焊接接头

    世伟洛克焊接接头具有在超高纯、特殊清洁和工业应用中保持流体系统效率和安全性所需的稳定强度和使用寿命。 世伟洛克提供多种尺寸、形状和材料的焊接接头,以满足不同的应用需求。这些选择包括高纯度和一般工业卡套管对焊接头、承插焊接头、焊接转换接头和水下焊接接头。微型世伟洛克 Micro-Fit ® 接头具有与大型接头相同的流量和服务等级,设计紧凑,适用于狭小空间。 卡套管对焊接头的尺寸为 1/8 至 1 in. 和 6 至 18 mm,材质为 316、316L、316L VAR 和 316L VIM-VAR 不锈钢,旨在实现精确对准和均匀管壁,而公称管承插焊接头的管壁较厚,可在恶劣条件下延长使用...

请稍候几分钟,不要关闭此页面