Search Results for "{0}"
Are you looking for product listings related to:
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.
-
苛刻工作环境用联合阀帽式针阀特殊合金 N 系列和 HN 系列
特点:工作压力最高可达 10 000 psig (689 bar);使用 PTFE 填料时,温度范围可从 –65 到 450°F(–53 到 232°C);使用 Grafoil® 填料时温度最高可达 1000°F (537°C);合金 625、825、2507 和 6 钼材料
-
数字阀门控制模块 VCM VCM 系列
特点:多达六个网络控制的先导阀;LED 阀门状态指示器;进口、出口和排放口的螺纹端接;与传统或世伟洛克® 模块化平台元件 (MPC) 系统轻松集成;DeviceNet™ 网络接口;IP64 防护等级
-
单向阀特殊合金材料 CH 系列
特点:625 合金、825 合金和 2507 合金超级双相不锈钢材料;可用于 CH4 和 CH8 系列单向阀;工作压力可达 6 000 psig (413 bar);1/4 至 1/2 in. 世伟洛克卡套管接头或 NPT 端接; 固定开启压力:1 至 25 psi(0.07 至 1.8 bar)
Product Availability by Store Location
Hours