text.skipToContent text.skipToNavigation

搜索“{0}”的结果

您是否正在寻找与以下相关的产品列表:

您当地的世伟洛克授权销售与服务中心可能有其他选项。

您的筛选条件:
筛选条件:
安全的产品选择:

请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。

⚠ 警告: 请勿将世伟洛克产品或不符合工业设计标准的元件(包括世伟洛克卡套管接头端接)与其他制造商的产品或元件混用/互换。

  • 超高纯度关断隔膜阀,DP 系列 — 隔膜密封阀

    查看超高纯关断隔膜阀,可配备直通型、手动执行、多孔口和集成执行机构的模块化表面安装 (MSM)。 可提供以下规格的阀门: 1/4 in. (6 mm) –10°F (–23°C) 至 150°F (65°C) 316L VIM-VAR 不锈钢 250 psig (17.2 bar) 至 3045 psig (210 bar) 查看超高纯关断隔膜阀,可配备直通型、手动执行、多孔口和集成执行机构的模块化表面安装 (MSM)。

  • 联合接头 — VCR® 金属垫片面密封管接头

    世伟洛克 VCR® 接头是最初的真空接头,为金属对金属密封连接设定了行业标准。 可提供以下规格的焊接系统: 最高 200 A 峰值输出能力 易于使用的多语种彩色触摸屏 可靠、稳定的轨道气体钨极氩弧焊电源 集成式质量流量控制器可自动控制外径保护气体流量 重约 50 lb (23 kg) 世伟洛克 VCR® 接头是最初的真空接头,为金属对金属密封连接设定了行业标准。

  • 焊接接头 — VCR® 金属垫片面密封管接头

    建立连接卡套管和元件的永久性连接,形成防漏的牢固结合,为金属对金属密封提供高完整性。 可提供以下规格的接头: 1/8 至 1/2 in. 直通、弯头、四通、三通 316 或 316L VAR 不锈钢 最大压力 2800 psig (192 bar) 至 10 000 psig (689 bar) 建立连接卡套管和元件的永久性连接,形成防漏的牢固结合,为金属对金属密封提供高完整性。

  • 穿板 — VCO® O 型圈面密封管接头

    这些穿板设计用于各种空间,可确保在广泛的温度范围内实现真空密封。 可提供以下规格的接头: 1/4 至 1 in. 316 或 316L 不锈钢 最大压力 4700 psig (323 bar) 至 14 300 psig (985 bar) 这些穿板设计用于各种空间,可确保在广泛的温度范围内实现真空密封。

  • 内螺纹接头 — VCO® O 型圈面密封管接头

    一端带 VCO 接头的内螺纹接头有各种尺寸可供选择,可提供抗振动疲劳的防泄漏密封。 可提供以下规格的接头: 1/8 至 1 in. NPT 316 或 316L 不锈钢 最大压力 4400 psig (303 bar) 至 8400 psig (578 bar) 一端带 VCO 接头的内螺纹接头有各种尺寸可供选择,可提供抗振动疲劳的防泄漏密封。

  • 外螺纹接头 — VCO® O 型圈面密封管接头

    这些外螺纹接头的 O 型圈密封在其表面的凹槽中,能够压紧接管表面以形成密封。 可提供以下规格的接头: 1/8 至 1 in. 外螺纹 NPT 弯头、外螺纹 SAE/MS、外螺纹 SAE/MS 弯头 316 或 316L 不锈钢 最大压力 2300 psig (158 bar) 至 10 000 psig (689 bar) 这些外螺纹接头的 O 型圈密封在其表面的凹槽中,能够压紧接管表面以形成密封。

  • 备件和附件 — VCO® O 型圈面密封管接头

    使用我们的高质量元件,确保流体系统的优良性能和可靠性。 可提供以下规格的 VCO ® O 型圈面密封接头备件和附件: Blind female nuts, female nuts 1/4 至 1 in. 316 不锈钢、黄铜 使用我们的高质量元件,确保流体系统的优良性能和可靠性。

  • 联合接头 — VCO® O 型圈面密封管接头

    VCO® O 型圈面密封接头联合三通、90° 弯头和直通接头可在关键应用中实现防泄漏连接。有各种尺寸和材料可供选择。 可提供以下规格的接头: 1/4 至 1 in. 联合、穿板、变径接头 316 或 316L 不锈钢 最大压力 8800 psig (606 bar) 至 14 300 psig (985 bar) VCO® O 型圈面密封接头联合三通、90° 弯头和直通接头可在关键应用中实现防泄漏连接。有各种尺寸和材料可供选择。

  • ANSI 法兰 — 法兰转换接头

    使用 ANSI 法兰连接公称管、阀门和其他设备,其设计旨在确保安全和防漏。 可提供以下规格的接头: 1/8 至 2 in.(3 至 50 mm) 直通 316 或 316L 不锈钢、400 合金、600 合金、C-276 合金 最大压力 20 psig (1.4 bar) 至 6000 psig (413.7 bar) 使用 ANSI 法兰连接公称管、阀门和其他设备,其设计旨在确保安全和防漏。

  • DIN 法兰 — 法兰转换接头

    使用 DIN 法兰连接公称管、阀门和其他设备时,应遵守德国 DIN(德国工业标准)标准。 可提供以下规格的接头: 1/8 至 2 in.(3 至 50 mm) 直通 316 或 316L 不锈钢、400 合金、600 合金、C-276 合金 最大压力 20 psig (1.4 bar) 至 6000 psig (413.7 bar) 使用 DIN 法兰连接公称管、阀门和其他设备时,应遵守德国 DIN(德国工业标准)标准。

请稍候几分钟,不要关闭此页面