-
机械密封的基础知识和设计原则
设计提升品质:世伟洛克密封支持系统 世伟洛克利用深厚的流体系统专业知识来设计和构建易于配置、易于维护且安全运行的密封支持系统。如果您的任务是使旋转设备保持在线状态并高效运行,则会发现世伟洛克机械密封支持套件和组件正是您最大程度地减少停机时间、降低成本并节省时间所需的。 可配置 世伟洛克的标准设计遵循最佳实践,并集 API 682 中列出的所有推荐组件于一身。为优化密封件和泵的运行与服务,我们超越标准来设计特定于您的应用的系统。从可选的隔离 阀 、旁路回路和 仪表 中进行选择,以帮助泵操作员轻松维护系统并监控密封件的状况。 本地化 世伟洛克机械密封支持系统由您 当地的授权销售与服...
-
API 方案 65B 利用储液罐进行泄漏收集
API 方案 65B 监控单密封配置中的泄漏。通过连接到压盖上的排放端口,允许储液罐收集正常泄漏。储液罐上的液位变送器在发生过度泄漏时触发报警。储存器出口侧的阀通常保持关闭状态,并且仅定期打开以排空储液罐。 API 方案 65B 所示套件包含部分可选组件。 该方案: 收集冷凝工艺流体的泄漏 API 方案 65B 可作为准备现场组装的组件套件提供。套件组件可能包括: 世伟洛克卡套管接头 63 系列球阀 V 系列 2 阀阀组 管接头 收集储液罐 储液罐支架 液位变送器 有关其他详细信息和订购信息,请参见“机械密封支座系统应用指南” 的第 81 页 。有关可选组件的...
-
密封方案之间
< 返回机械密封支持系统 密封方案之间的密封支持系统 密封方案组件 世伟洛克为密封支持设计的密封方案之间仅作为密封方案组件提供。。还提供了订购编号结构中未列出的选件和配置,并且密封方案组件可以单独订购,也可以与相关的现场安装套件一起订购,以便为现场人员提供标准安装。在为泵安装或改造采购密封方案组件时,请与 授权的世伟洛克销售与服务中心 联系,以确保提供适当数量的 卡套管和卡套管支持材料 ,从而实现安全有效的安装。 索取有关机械密封支持系统的信息 方案 52 缓冲液密封罐 方案 53A 由氮气加压的隔离液密封罐 方案 53B 由囊式蓄能器加压的隔离液 方案 ...
-
流体系统装配服务常见问题
流体系统装配服务常见问题 流体系统设计的主要组成部分是什么? 流体系统因应用而异,从液压或气动系统到处理实际流体、理想流体、牛顿流体和非牛顿流体的系统。无论装配的具体应用如何,流体系统设计中需要考虑的两个主要组成部分是部件和人员。 部件: 从调压阀、软管、阀门到其他部件,重要的是要考虑装配的理想部件,包括性能、材料相容性和无缺陷。 人员: 人对流体设计系统的影响始于专业知识。利用成功设计的积累知识和对优秀实践的深刻理解,对生产的每个阶段以及在完成后受流动系统影响的每个个体都有连锁反应。专业知识可以改善流体系统的制造、装配、易用性、维护和安全性,这不仅对系统操作员有益,也对所有者...
-
培训
借助行业专家的培训来扩充知识面 世伟洛克 ® 培训课程提供了一系列有价值的实用工具,可令您轻松应对与流体系统和取样系统的设计、运营及维护相关的日常挑战。由经验丰富的讲师教授的深入型实践课程可以同时为新的团队成员和业界资深人士提供帮助。无论您是需要对流体和取样系统有一个基本的了解,还是希望了解最新的技术和最佳实践,世伟洛克均可以提供扎实的培训。 是否有兴趣了解特定的培训课程?有关详细信息,请与您 当地的世伟洛克授权销售与服务中心联系 。 索取有关培训课程与服务的更多信息 流体系统培训 我们提供的培训课程旨在增强您的团队在设计、构建和维护高性能流体系统方面的关键技能。依靠世伟洛克认证的培...
-
API 方案 54 由外部系统加压的隔离液
API 方案 54 是一种可将加压隔离液输送到密封腔的定制设计系统。隔离液通过位于外部储液罐上的泵在密封腔之间往复循环。该流体保持在比密封腔更大的压力之下。方案 54 可以包含根据应用的特定参数而选择的过滤器、冷却器和其他组件。 AP 方案 54 组件和 API 方案 54 套件 所示组件和套件包含部分可选组件。 该方案: 为双加压密封提供冷却、洁净、加压的隔离液 方案 54 可作为密封防滑组件提供。还提供将组件连接到系统的相关现场安装套件。组件内容可能包括: 世伟洛克卡套管接头 63 系列球阀 1 系列针阀 V 系列 2 阀阀组 双金属温度计 TTW 系列热电...
-
API 方案 72/76 缓冲气体和非冷凝泄漏收集
该面板是 API 方案 72 和方案 76 的组合。方案 72 侧在双密封的内侧与外侧面之间从外部源供应缓冲气体。为可靠运行,气体密封需要持续供应清洁而干燥的气体(通常为氮气)。密封支撑板包含凝聚过滤器,以去除植物氮供应中存在的任何水分和微粒。清洁而干燥的氮气可以稀释来自内侧密封的过程泄漏,并将其吹扫到收集系统。方案 76 侧收集主密封泄漏。面板上的调压阀在氮气进入密封腔之前调节其压力。氮气压力不得超过 10 psi (0.68 bar),通常将其调节到泄漏收集系统的报警点,或至少高于火炬管线正常压力 5 psi (0.34 bar)。 API 方案 72/76 面板和 API 方案 7...
-
工艺侧方案
< 返回机械密封支持系统 密封支持系统工艺侧方案 密封方案套件 世伟洛克为密封支持而设计的大多数工艺侧方案可作为密封方案套件提供。每个套件均包含实现正确安装所需的一切(包括工程图),从而简化了在转场或实施其他项目期间将密封支撑方案连接到泵的标准化流程。这些套件还遵循 API 最佳实践,向技术人员展示正确的弯管的位置以消除泄漏从而通过减少弯头接头和管螺纹以消除潜在的泄漏点。 索取有关机械密封支持系统的信息 API 方案 11 冲洗 API 12 利用滤网冲洗 API 方案 13 从腔室到吸入口冲洗 API 方案 14 冲洗,方案 11 ...
-
API 方案 11 冲洗
API 方案 11 将来自泵的高压段(通常是排放管道)的流体再循环通过流量控制孔口到达密封件。方案 11 是大多数泵的默认冲洗方案。 API 方案 11 套件组件以实体显示并包含一些可选组件。 该方案: 从密封腔中带走热量 为防止泵送的流体蒸发,请确保密封腔中保持适当的压力。 当与卧式泵一起使用时,应允许密封腔自排气 方案 11 可作为准备现场装配的组件套件提供。套件组件可能包括: 世伟洛克卡套管接头 法兰转换接头 公称管接头 V 系列 2 阀阀组 双金属温度计 TTW 系列热电偶套管三通 PGI 系列仪表 卡套管 压力变送器 管接头 有关其他详...
-
API 12 利用滤网冲洗
API 方案 12 将来自泵的高压段(通常是排放管道)的流体通过流量控制孔口再循环到达密封件。为了除去冲洗流中的颗粒并防止堵塞,流体通过位于流量控制孔口之前的滤网。在滤网两侧加装压力表可以监控滤网以便进行维修。 API 方案 12 套件组件以实体显示并包含一些可选组件。 该方案: 通过加装滤网防止孔口堵塞 从密封腔中带走热量并冲洗颗粒 确保密封腔中保持适当的压力,以防止泵送的流体蒸发。 当与卧式泵一起使用时,应允许密封腔自排气 方案 12 可作为准备现场装配的组件套件提供。套件组件可能包括: 世伟洛克卡套管接头 法兰转换接头 公称管接头 V 系列 2 阀阀组 ...