• 大型项目产品选择指南

    跳转到: 全球分销网络 产品 服务与其他提供内容 联系 全球建设产品选择指南 管理您的大型项目 任何大型建设项目都存在固有的困难。数千人参与,竞争激烈,物流复杂,支出审批缓慢,项目超支的威胁持续存在。 为在保持质量控制的同时满足工期与成本目标,您需要具备以下能力的供应商及合作伙伴:全球覆盖能力、丰富的产品种类与服务能力、快速交付大额订单的能力以及相关行业专业技术。 通过与全球的授权销售与服务中心合作,世伟洛克能够提供可靠的小孔径流体系统部件、预制子系统、本地化服务和协同项目支持,帮助您的大型项目取得成功。从产品选择和设计标准化,到整个流程的培训和安装...

  • 轨道焊接

    轨道焊接培训 如果您’正在设计一套重要的流体系统,您’可能会考虑进行焊接组装。使用世伟洛克 ® M200 焊接系统 ,可以’很容易地进行精密、一致、高质量的焊接。虽然自动轨道焊接可以帮助您克服普遍存在的焊工短缺有关的问题,但妥善的轨道焊接培训对于 让您的新任焊工获得 实现成功的能力至关重要。通过我们在选定的销售与服务中心举办的为期五天的轨道焊接培训课程,充分利用新式轨道焊接的优势。 本课程可能提供线上和线下两种形式。 请联系您当地的销售与服务 中心了解课程开设情况。 了解 University of Ottawa 的轨道焊接培训如何提升车间的精度和生产力。 关于课程 主题 本培训课...

  • 世伟洛克基础知识

    流体系统基础知识培训 世伟洛克 ®  基础知识培训课程为您提供开发、构建和维护可靠流体系统所需的关键技能。这些课程由世伟洛克认证的培训师在您方便的地点和时间授课,提供构建和操作高性能流体系统所需的基础知识和技术。 了解世伟洛克 ®  基础知识培训如何为您提供关键技能,并带来提升安全性、节约成本等多重价值。 可选课程和主题 卡套管接头安装基础知识 学习如何自信地安装世伟洛克 卡套管接头。提升安全性,防止泄漏,确保系统可靠性。 卡套管接头安装检测基础知识 学习精准安装和检测世伟洛克卡套管接头,提升安全性、减少泄漏、保障系统完整性。 弯管基础知识 弯管有助于消除机械连接,而机...

  • 世伟洛克中高压锥面螺纹基础知识

    世伟洛克 ® 锥面螺纹培训课程概述:    本课程帮助学员全面掌握中高压锥面螺纹接头及相关产品的专业知识。系统讲授锥面加工、螺纹加工的正确流程,以及接头的安装、维护和故障排除技巧,助力中高压系统中锥面螺纹接头实现安全、理想性能。  主题:  中压和高压管 锥面螺纹连接  中高压密封方式  装配流程与扭矩参数 部件识别  针阀、球阀和单向阀 安全注意事项  管子的准备与处理  锥面加工、螺纹加工及安装实操    目标受众:  本课程面向从事中高压锥面螺纹管路系统安装、维护、检测及设计工作的技术人员、维护人员与工程技术人员。   结业证书:   顺利完成培训...

  • 世伟洛克 FK 系列接头安装基础知识

    世伟洛克 ® FK 系列接头安装课程概述:  本课程帮助您理解并识别世伟洛克 ® FK 系列中压接头的核心设计特点,掌握其准备与安装方法。课程内容涵盖在最高 20 000 psi 的中压气体与液体系统中,安全、高效使用 FK 系列卡套管接头的基本标准、影响变量及注意事项。  主题:  FK 系列中压卡套管接头  卡套管参数变量  卡套管准备 初次安装 拆卸和复装 预装 理论与实操考核    目标受众:  本课程面向从事中压卡套管系统安装、维护、检测及设计工作的技术人员、维护人员及工程技术人员。  结业证书:   顺利完成培训的学员将获得世伟洛克 ® 结业证书...

  • 世伟洛克手动扭矩法兰连接基础知识

    世伟洛克 ® 法兰培训课程概述:  学习使用正确的螺栓紧固技巧安全地安装法兰连接所需的基础知识和实操技能。学习者将了解关键部件、标准和材料兼容性,掌握正确的法兰准备和对中方法,并遵循安全规范使用合适的工具和个人防护装备 (PPE)。  主题:  法兰连接基础知识  准备与检测  安全作业规范  手动扭矩螺栓紧固技巧  安装和拆卸实操  常见问题的故障排查  故障排查实操  理论知识评估      目标受众:  本课程面向需要掌握必备技能与知识,以实现螺栓法兰管道连接安全安装的技术人员、工程技术人员及维护人员。  结业证书:   顺利完成培训的学员将获得世伟...

  • 世伟洛克软管基础知识培训

    世伟洛克 ® 软管培训课程概述:  掌握基础知识有助于延长软管使用寿命、提升作业安全性并降低总体拥有成本。讲师介绍常用术语,解释影响软管选择的变量,并展示如何针对不同应用选择软管。课程包括进行软管检查的常见方法和预防性维护的合适方法。  主题:  软管和柔性卡套管结构 软管组件构成  软管组件标识方法  软管选型考量因素  软管检测注意事项  故障排除及不良实践案例  符合行业规范的软管安装与检测实操    目标受众:  本课程面向需要掌握软管及柔性卡套管选型、安装与检测优秀实践的技术人员、维护人员及工程技术人员。  结业证书:   顺利完成培训的学员将获得...

  • 世伟洛克 VCR 和 VCO 接头基础知识

    世伟洛克 ® VCR ®  和VCO ®  接头课程概述:  世伟洛克 VCR ® 金属垫片面密封接头和 VCO ® O 型圈面密封接头在安装间隙有困难或部件需要频繁更换或维修的应用中提供密封服务。在本课程中学习 VCR 和 VCO 接头的区别、它们的共同特点和关键标记、以及它们的使用场合。然后,学习如何有效地安装每种类型的接头,以及如何解决您遇到的任何问题。  主题:  应用  接头部件  设计特点   正确安装   安装优秀实践   故障排除     目标受众:  从事卡套管系统安装、维护、检测及设计工作的技术人员、维护人员与工程技术人员。   结业证书: ...

  • 世伟洛克弯管基础知识

    世伟洛克 ® 卡套管接头安装课程概述:    掌握卡套管接头基础知识,助力提升系统完整性,降低泄漏风险。该课程包括正确的卡套管选择、切割和去毛刺;世伟洛克 ® 卡套管接头的安装;以及卡套管接头连接的检测 主题:  卡套管选择、安装和布线 卡套管准备 卡套管接头安装 泄漏与安全注意事项 锥形螺纹与直螺纹安装  堵塞、管帽和卡套管转换接头   目标受众:  本课程面向负责流体系统装配、维护及故障排除的相关人员,包括技术人员、工程师、现场及服务专业人员、新员工、学徒、安全与运营人员,以及监督系统性能的管理人员。  结业证书:   顺利完成培训的学员将获得世伟洛克 ®...

  • 世伟洛克卡套管接头安装基础知识

    世伟洛克 ® 卡套管接头安装课程概述:    掌握卡套管接头基础知识,助力提升系统完整性,降低泄漏风险。该课程包括正确的卡套管选择、切割和去毛刺;世伟洛克 ® 卡套管接头的安装;以及卡套管接头连接的检测 主题:  卡套管选择、安装和布线 卡套管准备 卡套管接头安装 泄漏与安全注意事项 锥形螺纹与直螺纹安装  堵塞、管帽和卡套管转换接头   目标受众:  本课程面向负责流体系统装配、维护及故障排除的相关人员,包括技术人员、工程师、现场及服务专业人员、新员工、学徒、安全与运营人员,以及监督系统性能的管理人员。  结业证书:   顺利完成培训的学员将获得世伟洛克 ®...

请稍候几分钟,不要关闭此页面