text.skipToContent text.skipToNavigation

搜索“{0}”的结果

您是否正在寻找与以下相关的产品列表:

您当地的世伟洛克授权销售与服务中心可能有其他选项。

您的筛选条件:
筛选条件:
安全的产品选择:

请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。

⚠ 警告: 请勿将世伟洛克产品或不符合工业设计标准的元件(包括世伟洛克卡套管接头端接)与其他制造商的产品或元件混用/互换。

  • 大宗气体隔膜阀,LD 系列

    世伟洛克 LD 系列大宗气体隔膜阀提供了强度、灵活性和循环寿命的组合,以支持广泛的超高纯关断、大宗气体分配和隔离应用。 世伟洛克 ® LD 系列大宗气体隔膜阀设计用于工作压力高达 300 psig (20.6 bar) 的 切断、大宗气体分配和隔离服务 。三个不同的隔膜提供了强度、灵活性和循环寿命的理想组合,而全金属设计则增强了安全性和耐用性。 世伟洛克 LD 系列阀门还采用创新设计,消除了湿润区域的弹簧和螺纹,从而实现了更清洁的操作并降低了污染风险。此外,独特的带 PCTFE 插件的补偿阀杆头设计可提高关断的密封性,并防止因过度拧紧而造成损坏。 规格 工作压力 最高 300 psig...

  • 校准和切换模块

    校准和切换模块是高度可配置的预设计子系统,采用模块化平台组件构建。它们在分析前对样品进行最终调节,并允许用户使用世伟洛克液流选择系统选择多达 10 个样品和两个校准流。 世伟洛克校准和切换模块 ( CSM ) 在多个工艺样品和条件之间提供离散切换,并选择工艺流进行分析。通过确保样品以适当的压力、温度、流量和过滤程度进入分析仪内,CSM 对样品进行预处理。整体式流动回路设计保证所有液流被送到分析仪的时间都是一致的,并消除了死区或流间污染机会。 CSM 建立在世伟洛克模块化平台组件平台上,采用世伟洛克液流选择阀 (SSV),允许用户选择所需的配置。标准型号可接受 10 种工艺流体和两种校准流体(液...

  • 软管和柔性卡套管

    世伟洛克提供具有各种内管材料、加固方式、端接和隔热选购件的—般工业软管和高纯度软管,以满足各种液体和气体输送需求。 软管 | 用于输送流体的多层柔性管道 柔性卡套管 | 用于输送流体的单层柔性管道 世伟洛克软管种类丰富,可从一个供应商处采购适合各种应用的高质量软管。我们拥有所有批量软管的设计权,这些软管完全按照世伟洛克规格制造,即使在苛刻应用中也能提供强大的性能。产品具有不同的压力额定值、结构材料和柔韧性,有助于保证团队成员的安全、设备的在线运行和运营的盈利性。 软管有金属、PTFE、热塑性塑料和橡胶四种材质。软管公称尺寸从 1/8 英寸到 2 英寸不等,并有多种英制和公制端接和定...

  • 备件和附件

    世伟洛克软管和挠性卡套管备件和附件可帮助完成安装准备、在系统中支撑软管以及提供额外的系统保护等任务。 世伟洛克为工业软管提供各种备件和附件,帮助客户确保获得适合其应用的材料并进行有效的安装。 世伟洛克软管和软卡套管 切割工具 可用于干净利落地切割尼龙、聚乙烯和橡胶软管以及乙烯或 PFA 卡套管,使其达到现场装配所需的长度 刻槽器 可高效装配尼龙和聚乙烯卡套管 还提供可靠、可调节的 软管夹 和主体标签 各种 软管外层 可提供额外保护,包括耐火外套、保温套、护甲、螺旋护板、316 SS 材料和弹簧护板 我们的 软管隔热层 采用低导热性气凝胶制成,连续使用软管表面温度范围在 –60&de...

  • 检漏液

    Snoop ® 和 Real Cool Snoop 检漏液通过持续的气泡作用查找难以触及之处的气体泄漏,从而帮助减少昂贵的损失和潜在的安全问题。 泄漏气体的更换费用可能会很高,可能会危及生产工艺的效率,并可能会造成严重的安全后果。因此,我们提供世伟洛克 Snoop ® 和世伟洛克 ® Real Cool Snoop 检漏液。 Snoop 和 Real Cool Snoop 检漏液可检测难以触及区域的气体泄漏。即使在 –54 至 93°C(–65 至 200°F)的环境中,持续的气泡作用也能对很小的泄漏和垂直表面产生作用。柔性检测管...

  • 检漏液、润滑剂和密封剂

    世伟洛克检漏液、润滑剂和密封剂可在泄漏影响流体系统性能之前轻松检测、消除或避免泄漏。 检漏液 | 向您显示哪些流体系统连接处正在泄漏 润滑剂和密封剂 | 有助于防止在安装过程中形成泄漏 世伟洛克检漏液、润滑剂和密封剂可帮助工业流体系统运营商降低运营成本和所需安装时间,同时提高运营安全性。好的情况是,设施或工艺流体发生损耗,泄漏造成昂贵的损失;而坏的情况是,泄漏会使工作条件变得危险。世伟洛克提供多种检漏液、润滑剂、管道密封剂选购件,以帮助您解决和避免这些泄漏问题。 要查找流体系统中的泄漏,请将世伟洛克 Snoop ® 检漏液施加到连接点并寻找指示泄漏的气泡 为防止管道连接处形成泄漏,请选...

  • 阀组

    世伟洛克二阀组、三阀组、四阀组或五阀阀组在工厂制造并得到测试,为关键仪表应用提供可靠的解决方案。可提供直接安装、远程安装或模块化系统配置,包括低逸散性排放和符合 NACE 标准的合金型号。 世伟洛克阀组通过将多个阀门置于一个阀体内,尽可能地减少了潜在的泄漏点。这种阀组专为传统和紧凑型直列式阀体设计中的静压、液位和差压应用而设计,适用于仪表、直接安装、远程安装和模块系统。液流选择器系统可在单个紧凑模块中实现双关断和排放 (DBB) 操作。其型号包括: V、VB 和 VL 系列两阀、三阀和五阀仪表阀组 VE 系列两阀、三阀和五阀直接安装阀组 两阀远程安装阀组 Mod 85 模块化仪表系统 符合 A...

  • 机械密封支持系统

    世伟洛克提供专业设计、易于配置和维护的密封支持系统。世伟洛克机械密封支持套件是保持旋转设备在线和运行效率的理想选择,有助于尽可能地减少停机时间、降低成本和节省时间,同时确保安全运行。 世伟洛克机械密封支持套件和组件符合 API 682 标准,提供可靠、易于安装的系统,通过避免使用管螺纹和限制连接来尽可能地减少泄漏。 大气侧方案 和 工艺侧密封方案 套件包括所有组件和工程图纸,以便按照 API 指南进行简单安装。套件还向技术人员展示了如何弯曲卡套管以进一步防止泄漏。 世伟洛克提供可定制的密封方案组件,包括可针对具体应用而量身定制的面板和密封罐。在 密封方案 与工艺侧方案之间,可订购带或不带安装套...

  • 中压卡套管接头

    世伟洛克 FK 系列中压接头改进了石油和天然气勘探、研发系统和氢能市场等苛刻应用中的流体连接。它们为流体处理和气体密封应用中的先进系统提供可靠、无泄漏的连接。 世伟洛克 ® FK 系列中压接头的安装速度比锥面和螺纹接头快五倍,从而减少了安装时间、装配和维护成本。这些接头具有抗振性,并提供无泄漏的气体密封,适用于压力高达 20000 psig (1378 bar) 的应用场合。非常适合在对安全、高压连接要求很高的恶劣环境中使用。 这些中压接头可靠、高效,在严酷的应用环境中性能稳定,同时还能保护工人和环境。它们符合 EC-79 标准,适用于压力高达 700 bar (10 150 psig...

  • 金属软管,AH 系列

    AH 系列金属软管常用于在不希望出现渗透或吸收的高温真空或耐腐蚀场合。 AH 系列软管采用 C-276 合金环形波纹内管,可进一步提高耐腐蚀性,316L 不锈钢单编织层则提高了软管承压能力。波纹内管具有灵活性并防止扭结。 观看视频,了解有关渗透的更多信息 AH 系列软管的尺寸范围为 1/2 至 2 英寸,工作压力从真空到 1110 psig (76.4 bar),并提供多种符合 ASME 锅炉和压力容器规范第 IX 节的焊接端接,可满足各种系统的需求。可提供 C-276 合金编织层、端接和定制组件,以及包括软管外层、金属软管标签和额外氦气泄漏测试在内的其他选项。 阅读有关软管加强选购件以及如何...

请稍候几分钟,不要关闭此页面