Результаты поиска по «{0}»
Ведете поиск продукции, связанной с:
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.
-
压力表,通过 ECE R110 认证的通用压力表 — PGN 系列
特点:通过 ECE R110 认证,可用于压缩天然气车辆;50 和 63 mm(2 和 2 1/2 in.)表盘尺寸;孔径:0.023 in. (0.58 mm);聚碳酸酯透镜提供额外防护;传感器输出可用于 50 mm 压力表,带黄铜端接
-
本质安全型压力和温度传感器,PTX 系列
特点:单个装置近乎实时测量压力和温度;符合 ANSI/ISA 76.00.02 标准的接口与世伟洛克® MPC 系列模块化系统相兼容或 1/4 in. 世伟洛克卡套管接头端接; IP64 防护等级;满量程压力测量精度为 ± 2 %;绝对温度测量精度为 ± 4°F (± 2.2°C);低容积流道和快速吹扫碗状设计极大减少了取样系统的延迟时间;两个模拟输出(0 至 5 V)用于压力和温度
Наличие изделий по местоположению склада
часов