text.skipToContent text.skipToNavigation

搜索“{0}”的结果

您是否正在寻找与以下相关的产品列表:

您当地的世伟洛克授权销售与服务中心可能有其他选项。

您的筛选条件:
筛选条件:
安全的产品选择:

请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。

⚠ 警告: 请勿将世伟洛克产品或不符合工业设计标准的元件(包括世伟洛克卡套管接头端接)与其他制造商的产品或元件混用/互换。

  • API 方案 65A 利用储液罐进行泄漏收集

    API 方案 65A 监控单密封配置中的泄漏。通过连接到压盖上的排放端口,储液罐收集正常泄漏并且频繁打开以进行排放。在密封失效的情况下,系统出口处的孔口配件允许液位变送器因过度泄漏而触发警报。 API 方案 65A 套件组件以实体显示并包含一些可选组件。 该方案: 收集冷凝工艺流体的泄漏 API 方案 65A 可作为准备现场组装的组件套件提供。套件组件可能包括: 世伟洛克卡套管接头 63 系列球阀 V 系列 2 阀阀组 管接头 收集储液罐 储液罐支架 液位变送器 有关其他详细信息和订购信息,请参见“机械密封支座系统应用指南” 的第 79 页 。有关可选组件...

  • API 方案 65B 利用储液罐进行泄漏收集

    API 方案 65B 监控单密封配置中的泄漏。通过连接到压盖上的排放端口,允许储液罐收集正常泄漏。储液罐上的液位变送器在发生过度泄漏时触发报警。储存器出口侧的阀通常保持关闭状态,并且仅定期打开以排空储液罐。 API 方案 65B 所示套件包含部分可选组件。 该方案: 收集冷凝工艺流体的泄漏 API 方案 65B 可作为准备现场组装的组件套件提供。套件组件可能包括: 世伟洛克卡套管接头 63 系列球阀 V 系列 2 阀阀组 管接头 收集储液罐 储液罐支架 液位变送器 有关其他详细信息和订购信息,请参见“机械密封支座系统应用指南” 的第 81 页 。有关可选组件的...

  • 密封方案之间

    < 返回机械密封支持系统 密封方案之间的密封支持系统 密封方案组件 世伟洛克为密封支持设计的密封方案之间仅作为密封方案组件提供。。还提供了订购编号结构中未列出的选件和配置,并且密封方案组件可以单独订购,也可以与相关的现场安装套件一起订购,以便为现场人员提供标准安装。在为泵安装或改造采购密封方案组件时,请与 授权的世伟洛克销售与服务中心 联系,以确保提供适当数量的 卡套管和卡套管支持材料 ,从而实现安全有效的安装。 索取有关机械密封支持系统的信息 方案 52 缓冲液密封罐 方案 53A 由氮气加压的隔离液密封罐 方案 53B 由囊式蓄能器加压的隔离液 方案 ...

  • API 方案 53A 由氮气加压的隔离液密封罐

    API 方案 53A 利用储液罐并在内侧与外侧密封之间循环加压的隔离液。典型的增压源为植物氮。储液罐应设在最大密封腔压力以上至少 20 psi (1.3 bar)。这是为了确保通过内侧密封面然后润滑密封面并流入工艺中的泄漏物为隔离液。因此,隔离液必须与工艺流体在化学上相容,并且不需要考虑工艺稀释问题。为通过支座系统提供强制循环并流入密封件,请采用泵送环。储液罐液位指示器或液位变送器显示内侧和外侧密封泄漏。 API 方案 53A 组件和 AP 组件 53A 套件 所示组件和套件包含部分可选组件。 该方案: 需要时,可从内侧密封件中进一步散热 如果不会发生工艺泄漏到大气中,与双密封...

  • API 方案 53B 由气囊式蓄能器加压的隔离液

    API 方案 53B 在内侧与外侧密封之间循环加压的隔离液。增压源为气囊式蓄能器。方案 53B 具有不允许气体吸收入隔离液中的优点,从而允许在比方案 53A 更高的压力下操作。作为密封泄漏的指标,应监测隔离液压力。隔离液将通过内侧密封面泄漏并流入工艺中。因此,隔离液必须与工艺流体在化学上相容,并且不需要考虑工艺稀释。为通过支座系统提供强制循环并流入密封件,请采用泵送环。通过使用热交换器实现散热。 API 方案 53B 组件和 AP 组件 53B 套件 所示组件和套件包含部分可选组件。 该方案: 使用加压的气囊式蓄能器获得更高的隔离液压力 需要时,可从内侧密封件中进一步散热 ...

  • API 方案 53C 由活塞式蓄能器加压的隔离液

    API 方案 53C 在内侧与外侧密封之间循环加压的隔离液。增压源为活塞式蓄能器。对于密封腔压力在泵运行期间可能变化的应用,首选方案 53C。感应线通常从密封腔进入活塞式蓄能器,从而允许保持恒定的压差。与方案 53A 和方案 53B 相同,隔离液必须与工艺流体相容,并且一定程度的工艺稀释是可以接受的。为通过支座系统提供强制循环并流入密封件,请采用泵送环。通过使用热交换器实现散热。 API 方案 53C 组件和 API 方案 53C 套件 所示组件和套件包含部分可选组件。 该方案: 需要时,可从内侧密封件中进一步散热 在泵运行期间密封腔压力可能变化时使用 不会发生工艺泄漏到大气中...

  • API 方案 54 由外部系统加压的隔离液

    API 方案 54 是一种可将加压隔离液输送到密封腔的定制设计系统。隔离液通过位于外部储液罐上的泵在密封腔之间往复循环。该流体保持在比密封腔更大的压力之下。方案 54 可以包含根据应用的特定参数而选择的过滤器、冷却器和其他组件。 AP 方案 54 组件和 API 方案 54 套件 所示组件和套件包含部分可选组件。 该方案: 为双加压密封提供冷却、洁净、加压的隔离液 方案 54 可作为密封防滑组件提供。还提供将组件连接到系统的相关现场安装套件。组件内容可能包括: 世伟洛克卡套管接头 63 系列球阀 1 系列针阀 V 系列 2 阀阀组 双金属温度计 TTW 系列热电...

  • API 方案 55 由外部系统循环的隔离液

    API 方案 55 是一种可将未加压缓冲液输送到密封腔的定制设计系统。缓冲液通过位于外部储液罐上的泵在密封腔之间往复循环。方案 55 可以包含根据应用的特定参数而选择的过滤器、冷却器和其他组件。该系统独立于泵操作为外侧密封提供冷却和润滑。 API 方案 55 组件和 API 方案 55 套件 所示组件和套件包含部分可选组件。 该方案: 为双加压密封提供冷却、洁净、未加压的的缓冲液。 方案 55 可作为密封防滑组件提供。还提供将组件连接到系统的相关现场安装套件。组件内容可能包括: 世伟洛克卡套管接头 63 系列球阀 1 系列针阀 V 系列 2 阀阀组 双金属温度计 ...

  • API 方案 72 缓冲气体

    API 方案 72 在内侧与外侧密封之间从外部源供应缓冲气体。为可靠运行,气体密封需要持续供应清洁而干燥的气体(通常为氮气)。密封支撑板包含凝聚过滤器,以去除植物氮供应中存在的任何水分和微粒。清洁而干燥的氮气可以稀释来自内侧密封的过程泄漏,并将其吹扫到收集系统。对于冷凝泄漏,方案 75 用作收集系统;对于非冷凝泄漏,方案 76 用于收集主密封泄漏。面板上的调压阀在氮气进入密封腔之前调节其压力。氮气压力不得超过 10 psi (0.68 bar),通常将其调节到泄漏收集系统的报警点,或至少高于火炬管线正常压力 5 psi (0.34 bar)。 API 方案 72 面板和 API 方案 7...

  • 软管咨询服务

    世伟洛克 ® 软管咨询服务:旨在减轻您的压力 通过采用世伟洛克 ® 软管咨询服务,消除了与软管有关的可能导致 安全隐患 、意外停机、产品产量偏低或成本高昂的零件更换等各种问题。我们经验丰富的软管顾问将与您一起前往现场,以了解您的运营状况并了解优化的流体系统对您意味着什么。他们还将随时指出潜在的问题以及提高效率的可能性。 完成工厂现场调查后,您可以期望: 一份经过专家审查的详细报告,其中包括全面的分析结果以及优先的改进建议 关于 软管选型 、安装、检测和维护程序的指南,以提高软管的使用寿命和性能,并最大程度地减少代价高昂或危险故障的可能性 关于 预防性维护 计划的建议以及库存中应存放...

请稍候几分钟,不要关闭此页面