-
萨斯喀彻温 CRN
接头 卡套管接头和卡套管转换接头 810 和 1210 卡套管接头接 8STH 端(特殊)(英文版) 合金 2507 卡套管接头(英文版) 合金 400 卡套管接头(英文版) 合金 600 卡套管接头(英文版) 合金 625 卡套管接头(英文版) 合金 825 卡套管接头(英文版) 合金 C-276 卡套管接头(英文版) 黄铜卡套管接头(英文版) 碳钢卡套管接头(英文版) 不锈钢卡套管接头(英文版) 钛制卡套管接头(英文版) 热电偶套管三通接头 中高压接头 锥面及螺纹接头(IPT 系列)(英文版) 高压接头(Sno-Trik 系列)(英文版) 中压卡套管接头...
-
调压阀流量曲线
欢迎使用世伟洛克调压阀流量曲线生成器 本工具将基于用户指定的应用参数,生成一条RHPS系列调压阀的流量曲线。 链接到调节器流量曲线生成器工具。 工具用途 您可以 查看一个调压阀在多达四种不同应用中的性能; 在同一应用中,比较最多四个不同的调压阀的性能 ; 查看任意的调压阀和应用组合, 在同一曲线图中可以最多添加四种调压阀。 工具使用方法 查看世伟洛克流量曲线生成结果,您必须禁用弹出窗口的拦截。 在工具中,用户可以看到供输入应用参数的区域和可供从下拉菜单中选填的区域,例如可选择调压阀系列。 工具的第一部分定义了应用参数的单位和曲线图的轴标签,背压阀和减压阀的类型以及需比...
-
材料选择指南
海上平台可能拥有近 50,000 英尺的卡套管、20,000 多个流体系统元件、不低于 10,000 个接头以及高达 8,000 个机械式连接。 毫无疑问,选择一种合适的材料并不简单。实际上,在指定仪表管路、液压动力、化学品注入、浸没系统等材料时,涉及到多方面的考虑事项。 因此,就需要世伟洛克为您提供帮助。自 1947 年以来,我们一 直从事抗腐 蚀方面的研究工作。我们通过深入了解导致腐蚀的因素以及有助于抵抗腐蚀的材料特性来简化选择。我们采用含有至少两种,但通常多达十种不同元素且优化了其含量的合金,因此我们的材料具有出色的耐腐蚀性能,从而有助于我们的产品更好地发挥作用。 例如: 镍 ...
-
腐蚀类型
寻求合适的材料解决方案意味着应从问题的根源入手。 >查看和下载《材料选择指南》的打印友好版本 请咨询值得信赖的顾问 获得专家级服务 一般(均匀)腐蚀 最广为人知的腐蚀类型也是最容易发现和预测的。导致灾难性故障的全面腐蚀不常见,但并非闻所未闻。因此,全面腐蚀通常被视为视为眼中钉,而不是一个严重的问题。全面腐蚀在金属表面上相对均匀地发生。在计算压力额定值时,必须考虑元件壁厚的逐渐减小。 它是如何形成的 在海洋或其他腐蚀性环境中,碳或低合金钢的表面开始分解,从而形成氧化铁氧化鳞皮,并且随着时间的推移而逐渐变厚,直至鳞皮脱落并形成新的鳞皮。 可通过以下方法衡量 材料每年的退化速度。...
-
耐腐蚀材料
了解可用于帮助控制多种腐蚀的材料。 > 查看和下载《材料选择指南》的打印友好版本 了解有关选择材料的更多信息 请咨询值得信赖的顾问 获得专家级服务 316 不锈钢 不锈钢 在所有不锈钢中,铬和镍对耐腐蚀性和延展性具有重要作用。添加 10% 以上的铬可将钢转化为不锈钢,从而形成无形附着的富铬氧化层。当合金中的铬与环境空气中的氧气发生反应时,形成该氧化层。该层使得钢具有不锈钢的特性。加入镍可提供良好的延展性,并且易于成型和焊接。 但并非所有棒料都是相同的。世伟洛克 316/316L 不锈钢卡套管接头和仪表阀的镍及铬含量高于 ASTM 关于棒料和锻件标准的最低要求。 请注意,尽...
-
中国认证
中国 SWS-M200 焊接系统强制性认证
-
核
ASME NPT 授权认证(英文版)
-
CAD模板和销售图纸
可从一百多万套多语言CAD模板和销售图纸中自由选择。CAD模板可采用2D或3D文件格式。 销售图纸可采用“.pdf”格式。根据产品名称或零件编号搜索。 搜索CAD模板
-
认证
世伟洛克的产品认证有助于您放心选择产品,您应知道,我们达到或超越了我们所服务的各行业的规范。