• 台式弯管机

    世伟洛克台式弯管机具有坚固耐用、重量轻的结构,可实现弯管的简便、一致,在加快安装速度的同时帮助您达到高质量标准。 世伟洛克 ® 台式弯管机可帮助您轻松生产各种配置的弯曲卡套管。它们采用坚固的铝制结构,经久耐用,并符合 CE 标准。台式弯管机的弯曲范围为 1 至 180°,适用于外径为 1/4 至 1 1/4 in. (6 to 30 mm)、壁厚为 0.028 至 0.120 in.(0.8 至 3.0 mm)的卡套管,可满足各种配置的需要。弯管机配有方便操作的注脂枪和便于储存与运输的金属手提箱。 世伟洛克台式弯管机有手动和电动两种型号,手动型号可使用 1/2 in. 钻头电机...

  • 大宗气体隔膜阀,LD 系列

    世伟洛克 LD 系列大宗气体隔膜阀提供了强度、灵活性和循环寿命的组合,以支持广泛的超高纯关断、大宗气体分配和隔离应用。 世伟洛克 ® LD 系列大宗气体隔膜阀设计用于工作压力高达 300 psig (20.6 bar) 的 切断、大宗气体分配和隔离服务 。三个不同的隔膜提供了强度、灵活性和循环寿命的理想组合,而全金属设计则增强了安全性和耐用性。 世伟洛克 LD 系列阀门还采用创新设计,消除了湿润区域的弹簧和螺纹,从而实现了更清洁的操作并降低了污染风险。此外,独特的带 PCTFE 插件的补偿阀杆头设计可提高关断的密封性,并防止因过度拧紧而造成损坏。 规格 工作压力 最高 300 psig...

  • 单向阀

    世伟洛克直通型单向阀含有一系列可调节和固定开启压力,可控制一般用途和高纯度应用中的回流。过流阀无需旁路机构,从而增强了系统的完整性和安全性。 单向阀 | 专为单向流动的流体而设计 过流阀 | 阻止下游过流时流体的释放 世伟洛克 ® 单向阀的设计旨在使流体仅能单向流动。我们的单向阀有多种设计类型,包括 提升阀芯式 、 升降式 和 全焊接式 型号,适用于一般用途或 高纯 的应用场景,包括 中压或高压 的工况。 世伟洛克单向阀有多种端接和密封材料可供选择,使用户能够找到与其系统和工艺介质相容的易于集成的解决方案。某些世伟洛克单向阀采用全焊接设计,以便在高纯应用中可靠地容纳系统流体,还有些单向...

  • 紧凑压力表阀

    紧凑压力表阀重量轻、占用空间小,可实现快速、方便的压力表安装和维护。 世伟洛克紧凑压力表阀设计用于提供压力表隔离和压力表排放。它们由一个不锈钢 世伟洛克 1 系列针阀 (无面板螺母)和一个整体式不锈钢 世伟洛克吹扫阀 组成。 世伟洛克紧凑压力表阀设计用于与带有卡套管转换端接的 世伟洛克压力表 配套使用,使得表盘易于对准,减少压力表安装时间和成本。世伟洛克卡套管接头端接还可减少阀门的安装时间和成本,同时提供稳固的卡套管抓紧和抗振性。整体式吹扫阀消除了螺纹连接,减少了潜在的泄漏点。为了保护操作人员安全并防止意外拆卸,排放阀的阀盖被永久地压接在阀体上,316 不锈钢结构提供了耐久性和耐腐蚀性。 规格...

  • 隔膜密封阀

    世伟洛克隔膜密封阀通过尽可能地减少截流区,并利用完全可清扫流道便于进行吹扫操作,在实现有效切断流体的同时提高了系统效率。此类阀门具有较长的循环寿命,并有多种尺寸、材料和配置可供选择,以满足高纯和超高纯 (UHP) 应用的系统要求。 世伟洛克隔膜密封阀有多种尺寸、材料和配置可供选择,以满足高纯和超高纯应用的需求。其流量系数范围为 0.20 至 13。其完全可清扫流道和耐腐蚀结构使其成为对清洁度要求很高的应用的理想选择。用户可以选择手动、气动和具有锁定机构的选购件。 世伟洛克隔膜密封阀可用于原子层沉积 (ALD)、高流量模块化气体系统、热浸没应用以及需要含氟聚合物组件结构的超高纯应用场合。 用于 ...

  • 快速回路模块

    世伟洛克快速回路模块设计用于处理从取样口到分析仪之间的长输送管路,提供尽可能小的压降,实现更快的响应时间。我们的快速回路取样系统解决方案上的互锁手柄有助于防止操作顺序错误和意外启动。 世伟洛克快速回路模块 (FLM) 设计用于处理从取样口到分析仪之间的高流量和长输送管路,以缩短在线分析仪系统的延时。世伟洛克 FLM 安装在分析仪防护罩内用来提供一条旁路,能够隔离取样系统,并为系统清洗提供吹扫气体。随后它通过一个过滤器提取样品,同时利用高流速保持过滤元件的清洁。 设计保证了无需干扰系统内的其他元件即可容易地接触到世伟洛克 FLM 内的任何元件。而且,该系统采用焊接组件以减少可能的漏点,并在直通卡...

  • 现场工作站模块

    世伟洛克现场工作站模块是一种减压装置,在提取点对气体样品进行预处理,在将其输送到分析仪之前降低气体压力,以提供更快的分析仪响应时间,减少冷凝,并提供更安全的环境。 世伟洛克 ® 现场工作站模块 (FSM) 将经过预处理、降低压力的工艺气体输送到分析仪。在提取点对气体样品进行预处理并在低压下输送样品可加快分析仪的响应速度,并减少冷凝和对环境的影响。FSM 直接安装在工艺喷嘴上,并可高度配置以适应工艺条件。 更快的分析仪响应时间 在下游进行流量控制的高压力管路内的气体分子比较稠密,因此流速较慢、所需吹扫时间较长。降低气体样品的压力后,样品传输管路和样品调整元件内的分子数量就会比较少,因此使...

  • 法兰转换接头

    公称管法兰转世伟洛克 ® 卡套管接头转换接头提供了从法兰公称管系统到卡套管系统的无螺纹、无焊接过渡,从而限制了仪器管路等应用中的潜在泄漏点。 世伟洛克法兰转换接头提供了从法兰公称管系统到卡套管系统的无螺纹、无焊接过渡。它们由一体式整体锻件加工而成,以获得接头过渡处的理想材料强度,并尽可能地减少泄漏机会。 我们的法兰转换接头有多种合金和设计可供选择,以满足广泛的应用要求。用户可以选择全系列的密封面,包括平面、凸面和 RTJ 型。法兰转换接头的法兰类型符合 ANSI、DIN、EN 和 JIS 标准,具有各种法兰尺寸、压力等级和密封选项。法兰转换接头可包括可检测的 世伟洛克卡套管接头 端接(...

  • 锥形和螺纹接头

    世伟洛克 ® IPT 系列锥面和螺纹接头由各种合金制成,可在不同的最终使用环境和中高以及高达 60000 psig (4134 bar) 的高压应用中提供可靠的性能。 一直以来,锥面和螺纹 (C&T) 连接在提供可靠的中高压性能方面深受信赖。世伟洛克 IPT 系列锥面和螺纹接头采用 316 不锈钢、625 合金和 2507 合金材料制成,尺寸从 1/4 in. 到 1 1/2 in. 不等。使用温度最高可达 700°F (371°C)。 可提供符合 NACE MR0175/ISO 15156 标准的世伟洛克 IPT 系列锥面和螺纹接头以及抗振动连接组件。检漏孔是...

请稍候几分钟,不要关闭此页面