-
超高纯含氟聚合物无 O 型圈提升阀芯单向阀,CHP 系列
特点:改良型 PTFE 润湿元件符合针对超高纯系统元件的 SEMI 标准 F57-0301;细牙螺纹扩口和 Nippon Pillar® Super 300 端接;低开启压力和再封闭压力
-
比例卸荷阀 PRV 系列
特点:气体和液体应用;工作压力:6000 psig (413 bar);设定压力为 145 至 6000 psig(10.0 至 413 bar);全 316L 不锈钢结构;1/4 至 1 in. NPT 和 ISO/BSP 平行螺纹端接;通过 PED 97/23/EC IV 类认证
-
世伟洛克 球阀执行选购件
特点:齿条齿轮气动执行机构、电磁阀和限位开关;符合 ISO 5211 标准的气动执行机构、电磁阀、限位开关和位置传感器;可用于现场装配的完整执行组件和成套件
产品供货情况(按商店位置分类)
小时