-
高纯度、高流量气体调压阀,HF 系列
HF 系列调压阀压力控制精确,调节方便,是满足高流量和清洁工艺要求的理想选择。 HF 系列调压阀专为高流量系统而设计,可实现系统组件和工艺管线的紧凑布置。与传统的隔膜式调压阀相比,气动型号的尺寸明显更小,其设计可防止篡改并简化安装。 这些调压阀专为高清洁的环境要求而设计。HF 系列经久耐用并具有精确的压力控制功能,其创新的压力感应组件可尽可能地减少供气压力的影响和衰减,通常无需进行系统调整。 它们采用结合式提升阀芯,可实现清洁操作和安全关断,而全焊接设计则消除了大气密封。自定心 PCTFE 提升阀芯有助于防止蠕变并确保无泄漏密封。 HF 系列调压阀还有以下特点: 能够处理高达 3000 psi...
-
温度计套管
使用世伟洛克热电偶套管,保护双金属温度计免受高压、腐蚀、流动、粘性或磨蚀性流体造成的损坏。 世伟洛克热电偶套管可以在不影响工艺或系统的情况下将温度计取出进行更换或维修,同时还可以保护温度计免受工艺流体的损害。它们可以容纳 2.5 至 12 in.(63.5 至 305 mm)的温度计杆长,温度计可选择缩小型、直型和锥形柄配置。 304 不锈钢结构是标配,当需要更高的 耐腐蚀性 时,可使用 316 不锈钢。可选项包括用于绝缘公称管应用的滞后扩展,保护性不锈钢管帽和链条,以及一个内螺纹 G1/2B 仪器连接。 热电偶套管规格 工艺连接 ASME B16.5 凸面法兰,符合 3-A 标准的卫生 Kw...
-
卡套管弯管机
世伟洛克弯管机设计用于在各种应用中精确高效地进行弯管。它们可提供一致、高质量的弯管,减少安装时间和工作量。这些弯管机是仪器、工艺和控制系统的理想之选,可确保精度和可靠性,提高整个系统的性能和使用寿命。 世伟洛克弯管机是实现精确、高质量弯管的关键,这对功能系统设计至关重要。这些弯管机的设计可尽可能地减少弯管过程中的起皱和损坏,从而确保卡套管的完整性。世伟洛克提供各种弯管机以满足不同需求: 电动弯管机: 自动弯管机,适用于外径 1 至 2 inches 和 25 至 50 mm 的卡套管。 台式弯管机: 轻质铝结构,适用于外径为 1/4 至 1 1/4 inches 和 6 至 30 mm 的卡套...
-
卡套管接头和转换接头
双卡套卡套管接头具有防泄漏的密封性、出色的卡套管夹持力和抗振性,即使在重新装配后也能保持良好性能,可减少泄漏和停机时间。 卡套管接头 | 易于安装,有助于减轻安装人员的疲劳。 卡套管转换接头 | 实现各种连接并帮助消除难以对准的问题。 世伟洛克接头在降低各行业的泄漏风险和代价高昂的停机时间方面优于其他接头。先进的后卡套设计可隔离应力以抵抗振动、弯曲和变形,而获得专利的渗碳工艺可在不牺牲耐腐蚀性的情况下增强强度。世伟洛克卡套管接头易于安装和重新装配,与其他替代产品相比只需较少的工作量。 卡套管接头和转换接头有多种合金可供选择,以确保化学相容性,并提供 专家主导的培训 以确保正确安装。世伟洛克卡套...
-
卡套管和卡套管附件
查找具有应用所需材料特性的可靠卡套管选购件。卡套管附件可帮助您对卡套管进行切割、弯曲、去毛刺和支撑,从而实现无泄漏密封性能并确保您的系统经久耐用。 世伟洛克提供各种材料和配置的卡套管,以满足几乎所有需要通过小孔径管路进行可靠流体输送的行业或应用的需求。在某些工业流体系统应用中,卡套管相比公称管具有多种优势,但选择正确的卡套管只是构建高性能流体系统的第一步。您需要确保卡套管正确完成以下步骤: 制备完成,已均匀切割并去毛刺,以避免流动问题和潜在泄漏 弯管,并避免卡套管损坏,因为使用弯管可减少必要的连接数量 支撑,以避免运行期间产生与振动相关的问题 为了帮助您从流体系统中获得卓越性能,我们提供可靠的...
-
卡套管
选择旨在适应和满足几乎任何行业或应用的挑战的卡套管,作为您的流体系统的核心。 世伟洛克根据特定的材料属性供应或采购以下卡套管以满足各种应用需求。 不锈钢卡套管 仪器级无缝不锈钢卡套管有英制、公制和英制尺寸公制长度。不锈钢卡套管按照 ASTM G93 A 级和 CGA 4.1 标准进行化学清洁和钝化,及按照 ASTM A632-S3 标准进行热电偶清洁。此外,英制尺寸的焊接不锈钢卡套管也可与世伟洛克元件配合使用。 超高纯 (UHP) 和高纯不锈钢卡套管 这种卡套管由 316L 不锈钢制成,经过严格的化学清洁和钝化处理以及热电偶清洁,达到超高纯度。其尺寸从 1/8 英寸到 2 in,从 6 到 1...
-
超高纯度含氟聚合隔膜阀,DRP 系列
世伟洛克 DRP 系列超高纯 (UHP) 含氟聚合物隔膜阀为 UHP 化学品分配、去离子 (DI) 水和散装化学品输送系统提供了强大的解决方案。 世伟洛克 ® DRP 系列阀门采用改性 PTFE 润湿部件设计,具有优异的耐化学性。获得专利的流体流道可减少流体截留,从而实现工艺流体的快速冲洗并尽可能地降低污染风险。这种设计还能限制流体剪切力,防止浆料结块,提高工艺效率。 改性 PTFE 隔膜经过优化,具有耐用性和较长的循环寿命,其专利形状可减少运行过程中的应力。加强型隔膜边缘可密封阀腔,防止工艺流体污染并减少阀座应变。 DRP 系列隔膜阀可提供气动或手动执行,以及可调节流量和旁通选项,以...
-
超高纯度聚合单向阀,CHP 系列
世伟洛克 CHP 系列 UHP 含氟聚合物单向阀提供较低的开启压力和再密封压力,其润湿元件符合 SEMI 标准 F57-0301 的超高纯系统元件要求。 我们的 CHP 系列超高纯含氟聚合物无 O 型圈提升阀芯单向阀,旨在尽可能地提高流量,同时减少压降,消除无流量区域,并在热循环中提供出色的防泄漏完整性。 提升阀芯的无 O 型圈设计确保了洁净运行,其轮廓形状减少了湍流并使压降变小 带有榫槽设计的外壳密封在热循环和高压应用中提供了良好的防泄漏完整性 由无污染型 PFA 材料组成的弹簧允许以任何朝向安装阀门。可靠止动可以防止弹簧压缩到压并高度,允许介质在弹簧线圈周围扫过以减少滞留。 在中型阀体尺寸...
-
Ultra-Torr 真空管接头
世伟洛克真空接头和转换接头, Ultra-Torr 直通和三通可供选择,易于连接和断开,节省时间并在真空密封应用中产生可重复的结果。 世伟洛克 ® Ultra-Torr 真空接头是实现快速、易拆卸真空密封的理想选择,例如在将系统连接到氦气泄漏检测器或将金属连接到玻璃卡套管时所需的真空密封。这些接头可在真空压力系统中反复断开和重新组装,并提供稳定的密封性能。 Ultra-Torr 真空接头采用滚花螺母,可轻松用手指拧紧装配,并具有可靠、可重复的密封性能。这种接头的碳氟化合物 FKM O 型圈可与玻璃、金属或塑料卡套管紧密密封,因此可用于各种真空应用。 是否需要帮助选择合适的真空接头? 联...
-
阀门
世伟洛克阀门可在广泛的工作压力、温度和运行条件下可靠地控制流体,因此在关键的工业应用中,其能提供无泄漏且持久的运行性能,备受用户信赖。 世伟洛克阀门以其卓越的设计质量和耐用性而闻名,这些特性源于对材料采购和制造工艺的严格把控。即使在要求苛刻的应用中使用多年,世伟洛克阀门依然能够可靠地运行。我们对生产的每一个阀门都进行了严格的测试,以确保其符合我们的质量标准,因此您尽可放心,这些阀门将在您的最终使用环境中按需提供长期稳定的性能。 世伟洛克阀门具有以下特点: 拥有多种端接,包括可检测的世伟洛克卡套管接头 提供多种材料,使您能够找到与操作工作条件和流体相容的产品 提供标准和适用于高纯和超高纯 (UH...