• 卸荷阀

    世伟洛克 ® 比例卸荷阀可在一般工业应用中提供超压保护,并有多种设定压力可供选择。排放阀和吹扫阀可有效地将信号管路中的压力释放至大气中,从而实现排放、放空或排空功能。 世伟洛克 ® R 系列比例卸荷阀会随着压力的升高而逐渐开启,提供简单可靠的超压保护、保护工人安全并帮助维持适当的工艺条件。设定压力可以在出厂时进行配置,也可以在现场轻松调节,以适应不断变化的运行条件。世伟洛克 ® RV 系列中压卸荷阀可用于工作压力高达 20 000 psig (1378 bar) 的应用场合。 世伟洛克 ® PRV 系列比例安全卸荷阀已通过 PED 2014/68/EU IV 类...

  • 橡胶软管

    世伟洛克 ® 橡胶内芯(PB 系列)软管在压缩空气、输油及其他公用液体和气体应用中具有可靠、经济的性能。使用适当的工具,在现场手动将世伟洛克橡胶软管端接推入新软管,即可轻松构建这种软管。 世伟洛克 ® PB 系列多用途推入式橡胶软管具有耐臭氧性,并具有光滑内孔的丁腈橡胶内管。内部纤维增强材料提高了软管的压力额定值,并确保在压力高达 350 psig (24.1 bar) 的应用中保持连接,从而在非挥发性液体和气体应用中提供可靠的性能。丁腈橡胶外层具有耐磨性。这些软管非常耐用,与其他类型的软管相比,能更好地承受挤压、扭结和其他粗暴操作。有各种颜色可供选择。 世伟洛克橡胶软管端接可...

  • 取样钢瓶

    世伟洛克提供符合与化学品输送有关的各种运输行业标准的各种金属取样钢瓶。这些耐用的额定压力型金属钢瓶还可以防止样品在取样系统运行期间逸出,并且易于清洁。 有了世伟洛克 ® 金属取样钢瓶,您就有信心在运输化学品时保持产品的完整性并保护搬运容器的人员。我们提供符合美国运输部 (DOT)、加拿大运输部和运输压力设备指令 (TPED) 化学品运输标准的各种取样钢瓶。 这些钢瓶具有一致的壁厚和平滑的内部颈部过渡,因此便于清洁,并且具有防扩口的厚壁连接。世伟洛克钢瓶还与世伟洛克 ® 取样模块 相兼容,可安全地容纳连续循环的工艺流体,以便稍后进行分析。 我们提供: 单端钢瓶、双端钢瓶和微型取样...

  • 取样探头模块

    世伟洛克取样探针模块将探针与阀门相结合,以提高安全性、纯度和及时性。它们的特点是探针互锁以保护设备,阀门互锁以提高操作的安全性。 世伟洛克样品探针模块 (SPM) 是预设计的解决方案,用于在线工艺分析仪,测量气体和液体流中关键成分的浓度以维持精确的过程控制。SPM 由一个焊接式取样探针 (SPW) 或可伸缩式取样探针 (SPR) 和一个关断和排放式样品探针阀 (SPV) 组成。取样探针与取样探针阀结合使用能够提高安全性、样品纯度和及时性。 安全 由于工艺管线通常在高温高压条件下运行,因此安全提取供在线分析仪使用的工艺样品比较困难。通过在取样口使用一个单关断排放阀,可以适当地隔离工艺流体,并通过...

  • 卫生接头

    Kwik 夹具式卫生法兰接头设计用于食品、饮料和制药等对清洁度要求很高的行业。它们可以快速、方便地断开和重新连接,以便进行清洁和维护。 世伟洛克 ® kwik 夹具式卫生法兰接头用于各种生物技术和制药应用中,以实现可靠的流体流动。卫生卡箍还非常适合用于食品、饮料和乳制品加工应用,因为其增强的表面光洁度可提供高清洁度。 根据压力和温度等应用条件的不同,这些接头可用于不同的应用场合,并与配套的垫片夹紧在一起。金属与金属之间的止动装置可限制卡套的移动,防止过度拧紧,并可精确压紧垫片。这种设计便于连接、清洁和排放。 是否对卫生接头有任何疑问? 联系接头专家 了解世伟洛克采用可解决传统卫生抱箍接...

  • 密封剂

    世伟洛克 ® 公称管螺纹密封剂可在各种应用中实现无泄漏密封,从而提高系统安全性。世伟洛克 ® TP 系列热交换器卡套管堵塞可延长热交换器的使用寿命,降低维护成本。 世伟洛克公称管螺纹密封剂与多种化学药品相容,可在各种应用中提供防漏密封。适用于多种系统压力和温度。 世伟洛克 SWAK™ 厌氧公称管螺纹密封剂涂抹方便快捷,在装配时可附着在螺纹上而不会撕碎或撕裂。它可以润滑螺纹,防止在装配过程中因咬合和卡死而造成代价高昂的螺纹损坏。SWAK 还能固化成一种粘合剂,可抵御振动或冲击,即使在完全固化后也能实现低断裂扭矩,从而实现易于断开的连接。 世伟洛克 ® 不含 P...

  • 缓冲接头

    世伟洛克缓冲接头(压力表保护器)可保护压力表和仪器免受潜在的破坏性系统压力浪涌和冲击的影响,使仪器能够平稳地达到管路压力。 当世伟洛克缓冲接头(压力表保护器)安装在对压力敏感的仪器上游时,仪器对系统变化的响应速率会降低,从而保护其免受潜在的损坏。这样,缓冲接头可延长仪器的使用寿命,并降低与组件更换、维修相关的工时和系统停机相关的成本。 压力阻尼(或阻滞)是通过使用多孔烧结 316 不锈钢元件来实现的。响应速率与元件上的初始压降相等,从而使仪器平稳地达到管路压力。有五种基本元件可供选择,使缓冲接头能够满足从轻质气体到粘度超过 1000 SUS(赛氏通用粘度单位)的重油等液体的各种流体应用要求。 ...

  • 模块化气体系统用无弹簧隔膜阀,1.125 in,DE 系列

    用于模块化气体系统的 DE 系列无弹簧隔膜阀易于安装,可提供流向的直观指示,其阀座设计可提高热稳定性。 世伟洛克 DE 系列无弹簧隔膜阀的设计确保了模块化超高纯气体输送系统的简易安装、可靠性能和卓越纯度。 主要特点: 阀体由 316L VIM-VAR 不锈钢制成,确保高耐腐蚀性并保持超高纯标准 设计用于与 1.125 in. C 型密封或 W 型密封模块化气体系统无缝集成 全包裹 PFA 阀座可防止污染,提高纯度,并在苛刻应用中提供更出色的热稳定性 提供两孔口和三孔口配置,以满足各种系统要求 提供气动和手动执行选项,在保持紧凑占用空间的同时提供操作灵活性 执行机构相对于阀体的方向是固定的,确保...

  • 卡套管弯管机

    世伟洛克弯管机设计用于在各种应用中精确高效地进行弯管。它们可提供一致、高质量的弯管,减少安装时间和工作量。这些弯管机是仪器、工艺和控制系统的理想之选,可确保精度和可靠性,提高整个系统的性能和使用寿命。 世伟洛克弯管机是实现精确、高质量弯管的关键,这对功能系统设计至关重要。这些弯管机的设计可尽可能地减少弯管过程中的起皱和损坏,从而确保卡套管的完整性。世伟洛克提供各种弯管机以满足不同需求: 电动弯管机: 自动弯管机,适用于外径 1 至 2 inches 和 25 至 50 mm 的卡套管。 台式弯管机: 轻质铝结构,适用于外径为 1/4 至 1 1/4 inches 和 6 至 30 mm 的卡套...

  • 卡套管

    选择旨在适应和满足几乎任何行业或应用的挑战的卡套管,作为您的流体系统的核心。 世伟洛克根据特定的材料属性供应或采购以下卡套管以满足各种应用需求。 不锈钢卡套管 仪器级无缝不锈钢卡套管有英制、公制和英制尺寸公制长度。不锈钢卡套管按照 ASTM G93 A 级和 CGA 4.1 标准进行化学清洁和钝化,及按照 ASTM A632-S3 标准进行热电偶清洁。此外,英制尺寸的焊接不锈钢卡套管也可与世伟洛克元件配合使用。 超高纯 (UHP) 和高纯不锈钢卡套管 这种卡套管由 316L 不锈钢制成,经过严格的化学清洁和钝化处理以及热电偶清洁,达到超高纯度。其尺寸从 1/8 英寸到 2 in,从 6 到 1...

请稍候几分钟,不要关闭此页面