-
焊接设备 — 焊接系统
浏览各种焊接设备选购件,包括热敏打印纸、钨电极、焊头转换接头线缆和中心规。 可提供以下规格的焊接系统: 最高 200 A 峰值输出能力 易于使用的多语种彩色触摸屏 可靠、稳定的轨道气体钨极氩弧焊电源 集成式质量流量控制器可自动控制外径保护气体流量 重约 50 lb (23 kg) 浏览各种焊接设备选购件,包括热敏打印纸、钨电极、焊头转换接头线缆和中心规。
-
支持系统 — 卡套管和卡套管附件
探索用于安装卡套管和公称管的卡箍支撑、焊接板和其他支撑系统。 可提供以下规格的支持系统: 1/4 至 2 in.(6 至 25 mm) 304 或 316 不锈钢五金材料 聚丙烯、303、304 或 316 不锈钢、碳钢、316 不锈钢夹(带聚丙烯衬垫)、聚酰胺、CF8M 主体材料 探索用于安装卡套管和公称管的卡箍支撑、焊接板和其他支撑系统。
-
卡套管切割和制备 — 卡套管和卡套管附件
探索卡套管切割器、卡套管锯切导向器、切割轮螺钉、切割轮、去毛刺工具和去毛刺刀。 卡套管切割和制备附件包括: 去毛刺刀 卡套管切割器 切割轮螺钉 切割轮 去毛刺工具 卡套管端面车刀 卡套管锯切导向器 探索卡套管切割器、卡套管锯切导向器、切割轮螺钉、切割轮、去毛刺工具和去毛刺刀。
-
手动弯管机 — 卡套管弯管机
浏览高度便携的手动弯管机选购件,适用于各种外径尺寸的卡套管。 可提供以下规格的弯管机: 1/4 至 1/2 in(3 至 12 mm)卡套管外径 9/16 至 1 1/2 in (15 to 38 mm) 弯曲半径 浏览高度便携的手动弯管机选购件,适用于各种外径尺寸的卡套管。
-
手动预装工具 — 预装工具
手动预装工具有各种尺寸可供选择,有助于使用更少圈数安装卡套管接头。 手动预装工具有各种尺寸可供选择,有助于使用更少圈数安装卡套管接头。 手动预装工具
-
焊头
世伟洛克焊头可固定电极、对工件施力并确保焊接电流的流动。这些焊头专为可靠、一致的卡套管和公称管轨道气体保护钨极电弧焊 (GTAW) 而设计。它们设计精密、经久耐用,可确保每次都能获得高质量的焊接。我们的焊头具有焊接参数控制精确、设置简便、结构坚固等特点,可承受苛刻的环境。它们与各种焊接电源兼容,可根据具体项目需求进行定制。 世伟洛克焊头具有光学速度控制功能,无需转速计或校准。利用现有的焊头延长电缆,您可以在远离电源的地方进行焊接,从而提供更大的灵活性。 这些焊头适用于外径为 1/16 至 4 英寸(2 至 114 mm)的卡套管。极化电源连接器可确保焊头与电源之间的正确连接。 我们的焊头选择包...
-
备件和附件 — 单向阀
浏览通风帽和各种提升阀芯单向阀维护附件,包括弹簧、密封件和提升阀芯更换成套件。 单向阀备件和附件包括: 密封成套件 弹簧成套件 通风帽 提升阀芯成套件 浏览通风帽和各种提升阀芯单向阀维护附件,包括弹簧、密封件和提升阀芯更换成套件。
-
排污阀,6DB 系列 — 针形阀和计量阀
316 不锈钢排污阀采用联合阀帽结构以确保安全,Grafoil® 填料可确保高温性能。 可提供以下规格的阀门: 1/8 至 1/2 in.(10 至 12 mm) –65°F (–53°C) 至 1200°F (648°C) 316 不锈钢 1715 psig (118 bar) 至 6000 psig (413 bar) 316 不锈钢排污阀采用联合阀帽结构以确保安全,Grafoil® 填料可确保高温性能。
-
一般设施用针阀,GU 和 F10 系列 — 针形阀和计量阀
适用于通用应用,用于隔离系统介质。不锈钢非旋转针阀可实现防漏关断,使用寿命长。 可提供以下规格的阀门: 1/4 至 1 in.(6 至 25 mm) –20°F (–28°C) 至 650°F (343°C) 316 不锈钢、碳钢 3660 psig (252 bar) 至 6000 psig (413 bar) 适用于通用应用,用于隔离系统介质。不锈钢非旋转针阀可实现防漏关断,使用寿命长。
-
高压针阀,Sno-Trik 410、445、645、945 系列 — 针形阀和计量阀
Sno-Trik 针阀可满足高压应用的要求,压力最高可达 45 000 psig (3100 bar),并具有渗出孔以供检测泄漏。 可提供以下规格的阀门: 1/4 至 9/16 in. –65°F (–53°C) 至 450°F (232°C) 316 不锈钢 Sno-Trik 针阀可满足高压应用的要求,压力最高可达 45 000 psig (3100 bar),并具有渗出孔以供检测泄漏。