-
60系列球阀安装到131/151, 133/153, 或135/155 气动执行器说明
工具清单; 六角扳手: 1/8 in., 9/64 in., 5/32 in., 3/16 in., 5/16 in.; 开口延伸工具: 5/16 in., 3/8 in., 7/16 in., 9/16 in., 5/8 in., 3/4 in., 11/16 in., 15/16 in.; 扭矩扳手,可以达到 700 in.·lbs (79.1 N·m, 806 cm·kg)
-
DP 系列隔膜阀保养说明
安装 执行 执行机构方向 焊接 测试 维护 成套件内容 工具要求 分解图 更换隔膜、垫片、按钮、阀帽、阀体或上部组件 手柄更换 定向手柄与圆形手柄转换 重置手柄 指示器开关安装—气动阀
产品供货情况(按商店位置分类)
小时