text.skipToContent text.skipToNavigation

搜索“{0}”的结果

您是否正在寻找与以下相关的产品列表:

您当地的世伟洛克授权销售与服务中心可能有其他选项。

您的筛选条件:
筛选条件:
安全的产品选择:

请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。

⚠ 警告: 请勿将世伟洛克产品或不符合工业设计标准的元件(包括世伟洛克卡套管接头端接)与其他制造商的产品或元件混用/互换。

  • 接管和套环 — 锥形和螺纹接头

    用套环和接管螺母固定卡套管,使其与接头的锥形表面形成密封。 可提供以下规格的接头: 1/4 至 1 in. 316 不锈钢 中压和高压 最大压力 20 000 psig (1378 bar) 至 60 000 psig (4134 bar) 用套环和接管螺母固定卡套管,使其与接头的锥形表面形成密封。

  • 高压锥面卡套接头,Sno-Trik — 锥形和螺纹接头

    在要求苛刻的应用中,使用高压锥面卡套接头可承受高压、振动和冲击,而不会发生泄漏。 可提供以下规格的接头: 1/4 至 9/16 in. 316 不锈钢 高压 最大压力 30 000 psig (2067 bar) 至 60 000 psig (4134 bar) 在要求苛刻的应用中,使用高压锥面卡套接头可承受高压、振动和冲击,而不会发生泄漏。

  • 联合接头 — 绝缘接头

    使用世伟洛克®绝缘接头隔离并保护监测仪表免受电流影响,同时仍允许流体完全流过。 可提供以下规格的接头: 1/4 至 1/2 in. (12 mm) 直通 316 不锈钢 最大压力 5000 psig (344 bar) 使用世伟洛克®绝缘接头隔离并保护监测仪表免受电流影响,同时仍允许流体完全流过。

  • 穿板 — VCR® 金属垫片面密封管接头

    VCR®金属垫片面密封穿板接头,用于可靠的防泄漏连接。有各种尺寸和材料可供选择,以满足您的应用需求。 可提供以下规格的接头: 1/4 至 1/2 in. 316 不锈钢 最大压力 2800 psig (192 bar) 至 8000 psig (551 bar) VCR®金属垫片面密封穿板接头,用于可靠的防泄漏连接。有各种尺寸和材料可供选择,以满足您的应用需求。

  • 管帽和堵塞 — VCR® 金属垫片面密封管接头

    使用 316 不锈钢管帽和堵塞封堵接头端口或管路末端,提供从真空到正压的防泄漏服务。 可提供以下规格的接头: 1/8 至 1 in. 螺母、管帽和堵塞 316 不锈钢、S17400 最大压力 1900 psig (130 bar) 至 9000 psig (620 bar) 使用 316 不锈钢管帽和堵塞封堵接头端口或管路末端,提供从真空到正压的防泄漏服务。

  • 内螺纹接头 — VCR® 金属垫片面密封管接头

    一端带 VCR 接头的内螺纹接头有各种尺寸可供选择,可在高纯应用中提供防泄漏密封。 可提供以下规格的接头: 1/16 至 1 in. 内螺纹 NPT 接头 316 不锈钢 最大压力 1900 psig (130 bar) 至 8000 psig (551 bar) 一端带 VCR 接头的内螺纹接头有各种尺寸可供选择,可在高纯应用中提供防泄漏密封。

  • 接管 — VCR® 金属垫片面密封管接头

    世伟洛克 VCR® 金属垫片面密封接头使您能够在高纯焊接系统中建立可靠的金属对金属密封的可断开式连接。 可提供以下规格的接头: 1/8 至 1 in.(6 至 18 mm) 对焊、承插焊、外螺纹焊接、卡套管转换接头、盲接管 316 或 316L 不锈钢 最大压力 1900 psig (130 bar) 至 9000 psig (620 bar) 世伟洛克 VCR® 金属垫片面密封接头使您能够在高纯焊接系统中建立可靠的金属对金属密封的可断开式连接。

  • 长接管 — VCR® 金属垫片面密封管接头

    实现防泄漏连接,同时在需要较长端接的情况下保持金属对金属密封连接的高纯度。 可提供以下规格的接头: 1/8 至 1 in.(6 至 18 mm) 对焊、承插焊、外焊、卡套管转换接头、盲接管 316 或 316L 不锈钢、C-22 合金 最大压力 1900 psig (130 bar) 至 8500 psig (585 bar) 实现防泄漏连接,同时在需要较长端接的情况下保持金属对金属密封连接的高纯度。

  • 外螺纹接头 — VCR® 金属垫片面密封管接头

    在接管和垫片之间建立稳固的端面密封,实现防泄漏连接,同时保持金属对金属密封的高纯度。 可提供以下规格的接头: 1/4 至 1/2 in. 直通、弯头 316、316L 或 316L VAR 不锈钢 最大压力 2800 psig (192 bar) 至 4500 psig (310 bar) 在接管和垫片之间建立稳固的端面密封,实现防泄漏连接,同时保持金属对金属密封的高纯度。

  • 变径接头 — VCR® 金属垫片面密封管接头

    这些接头专为超高纯系统设计,可连接不同尺寸的卡套管,具有出色的可靠性和泄漏完整性。 可提供以下规格的接头: 1/8 至 1/2 in. 联合接头、转换接头、补芯 316 不锈钢 最大压力 2800 psig (192 bar)至 10 000 psig (689 bar) 这些接头专为超高纯系统设计,可连接不同尺寸的卡套管,具有出色的可靠性和泄漏完整性。

请稍候几分钟,不要关闭此页面