text.skipToContent text.skipToNavigation

搜索“{0}”的结果

您是否正在寻找与以下相关的产品列表:

您当地的世伟洛克授权销售与服务中心可能有其他选项。

您的筛选条件:
筛选条件:
安全的产品选择:

请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。

⚠ 警告: 请勿将世伟洛克产品或不符合工业设计标准的元件(包括世伟洛克卡套管接头端接)与其他制造商的产品或元件混用/互换。

  • 橡胶软管

    世伟洛克 ® 橡胶内芯(PB 系列)软管在压缩空气、输油及其他公用液体和气体应用中具有可靠、经济的性能。使用适当的工具,在现场手动将世伟洛克橡胶软管端接推入新软管,即可轻松构建这种软管。 世伟洛克 ® PB 系列多用途推入式橡胶软管具有耐臭氧性,并具有光滑内孔的丁腈橡胶内管。内部纤维增强材料提高了软管的压力额定值,并确保在压力高达 350 psig (24.1 bar) 的应用中保持连接,从而在非挥发性液体和气体应用中提供可靠的性能。丁腈橡胶外层具有耐磨性。这些软管非常耐用,与其他类型的软管相比,能更好地承受挤压、扭结和其他粗暴操作。有各种颜色可供选择。 世伟洛克橡胶软管端接可...

  • 取样钢瓶

    世伟洛克提供符合与化学品输送有关的各种运输行业标准的各种金属取样钢瓶。这些耐用的额定压力型金属钢瓶还可以防止样品在取样系统运行期间逸出,并且易于清洁。 有了世伟洛克 ® 金属取样钢瓶,您就有信心在运输化学品时保持产品的完整性并保护搬运容器的人员。我们提供符合美国运输部 (DOT)、加拿大运输部和运输压力设备指令 (TPED) 化学品运输标准的各种取样钢瓶。 这些钢瓶具有一致的壁厚和平滑的内部颈部过渡,因此便于清洁,并且具有防扩口的厚壁连接。世伟洛克钢瓶还与世伟洛克 ® 取样模块 相兼容,可安全地容纳连续循环的工艺流体,以便稍后进行分析。 我们提供: 单端钢瓶、双端钢瓶和微型取样...

  • 取样探头模块

    世伟洛克取样探针模块将探针与阀门相结合,以提高安全性、纯度和及时性。它们的特点是探针互锁以保护设备,阀门互锁以提高操作的安全性。 世伟洛克样品探针模块 (SPM) 是预设计的解决方案,用于在线工艺分析仪,测量气体和液体流中关键成分的浓度以维持精确的过程控制。SPM 由一个焊接式取样探针 (SPW) 或可伸缩式取样探针 (SPR) 和一个关断和排放式样品探针阀 (SPV) 组成。取样探针与取样探针阀结合使用能够提高安全性、样品纯度和及时性。 安全 由于工艺管线通常在高温高压条件下运行,因此安全提取供在线分析仪使用的工艺样品比较困难。通过在取样口使用一个单关断排放阀,可以适当地隔离工艺流体,并通过...

  • 卫生接头

    Kwik 夹具式卫生法兰接头设计用于食品、饮料和制药等对清洁度要求很高的行业。它们可以快速、方便地断开和重新连接,以便进行清洁和维护。 世伟洛克 ® kwik 夹具式卫生法兰接头用于各种生物技术和制药应用中,以实现可靠的流体流动。卫生卡箍还非常适合用于食品、饮料和乳制品加工应用,因为其增强的表面光洁度可提供高清洁度。 根据压力和温度等应用条件的不同,这些接头可用于不同的应用场合,并与配套的垫片夹紧在一起。金属与金属之间的止动装置可限制卡套的移动,防止过度拧紧,并可精确压紧垫片。这种设计便于连接、清洁和排放。 是否对卫生接头有任何疑问? 联系接头专家 了解世伟洛克采用可解决传统卫生抱箍接...

  • 密封剂

    世伟洛克 ® 公称管螺纹密封剂可在各种应用中实现无泄漏密封,从而提高系统安全性。世伟洛克 ® TP 系列热交换器卡套管堵塞可延长热交换器的使用寿命,降低维护成本。 世伟洛克公称管螺纹密封剂与多种化学药品相容,可在各种应用中提供防漏密封。适用于多种系统压力和温度。 世伟洛克 SWAK™ 厌氧公称管螺纹密封剂涂抹方便快捷,在装配时可附着在螺纹上而不会撕碎或撕裂。它可以润滑螺纹,防止在装配过程中因咬合和卡死而造成代价高昂的螺纹损坏。SWAK 还能固化成一种粘合剂,可抵御振动或冲击,即使在完全固化后也能实现低断裂扭矩,从而实现易于断开的连接。 世伟洛克 ® 不含 P...

  • 缓冲接头

    世伟洛克缓冲接头(压力表保护器)可保护压力表和仪器免受潜在的破坏性系统压力浪涌和冲击的影响,使仪器能够平稳地达到管路压力。 当世伟洛克缓冲接头(压力表保护器)安装在对压力敏感的仪器上游时,仪器对系统变化的响应速率会降低,从而保护其免受潜在的损坏。这样,缓冲接头可延长仪器的使用寿命,并降低与组件更换、维修相关的工时和系统停机相关的成本。 压力阻尼(或阻滞)是通过使用多孔烧结 316 不锈钢元件来实现的。响应速率与元件上的初始压降相等,从而使仪器平稳地达到管路压力。有五种基本元件可供选择,使缓冲接头能够满足从轻质气体到粘度超过 1000 SUS(赛氏通用粘度单位)的重油等液体的各种流体应用要求。 ...

  • 预装工具

    世伟洛克预装工具设计用于简化世伟洛克卡套管接头的安装。这些工具将卡套预装在卡套管上,从而简化了狭小空间内的安装,并在需要许多世伟洛克接头时加快安装过程。 世伟洛克预装工具可帮助您在要求严苛的应用中实现可靠、高效的卡套管连接。有多种类型的世伟洛克预装工具可简化卡套管接头的安装。 了解预装工具的工作原理 与专家交谈 了解世伟洛克的预装工具,该工具可用于更轻松地在狭小空间中安装或大批量安装无泄漏的卡套管接头。 可提供以下规格的预装工具: 1/4 至 5/8 in(6 至 16 mm)卡套管外径 1/8 至 1 in 连接尺寸 了解世伟洛克的预装工具,该工具可用于更轻松地在狭小空间中安装或大批量安装无...

  • 热循环解决方案计划

    世伟洛克 热循环管理计划旨在帮助半导体制造商操作密封、适当绝缘的系统,以尽可能地提高芯片产量。 半导体晶片制造热循环系统 在半导体晶圆制造中实现高产量需要高效的冷却器和热交换器运行,并且需要可靠的冷却器软管和其他密封组件。这些组件必须正确安装、布线和隔热,以实现工艺一致性、可重复性、清洁度和干燥的操作环境。 世伟洛克热循环管理程序旨在防止冷凝并降低运行成本。这项综合程序利用我们数十年的经验和对半导体晶片制造工艺要求的深刻技术理解,提供有助于尽可能提高半导体工序生产率的资源。 热循环解决方案计划的好处 通过防止导致工艺中断的冷凝来减少停机时间 通过整个工艺循环中的高效介质传输,尽可能地减少热变化...

  • 温度计

    借助易于使用的世伟洛克阻尼-运动双金属温度计,获得可靠的温度读数。 世伟洛克 ® 温度计采用符合 ASME B40.200 标准的密封外壳,可防止雾气和湿气对内部元件造成损坏。它们在出厂前经过校准,符合 ASME B40.200 规范,可为内部元件提供 50% 的超量程和欠量程保护,最高耐受温度可达 500°F (260°C)。无硅凝胶插入件可 减轻振动影响 。 这些温度计配有各种透镜,包括丙烯酸、玻璃、聚碳酸酯和安全玻璃,可满足不同的应用需求。它们采用标准的全焊接 304 不锈钢结构,并可选配 316 不锈钢工艺连接和连杆。防视差表盘确保易于读数,外部调节可直接进行现...

  • 卡套管和卡套管附件

    查找具有应用所需材料特性的可靠卡套管选购件。卡套管附件可帮助您对卡套管进行切割、弯曲、去毛刺和支撑,从而实现无泄漏密封性能并确保您的系统经久耐用。 世伟洛克提供各种材料和配置的卡套管,以满足几乎所有需要通过小孔径管路进行可靠流体输送的行业或应用的需求。在某些工业流体系统应用中,卡套管相比公称管具有多种优势,但选择正确的卡套管只是构建高性能流体系统的第一步。您需要确保卡套管正确完成以下步骤: 制备完成,已均匀切割并去毛刺,以避免流动问题和潜在泄漏 弯管,并避免卡套管损坏,因为使用弯管可减少必要的连接数量 支撑,以避免运行期间产生与振动相关的问题 为了帮助您从流体系统中获得卓越性能,我们提供可靠的...

请稍候几分钟,不要关闭此页面