-
高流量应用型超高纯度阀,ALD20 系列
世伟洛克 ALD20 超高纯阀门能提供高流量,是需要低蒸汽压前驱体的原子层沉积工艺的理想选择。 高流量世伟洛克 ® ALD20 超高纯阀门具有世伟洛克 ® ALD 阀门应有的可靠性和性能,同时还具有以前无法实现的温度稳定性和流量可能性。它使制造商能够尝试不同的工艺和低蒸汽压化学成分,以便在不显著改变工艺的情况下实现开发先进技术所需的均匀气体沉积。 世伟洛克 ALD20 阀门可以: 在与现有 ALD 阀相同的占用空间 (1.5 in.) 中提供 1.2 C v 的流量,从而在无需重新装备的情况下提高性能 以稍大 (1.75 in.) 的标准变体提供更大的 1.7 C v &mda...
-
超高纯度隔膜阀,ALD3 和 ALD6 系列
世伟洛克 ALD3 和 ALD6 系列隔膜阀用于半导体制造设备,以实现原子层沉积 (ALD) 处理所需的可控计量。它们具有超高循环寿命、快速驱动和高达 0.62 的流量系数。 超高纯世伟洛克 ® ALD3 和世伟洛克 ® ALD6 隔膜阀旨在为 半导体制造商 提供可靠、快速的前驱体定量,用于在沉积腔室中逐层搭建微芯片。这些高性能超高纯阀门具有超高的循环寿命、高温下的完全浸入性以及超高纯应用的适用性。 ALD3 和 ALD6 阀门使用的隔膜由钴基超级合金材料组成,具有高强度和耐腐蚀性。其阀体采用 316L VIM-VAR 不锈钢,因此适用于超高纯应用。阀座由氟化高纯度 PFA 制...
-
蜂网式 — 卡套管接头和转换接头
浏览带网状金属丝网的蜂网式接头(排放保护器),以防止昆虫和其他异物堵塞或损坏系统。 可提供以下规格的接头: 1/8 至 3/4 in. 316 不锈钢、黄铜 排放保护器 浏览带网状金属丝网的蜂网式接头(排放保护器),以防止昆虫和其他异物堵塞或损坏系统。
-
孔口连接 — 卡套管接头和转换接头
世伟洛克®端口接头实现了接头与接头之间的连接,在安装时具有一致的可检测性,并且易于断开和重新拧紧。 可提供以下规格的接头: 1/16 至 1 1/2 in.(3 至 25 mm) 316 不锈钢、黄铜、400/R-405 合金、碳钢 世伟洛克®端口接头实现了接头与接头之间的连接,在安装时具有一致的可检测性,并且易于断开和重新拧紧。
-
变径接头 — 卡套管接头和转换接头
卡套管接头变径直通接头和三通接头有多种材料可供选择,安装简单,可检测性一致。 可提供以下规格的接头: 1/16 至 1 1/2 in.(2 至 25 mm) 直通、三通、穿板 316 不锈钢、黄铜、PFA、PTFE、400/R-405 合金、超级双相不锈钢 卡套管接头变径直通接头和三通接头有多种材料可供选择,安装简单,可检测性一致。
-
氨取样器
世伟洛克氨取样器可尽可能地减少操作员接触液体和汽化氨的机会,从而使无水氨取样更加安全。它还将一致性引入取样操作,显著加快取样过程,无需在设施内运输氨样本。 无水氨用于生产化肥、塑料、纺织品、石油等。为避免储罐内氨出现应力腐蚀开裂和产品质量问题,必须定期对产品取样以验证含水量为 0.2% 至 0.5%。 世伟洛克的闭环氨取样装置旨在消除传统氨样本采集方法固有的挑战。世伟洛克氨取样器具有以下特点: 封闭样本夹具: 我们的氨取样器具有封闭的玻璃罩固定装置,可通过限制操作人员暴露和影响环境的过量排放来提高安全性。该设计无需大量操作人员 PPE。玻璃前端使操作人员能够直观地监控样品状况。此外,还提供单夹...
-
分析仪器
世伟洛克利用在工艺流体分析方面的丰富专业知识提供一系列解决方案,包括定制预设计子系统、流体系统组件和元件。我们提供设计、故障排除和培训服务,以支持各种流体系统应用。 世伟洛克预设计的子系统享有终身有限质保,可简化各种设施的流体取样和控制,从而确保一致性和易于安装。应用工程师使用高品质世伟洛克组件设计和构建流体系统解决方案。这些系统可使用可编程逻辑控制器 (PLC)、变送器、继电器、泵、传感器等实现半自动或全自动。 世伟洛克的解决方案包括用于分析应用的预设计子系统 (PrESS)、气体分配系统、取样系统和机械密封支持系统。提供包括接头和阀门在内的各种组件,并通过 系统评估 、 培训 和 定制设计...
-
预设计子系统 (PrESS)
用于分析应用的世伟洛克预设计子系统 (PrESS) 是由流体系统专家设计和装配的,其结构紧凑、精确、使用方便。 预设计且完全组装的流体取样和控制子系统为您的操作带来效率和一致性。使用世伟洛克预设计子系统 (PrESS) 部署资料齐全的流体取样和控制系统,不必在多个零部件的获取和组装方面忧心。 设计用于处理液体和气体的所有类型的工厂和设施,我们经过验证的子系统尽可能地减少了系统的占用空间,简化了系统设计,并促进了代表性样品和准确分析结果的实现。 了解有关世伟洛克流体系统装配服务的更多信息 了解为提高精确性和便利性而预先装配和优化的紧凑型取样、分配和工艺子系统。 了解为提高精确性和便利性而预先装配...
-
背压调压阀,圆顶加载
圆顶加载工艺调压阀可尽可能地减少衰减,并提供高度稳定的出口压力,而不受进口压力或流量变化的影响。 背压工艺调压阀适用于手动或远程操作调压阀的各种工业应用。即使在进口压力或流量波动的情况下,圆顶加载工艺调压阀也能保持一致的出口压力。这种稳定性是通过加压圆顶控制机构实现的,无需固定弹簧。 这些多功能调压阀可定制各种功能,以满足特定的应用需求: 各种压力表连接选购件 先导调压阀 外部反馈系统 专门的清洁工艺 为提高自动化程度,圆顶加载调压阀可与电子先导阀配对使用。这种配置减少了手动调节的需要,并能对不断变化的系统条件做出快速响应。 在 选择调压阀 时,请向供应商询问其性能验证方法。在严格测试中表现出...
-
高纯 Micro-Fit 卡套管对接焊接接头 — 焊接接头
Micro-Fit 卡套管对焊接头适用于要求微型化的系统,同时提供与大型焊接接头同等的流量和服务等级。 可提供以下规格的接头: 1/8 至 1/2 in.(6 至 12 mm) 变径联合接头、联合弯头、联合三通、联合四通、三维三通接头 316、316L 或 316L VIM-VAR 不锈钢 –20 至 1000°F(–28 至 537°C) Micro-Fit 卡套管对焊接头适用于要求微型化的系统,同时提供与大型焊接接头同等的流量和服务等级。