-
高纯度、高流量气体调压阀,HF 系列
HF 系列调压阀压力控制精确,调节方便,是满足高流量和清洁工艺要求的理想选择。 HF 系列调压阀专为高流量系统而设计,可实现系统组件和工艺管线的紧凑布置。与传统的隔膜式调压阀相比,气动型号的尺寸明显更小,其设计可防止篡改并简化安装。 这些调压阀专为高清洁的环境要求而设计。HF 系列经久耐用并具有精确的压力控制功能,其创新的压力感应组件可尽可能地减少供气压力的影响和衰减,通常无需进行系统调整。 它们采用结合式提升阀芯,可实现清洁操作和安全关断,而全焊接设计则消除了大气密封。自定心 PCTFE 提升阀芯有助于防止蠕变并确保无泄漏密封。 HF 系列调压阀还有以下特点: 能够处理高达 3000 psi...
-
检漏液
Snoop ® 和 Real Cool Snoop 检漏液通过持续的气泡作用查找难以触及之处的气体泄漏,从而帮助减少昂贵的损失和潜在的安全问题。 泄漏气体的更换费用可能会很高,可能会危及生产工艺的效率,并可能会造成严重的安全后果。因此,我们提供世伟洛克 Snoop ® 和世伟洛克 ® Real Cool Snoop 检漏液。 Snoop 和 Real Cool Snoop 检漏液可检测难以触及区域的气体泄漏。即使在 –54 至 93°C(–65 至 200°F)的环境中,持续的气泡作用也能对很小的泄漏和垂直表面产生作用。柔性检测管...
-
检漏液、润滑剂和密封剂
世伟洛克检漏液、润滑剂和密封剂可在泄漏影响流体系统性能之前轻松检测、消除或避免泄漏。 检漏液 | 向您显示哪些流体系统连接处正在泄漏 润滑剂和密封剂 | 有助于防止在安装过程中形成泄漏 世伟洛克检漏液、润滑剂和密封剂可帮助工业流体系统运营商降低运营成本和所需安装时间,同时提高运营安全性。好的情况是,设施或工艺流体发生损耗,泄漏造成昂贵的损失;而坏的情况是,泄漏会使工作条件变得危险。世伟洛克提供多种检漏液、润滑剂、管道密封剂选购件,以帮助您解决和避免这些泄漏问题。 要查找流体系统中的泄漏,请将世伟洛克 Snoop ® 检漏液施加到连接点并寻找指示泄漏的气泡 为防止管道连接处形成泄漏,请选...
-
润滑剂
世伟洛克 Goop™ 螺纹润滑剂通过简化各种金属与合金的密封螺纹连接的装配流程而减少了安装时间。 我们有多种世伟洛克 Goop™ 螺纹润滑剂可供选择,使防泄漏连接的装配更快速、更容易。世伟洛克 Goop 有油基、卤化碳基和氟硅酮基三种。它们适用于各种材料和各种应用,包括真空系统。 Silver Goop 是一种油基螺纹润滑剂,适用于不锈钢和高温合金。这种润滑剂可以防止咬合,含有非熔化抗咬合剂,降低螺纹部件的扭矩,并能保留在配合表面之间。 Pure Goop 是一种卤化碳基螺纹润滑剂,适用于钛、不锈钢、钢和镍基合金。这种润滑剂能防止咬合和防潮,与多种材料无化学反应。 Bl...
-
阀组
世伟洛克二阀组、三阀组、四阀组或五阀阀组在工厂制造并得到测试,为关键仪表应用提供可靠的解决方案。可提供直接安装、远程安装或模块化系统配置,包括低逸散性排放和符合 NACE 标准的合金型号。 世伟洛克阀组通过将多个阀门置于一个阀体内,尽可能地减少了潜在的泄漏点。这种阀组专为传统和紧凑型直列式阀体设计中的静压、液位和差压应用而设计,适用于仪表、直接安装、远程安装和模块系统。液流选择器系统可在单个紧凑模块中实现双关断和排放 (DBB) 操作。其型号包括: V、VB 和 VL 系列两阀、三阀和五阀仪表阀组 VE 系列两阀、三阀和五阀直接安装阀组 两阀远程安装阀组 Mod 85 模块化仪表系统 符合 A...
-
测量装置
世伟洛克公司提供易于操作和易于读取的液体和气体测量装置,如压力表、传感器和流量计,按要求提供准确的读数。 精确测量流体系统中的温度和压力对于保持稳定的 流体流动以实现工艺精度 至关重要。使用世伟洛克的任何流体和气体测量装置均可实现精确测量。 世伟洛克 ® FV4 系列流量传感器通过快动式浮子提供可靠启动以实现精确传感,从而帮助识别气体系统中流量的增减 压力表为工业、超高纯和卫生应用提供精确测量,提供各种压力范围、表盘尺寸、连接和安装方式 世伟洛克压力传感器可精确监测工业应用中的电子压力。传感器有多种压力范围、工艺连接、电气连接和输出信号可供选择,以支持各种系统要求。 变截面流量计测量精...
-
机械密封支持系统
世伟洛克提供专业设计、易于配置和维护的密封支持系统。世伟洛克机械密封支持套件是保持旋转设备在线和运行效率的理想选择,有助于尽可能地减少停机时间、降低成本和节省时间,同时确保安全运行。 世伟洛克机械密封支持套件和组件符合 API 682 标准,提供可靠、易于安装的系统,通过避免使用管螺纹和限制连接来尽可能地减少泄漏。 大气侧方案 和 工艺侧密封方案 套件包括所有组件和工程图纸,以便按照 API 指南进行简单安装。套件还向技术人员展示了如何弯曲卡套管以进一步防止泄漏。 世伟洛克提供可定制的密封方案组件,包括可针对具体应用而量身定制的面板和密封罐。在 密封方案 与工艺侧方案之间,可订购带或不带安装套...
-
中压卡套管接头
世伟洛克 FK 系列中压接头改进了石油和天然气勘探、研发系统和氢能市场等苛刻应用中的流体连接。它们为流体处理和气体密封应用中的先进系统提供可靠、无泄漏的连接。 世伟洛克 ® FK 系列中压接头的安装速度比锥面和螺纹接头快五倍,从而减少了安装时间、装配和维护成本。这些接头具有抗振性,并提供无泄漏的气体密封,适用于压力高达 20000 psig (1378 bar) 的应用场合。非常适合在对安全、高压连接要求很高的恶劣环境中使用。 这些中压接头可靠、高效,在严酷的应用环境中性能稳定,同时还能保护工人和环境。它们符合 EC-79 标准,适用于压力高达 700 bar (10 150 psig...
-
金属内管软管
波纹金属内管编织软管提供了灵活性,以承受潜在高温、真空、中压、腐蚀性或通用环境的波动,同时防止扭结和减少渗透或吸收。 世伟洛克 ® 金属内层软管在涉及极端温度、高压和“无渗透”的应用中具有可靠的性能,可同时保护人员安全和盈利能力。由于世伟洛克金属软管是通过液压成型而非机械轧制而成的,因此具有更大的柔韧性、更一致的壁厚、并且在具有动态弯曲和压力脉冲的应用中比其他金属软管具有更长的使用寿命。 波纹金属内管编织软管由 316L 不锈钢或哈氏合金制成,可将 渗透 或吸收降至最低。波纹内管具有良好的柔韧性并能防止扭结,自动管帽焊则保证了性能的一致性,并能更快地交付给客户。这些软管非常适合天然气汽...
-
橡胶软管
世伟洛克 ® 橡胶内芯(PB 系列)软管在压缩空气、输油及其他公用液体和气体应用中具有可靠、经济的性能。使用适当的工具,在现场手动将世伟洛克橡胶软管端接推入新软管,即可轻松构建这种软管。 世伟洛克 ® PB 系列多用途推入式橡胶软管具有耐臭氧性,并具有光滑内孔的丁腈橡胶内管。内部纤维增强材料提高了软管的压力额定值,并确保在压力高达 350 psig (24.1 bar) 的应用中保持连接,从而在非挥发性液体和气体应用中提供可靠的性能。丁腈橡胶外层具有耐磨性。这些软管非常耐用,与其他类型的软管相比,能更好地承受挤压、扭结和其他粗暴操作。有各种颜色可供选择。 世伟洛克橡胶软管端接可...